Overzicht specificaties
-
Measuring range
0.1 to 2000 mS/cm
-
Process temperature
Max. 125°C (short time up to 140°C)
max. 257°F (short time up to 284°F) -
Process pressure
Max. 16 bar at 90 °C
(Max. 232 psi at 194 °F)
Toepassingsgebied
DeIndumax CLS52 inductieve geleidbaarheidssensor is uitgerust met een temperatuursensor van roestvrij staal die u een ultrasnelle temperatuursrespons geeft om exact te meten in scheidingstoepassingen.
Indumax CLS52 is geschikt voor toepassingen zoals:
Controle van de alkali- en zuurconcentratie bij de remake
Fasescheiding van product-watermengsels en product-productmengsels in leidingsystemen
Voordelen
Ontworpen voor snelle temperatuurrespons
Laag risico op vervuiling dankzij ingekapselde sensor
Ongevoelig voor polarisatie
Video's
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Indumax CLS52 Operating Instructions
Engelse versie - 08/2017
Conductivity sensor
EN NL 31/08/201701/03/2016Taal:
Engels
Versie:
31/08/2017
Bestandsgrootte:
638.3 KB
Bestandsnaam:
BA01592CEN_0217.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Indumax CLS52 Technical Information
Inductive conductivity sensor
EN NL 01/03/201601/08/200401/10/2002Taal:
Engels
Versie:
01/03/2016
Bestandsgrootte:
614.2 KB
Bestandsnaam:
TI00167CEN_1316.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Indumax CLS52 Operating Instructions
Conductivity sensor
EN NL 31/08/201701/03/2016Taal:
Engels
Versie:
31/08/2017
Bestandsgrootte:
638.3 KB
Bestandsnaam:
BA01592CEN_0217.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
Special Documentation CLS50/CLS52/CLS54
Mounting instructions
Electricalconnection for conductivity sensors CLS50, CLS52, CLS54EN NL 01/12/2005Taal:
Engels
Versie:
01/12/2005
Bestandsgrootte:
289.4 KB
Bestandsnaam:
SD043CA2.pdf
-
-
-
Buffer-/kalibratieoplossing
50081903 (Canada)
CLY11-B Calibration solution, 149.6 µS/cm
Taal:
Engels
Versie:
30/05/2022
Bestandsgrootte:
33.8 KB
Bestandsnaam:
MSDS_50081903_(CDN).pdf
-
-
-
Buffer-/kalibratieoplossing
50081903 (Spain)
CLY11-B Calibration solution, 149.6 µS/cm
Taal:
Spaans
Versie:
30/05/2022
Bestandsgrootte:
42.3 KB
Bestandsnaam:
MSDS_50081903_(E).pdf
-
-
-
Buffer-/kalibratieoplossing
50081903 (Italy)
CLY11-B Calibration solution, 149.6 µS/cm
Taal:
Italiaans
Versie:
30/05/2022
Bestandsgrootte:
41.9 KB
Bestandsnaam:
MSDS_50081903_(I).pdf
-
-
-
Buffer-/kalibratieoplossing
50081906 (United Kingdom)
CLY11-E Calibration solution 107.00 mS/cm
Taal:
Engels
Versie:
30/05/2022
Bestandsgrootte:
49.2 KB
Bestandsnaam:
MSDS_50081906_(GB).pdf
-
-
-
Buffer-/kalibratieoplossing
50081906 (Ireland)
CLY11-E Calibration solution 107.00 mS/cm
Taal:
Engels
Versie:
30/05/2022
Bestandsgrootte:
52.3 KB
Bestandsnaam:
MSDS_50081906_(IRL).pdf
-
-
-
Buffer-/kalibratieoplossing
50081906 (Lithuania)
CLY11-E Calibration solution 107.00 mS/cm
Taal:
Lithuanian
Versie:
30/05/2022
Bestandsgrootte:
239.8 KB
Bestandsnaam:
MSDS_50081906_(LT).pdf
-
-
-
Buffer-/kalibratieoplossing
50081906 (Norway)
CLY11-E Calibration solution 107.00 mS/cm
Taal:
Noors
Versie:
30/05/2022
Bestandsgrootte:
52.1 KB
Bestandsnaam:
MSDS_50081906_(N).pdf
-