Slimme verticale landbouw in grote steden
Kostenefficiënte en intuïtieve bewaking van de toevoer van voedingsstoffen
Grote steden overal ter wereld raken overbevolkt, waardoor niet alleen de leefruimte, maar ook de landbouw onder druk komt te staan. Dankzij verticale landbouw is het mogelijk om verse groenten, zoals kool en sla, te kweken, zelfs in kleine ruimtes in grote steden over de hele wereld.
Door voedingsstoffen optimaal te doseren kan er geld worden bespaard en een optimale productopbrengst in de verticale boerderij worden gerealiseerd. De controle van de pH- en geleidbaarheidswaarden is van cruciaal belang.
![pH- en geleidbaarheidsmeting in een slimme verticale boerderij garandeert de beste productopbrengst](/__image/a/9637103/k/72231028302d70dca02c9ce60769df56c061edca/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/fn/Vertical%20farming%20in%20big%20cities.jpg)
Voordelen
Ruimtebesparende en eenvoudige installatie om zo weinig mogelijk ruimte in te nemen
De Memosens-technologie garandeert een veilige gegevensoverdracht en een hoge beschikbaarheid van de meetpunten
Eenvoudige controle van de meetwaarden met een smartphone
Vloeistofanalyse in verticale kweekrekken
![De rekken worden geleverd met voedingsoplossingen voor een optimale groei](/__image/a/9637106/k/f5b4b4357818d49f7da44569f850bbce51cf8a96/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/Vertical%20farming%20racks.jpg)
De rekken worden geleverd met voedingsoplossingen voor een optimale groei
In veel steden is de ruimte beperkt en moeten verse groenten worden geteeld in de kleinste ruimtes. De grootste uitdaging is de planten te voorzien van een ideale hoeveelheid voedingsstoffen om de kosten laag te houden zonder de productopbrengst te verminderen. Het teveel aan plantenvoedingsoplossing wordt opgevangen en verwerkt voor hergebruik. In deze stap moeten zowel de pH-waarde als de geleidbaarheid van het medium worden geanalyseerd om er zeker van te zijn dat er aan de kwaliteitseisen wordt voldaan.
Hoe helpt Endress+Hauser uw verticale landbouw te optimaliseren?
Voor een uitgebreide procesbewaking zijn de meetsystemen uitgerust met vloeistofanalysesensoren voor de pH en de geleidbaarheid en Liquiline Compact-transmitters. De Liquiline Compact CM82 geeft de meetwaarden door aan de SmartBlue-app, zodat de processen eenvoudig kunnen worden gevolgd en de sensoren intuïtief kunnen worden gekalibreerd via een smartphone of tablet. Dankzij de Plug & Play-functie en de Memosens-technologie kunnen de sensoren eenvoudig via een stekkerverbinding worden aangesloten en verwisseld.