
Overzicht specificaties
-
Measuring range
100 µS/cm - 2000 mS/cm
-
Process temperature
max. 140°C (max. 30 min.)
284°F (max. 30 min.) -
Process pressure
max. 12 bar (90°C)
(174 psi(194°F))
Toepassingsgebied
Smartec CLD132 is een meetsysteem voor inductieve geleidbaarheid. De combinatie van een transmitter en een sensor is interferentievrij, gemakkelijk te gebruiken en voorzien van een temperatuursensor van roestvrij staal die u een ultrasnelle temperatuurrespons geeft voor betrouwbare metingen in scheidingstoepassingen.
Smartec CLD132 is geschikt voor toepassingen zoals:
Controle van de alkali- en zuurconcentratie bij de remake
Fasescheiding van product-watermengsels en product-productmengsels in leidingsystemen
Productbewaking
De Smartec CLD132 bevat de volgende protocollen en interfaces:
0/4...20 mA
HART
PROFIBUS DP
PROFIBUS PA
Voordelen
Ontworpen voor snelle temperatuurrespons
Laag risico op vervuiling dankzij ingekapselde sensor
Ongevoelig voor polarisatie
Video's
Voorganger
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
Technical Information Smartec S CLD132
Engelse versie - 08/2004
Measuring system with inductive sensor for conductivity and concentration measurement in the food industry
EN NL 01/08/2004Taal:
Engels
Versie:
01/08/2004
Bestandsgrootte:
904.7 KB
Bestandsnaam:
TI207CEN.PDF
-
-
-
Fabrieksverklaring
Product family: SmarTec S
Engelse versie - 09/2022
Product root: CLD132- Declaration number: HE_01680_01.22 Manufacturer specification: RoHS Additional information: China-RoHS
EN NL 27/09/2022Taal:
Engels
Versie:
27/09/2022
Bestandsgrootte:
388 KB
Bestandsnaam:
HE_01680_01.22_CLD132_China-RoHS.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Technical Information Smartec S CLD132
Measuring system with inductive sensor for conductivity and
concentration measurement in the food industryEN NL 01/08/2004Taal:
Engels
Versie:
01/08/2004
Bestandsgrootte:
904.7 KB
Bestandsnaam:
TI207CEN.PDF
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Smartec CLD132
Meetsysteem met inductieve geleidbaarheidssensor voor geleidbaarheids-
en concentratiemetingEN NL 16/04/202401/09/200401/03/200331/12/1999Taal:
Nederlands
Versie:
16/04/2024
Bestandsgrootte:
2.4 MB
Bestandsnaam:
BA00207CNL_1322-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Operating Instructions SmarTec S CLD 132 Hart
Field Communication
with SmarTec S CLD132EN NL 01/01/2000Taal:
Engels
Versie:
01/01/2000
Bestandsgrootte:
250.3 KB
Bestandsnaam:
ba212cen.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Smartec CLD132/134
Meetsysteem met inductieve sensor voor geleidbaarheids- en
concentratiemeting binnen de voedingsmiddelenindustrie
PROFIBUS PA/DPEN NL 27/06/202330/07/201304/04/201201/07/200601/04/2006Taal:
Nederlands
Versie:
27/06/2023
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
BA00213CNL_1523-00.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
Instructions for service kits Smartec S / CLD132
Special documentation
Instructions for service kits Smartec S / CLD132EN NL 01/10/2004Taal:
Engels
Versie:
01/10/2004
Bestandsgrootte:
202.6 KB
Bestandsnaam:
SD082CA2.pdf
-
-
-
Fabrieksinformatie (MI)
PRM HART Package V1.08.00 Manufacturer Information includes PRM - Device List, Release Notes – HART
Manufacturer Information for users regarding software updates
(following the NAMUR recommendation 53)
New software version: 1.08.00EN NL 30/07/201505/02/201510/07/201408/04/201418/03/2013Taal:
Engels
Versie:
30/07/2015
Bestandsgrootte:
253 KB
Bestandsnaam:
MI00099S_04_en_09.15.pdf
-
-
-
Fabrieksinformatie (MI)
AMS HART Package V1.12.00 Manufacturer Information includes AMS - Device List, Release Notes – HART
Manufacturer Information for users regarding software updates
(following the NAMUR recommendation 53)
New software version: 1.12.00EN NL 30/07/201513/01/201515/04/201407/01/201418/03/2013Taal:
Engels
Versie:
30/07/2015
Bestandsgrootte:
438.9 KB
Bestandsnaam:
MI00095S_04_en_10.15.pdf
-
-
-
Fabrieksinformatie (MI)
Simatic PDM PROFIBUS Package V1.12.00 Manufacturer Information includes PDM - Device List, Release Notes – PROFIBUS
Manufacturer Information for users regarding software updates
(following the NAMUR recommendation 53)
New software version: 1.12.00EN NL 25/11/201531/07/201502/02/201529/01/201508/04/2014Taal:
Engels
Versie:
25/11/2015
Bestandsgrootte:
249.1 KB
Bestandsnaam:
MI00094S_04_en_12.15.pdf
-
-
-
Fabrieksinformatie (MI)
PRM FOUNDATION fieldbus Package V1.05.00 Manufacturer Information includes PRM - Device List, Release Notes – FOUNDATION fieldbus
Manufacturer Information for users regarding software updates
(following the NAMUR recommendation 53)
New software version: 1.05.00EN NL 30/07/201503/02/201511/04/201413/07/201215/04/2011Taal:
Engels
Versie:
30/07/2015
Bestandsgrootte:
245.1 KB
Bestandsnaam:
MI00097S_04_en_05.15.pdf
-
-
-
Fabrieksinformatie (MI)
AMS FOUNDATION fieldbus Package V1.06.00 Manufacturer Information includes AMS - Device List, Release Notes – FOUNDATION fieldbus
Manufacturer Information for users regarding software updates
(following the NAMUR recommendation 53)
New software version: 1.06.00EN NL 30/07/201528/01/201516/01/201407/05/201219/04/2011Taal:
Engels
Versie:
30/07/2015
Bestandsgrootte:
289.3 KB
Bestandsnaam:
MI00096S_04_en_06.15.pdf
-