Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Geleide-radaroplossing voor continue inline-vochtmetingen

Solitrend MMP40 – vochtmeting in geleidende media

Voor continue processen en batchprocessen in stortgoederen en slurries

MMP40
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
Bezig met activeren van prijs
Prijs: Informatie verstrekken

Overzicht specificaties

  • Measuring range

    Recommended moisture range %/ vol.: 0...100 %

  • Process temperature

    0…+70°C
    (+32°F...+158°F)

  • Measuring method

    Contact inline measurement

Toepassingsgebied

Onze geleide-radar-vochtsensor biedt een opvallend geringe slijtage en duurzame technologie, waarbij herkalibratie en proceskosten tot een minimum worden beperkt en informatie over het vochtgehalte op elk gewenst moment wordt geleverd. Verbeter uw productkwaliteit en verlaag de energiebehoefte met betrouwbare vochtmetingen.

  • Voor vochtmetingen in stortgoederen met een dichtheid van 1 tot 3 g/cm³, zoals vers beton, zuiveringsslib, slurries en andere geleidende materialen

Voordelen

  • Eenvoudige inbedrijfstelling in kritische processen

  • Diepe materiaaldoordringing (35 mm)

  • Breed vochtbereik van 0 - 100% mogelijk 

  • Diverse montageaccessoires

  • Geïntegreerde transmitter voor eenvoudige installatie-integratie

Extended selectie

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Eenvoudige producten

  • Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Standaardproducten

  • Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Gespecialiseerde producten

  • Ontworpen voor veeleisende applicaties

Technische topkwaliteit

Eenvoud

Variabel

FLEX selectie Technische topkwaliteit Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selectie

Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selectie

Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selectie

Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selectie

Beheers uw meest uitdagende applicaties

Technische topkwaliteit
Eenvoud

Variabel

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products