![Metingen van laboratoriumkwaliteit zonder productverlies: de Turbimax CUS52D-drinkwatertroebelheidssensor. CUS52D is een slimme inline/dompel-troebelheidssensor voor alle waterproductiemeetpunten.](/__image/a/84598/k/8cddb69622535b49e5acafad04a20247056233d8/ar/1-1/w/100/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/CUS52D_03.jpg)
![De componenten van de troebelheidsbundel Compleet troebelheidsmeetpunt](/__image/a/9774101/k/e9cb28d769b3d5849a49fb769d5c9efce374cb88/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Bundle%2007_Template_71481762_Low%20Turbidity%20in%20Water,%20ISO%207027.jpg)
Overzicht voordelen
-
Verbeter uw troebelheidsbewaking met de Turbimax CUS52D troebelheidssensor. Direct in een pijpleiding of via een bypass-setup levert deze nauwkeurige metingen in de onderste meetbereiken. De bundel omvat een gebruiksvriendelijke transmitter, een robuuste flowarmatuur, een ultrasoon reinigingssysteem, een luchtbeltrap en een halfgeleiderreferentie. Ga voor de consistente bewaking van de troebelheidswaarde op alle belangrijke controlepunten en waarborg de efficiëntie van uw waterbehandelingsprocessen.
-
Nauwkeurige en betrouwbare troebelheidsmetingen
De Turbimax CUS52D levert meetresultaten die net zo nauwkeurig zijn als in een laboratorium - zelfs bij een zeer lage troebelheid. Daarom is deze ook geschikt voor bewaking van de kritische controlepunten (CCP's) in uw waterbehandelingsinstallatie of distributienetwerk.
-
Geschikt voor alle troebelheidsmeetpunten
Dankzij het meetbereik is de sensor geschikt voor alle troebelheidsmeetpunten in uw installatie en kan deze zowel direct in de pijpleiding als in een bypass-installatie worden gemonteerd.
-
Onderhoudsarme werking
De luchtbeltrap en het ultrasoon reinigingssysteem houden de sensor schoon, zodat de meetwaarde niet wordt beïnvloed door luchtbellen en afzettingen.
-
Robuuste flowarmatuur
De flowarmatuur is bestand tegen hoge drukken en temperaturen en is ideaal voor lage-troebelheidsbereiken dankzij de zeer geringe lichtterugkaatsing.
-
Sensorverificatie en -kalibratie zonder formazine
Met de halfgeleiderreferentie kunt u de troebelheidssensor veilig verifiëren en kalibreren - zonder vloeistofkalibratienormen. Dit beschermt uw medewerkers en uw proces tegen contact met gevaarlijke vloeistoffen zoals formazine.
Overzicht van bundel
![Compleet meetpunt voor troebelheidsmeting in drinkwater en proceswater Overzicht van alle bundelonderdelen](/__image/a/9778106/k/983d114d39308e20fa76bd8c449342a7fdc7a343/ar/4-3/w/648/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Bundle%20-%20Low%20Turbidity%20in%20Water%20-%20Overview.jpg)
Componenten en preconfiguratie
-
Fixatie
Om de compatibiliteit van de componenten met elkaar te waarborgen, zijn er bepaalde fixaties. Open parameters geeft u de keuze van een individuele configuratie.
Componenten kunnen worden geconfigureerd in de bundel in het winkelwagentje -
Componenten1
- F
- L
- E
- X
Troebelheidssensor
Turbimax CUS52DFixatie:CUS52D-AA1B _ _Toelating:AANiet-gevaarlijk gebiedMeetmethode:1ISO 7027, IRProcesaansluiting:BKlem 2" -
2
Troebelheidsarmatuur
Flowfit CUA252Fixatie:CUA252-AA _ 21Materiaal; procesdelen:2PE100 - 316L/1.4404 (klem Adapter)Toelating:AANiet gevaarlijk gebiedAfdichting natte delen:1EPDM -
3
- F
- L
- E
- X
1-/2-kanaals transmitter
Liquiline CM442Fixatie:CM442-AA _ _ _ _ _ AToelating:AANiet-gevaarlijk gebiedKabelwartel set:ABijgesloten (niet gemonteerd) -
4
Ultrasoon reinigingssysteem
CYR52Fixatie:CYR52-AA _ _Toelating:AANiet explosiegevaarlijk gebied>>Meegeleverde accessoire:RQMontagebeugel CUA252 -
5
Vaste-stofreferentie
CUY52Fixatie:CUY52-AAToelating:AANiet gevaarlijk gebied -
6
Bellenvanger tbv CUA252 armatuur
Fixatie:
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
Troebelheidssensor
Turbimax CUS52D
De Turbimax CUS52D is een slimme sensor met laboratoriumnauwkeurigheid waarmee de werking zonder toezicht van alle troebelheidsmeetpunten in drinkwaterproductie en veel andere toepassingen met vers, proces- of zoutwater mogelijk is. Deze kan rechtstreeks in uw leiding worden aangebracht, waardoor kan worden bespaard op kostbare bypass-installaties en productverliezen worden voorkomen. Dankzij de digitale Memosens-technologie biedt de Turbimax CUS52D optimale proces- en data-integriteit, eenvoudige bediening en voorspellend onderhoud.
-
Meetprincipe
Single beam scattered light
-
Application
Turbidity measurement in:
Drinking and process water
Saline water
Utilities of all industries -
Installation
Inline Insitu, sensor with clamp, flow cell, sensor with clamp, retractables, sensor straight, immersion in open channels
-
Design
40 mm sensor
-
Dimension
40 mm design, hygienic Clamp-version
320 x 40 mm -
Material
Stainless steel version: 1.4404
Plastic version: sensor head: PEEK, shaft: PPS
Optical windows: sapphire
O-rings: EPDM -
Measurement range
0.000 to 4000 FNU
-
Process pressure
Stainles steel version: 0.5 to 10 bar abs (7.3 to 145 psi abs)
Plastic version: 0.5 to 6 bar abs (7.3 to 87 psi abs) -
Ingress protection
IP68
-
Output / communication
Memosens
-
Meetprincipe
Single beam scattered light
-
Application
Turbidity measurement in:
Drinking and process water
Saline water
Utilities of all industries -
Installation
Inline Insitu, sensor with clamp, flow cell, sensor with clamp, retractables, sensor straight, immersion in open channels
-
Measurement range
0.000 to 4000 FNU
-
Measuring principle
Nephelometric turbidity sensor (90° scattering) according to ISO7027
-
Design
40 mm sensor
-
Material
Stainless steel version: 1.4404
Plastic version: sensor head: PEEK, shaft: PPS
Optical windows: sapphire
O-rings: EPDM -
Dimension
40 mm design, hygienic Clamp-version
320 x 40 mm -
Process temperature
Stainless steel version: -20 to 85 °C (0 to 185 °F)
Plastic version: -20 to 60°C (-4 to 140 °F) -
Process pressure
Stainles steel version: 0.5 to 10 bar abs
(7.3 to 145 psi abs)
Plastic version: 0.5 to 6 bar abs
(7.3 to 87 psi abs) -
Temperature sensor
Stainless steel version:-20 to 85 °C
(0 to 185 °F)
Plastic version: -20 to 60°C
(-4 to 140 °F) -
Ingress protection
IP68
-
Output / communication
Memosens
-
Additional certifications
ISO 7027
Troebelheidsarmatuur
Flowfit CUA252
De Flowfit CUA252 is een troebelheidsflowarmatuur voor alle drinkwater- en proceswatertoepassingen. Dankzij de zeer geringe lichtterugkaatsing zijn betrouwbare waarden zelfs in het laagste meetbereik mogelijk – voor nauwkeurige informatie over uw proces. Het robuuste PE-materiaal is bestand tegen hoge druk en temperatuur en is geschikt voor drinkwater. Zo gaat in het proces geen druppel water verloren. De handige klembevestiging en de automatische ontluchting bespoedigen de installatie en inbedrijfstelling van de sensor.
-
Meetprincipe
Single beam scattered light
-
Application
Flow-through-assembly for potable water
applications
and distribution networks
flow-through assembly for process water
applications -
Installation
Flow-through-assembly for potable water
applications
and distribution networks
flow-through assembly for process water
applications -
Design
PE100
-
Material
PE100
-
Dimension
350 x 120 mm
-
Process temperature
0 to 50°C
-
Process pressure
0 to 6 bars
-
Connection
G 1 1/4 and vaious adapters
1-/2-kanaals transmitter
Liquiline CM442
Met de transmitter Liquiline CM442 kunt u maximaal 2 Memosens-sensoren naar keuze aansluiten en meer dan 12 parameters meten. Hij biedt automatische sensorherkenning en een eenvoudige bediening en deelt gestandaardiseerde reserveonderdelen met alle andere instrumenten van het Liquiline-platform. Met zijn ingangen, uitgangen, regelaars en rekenmodules kunt u zelfs reinigingssystemen of doseerpompen bewaken. Heartbeat Technology helpt u de ideale balans te vinden tussen meetpuntbeschikbaarheid en onderhoudskosten.
-
Meetprincipe
Potentiometric
-
Application
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
Two sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Characteristic
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Design
2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay,
2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Material
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Dimension
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Process temperature
-20 to 60 °C (0 to 140 °F)
-
Ingress protection
IP66 / IP67
-
Input
1 to 2x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA input optional
2x Digital input optional -
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
Alarmrelay, 2x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Additional certifications
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Meetprincipe
Sensor ORP / Redox
-
Application
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
Two sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Characteristic
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Design
2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay,
2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Material
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Dimension
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Process temperature
-20 to 60 °C (0 to 140 °F)
-
Ingress protection
IP66 / IP67
-
Input
1 to 2x Memosens digital input
-
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
Alarmrelay, 2x relay -
Additional certifications
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Meetprincipe
Conductive
-
Application
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
Two sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Characteristic
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Design
2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay
2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Material
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Dimension
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Process temperature
-20 to 60 °C (0 to 140 °F)
-
Ingress protection
IP66 / IP67
-
Input
1 to 2x Memosens digital input
-
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
Alarmrelay, 2x relay -
Additional certifications
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Meetprincipe
Amperometric oxygen measurement
-
Application
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
Two sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Characteristic
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Design
2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay
2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Material
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Dimension
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 inch -
Process temperature
-20 to 60 °C (0 to 140 °F)
-
Ingress protection
IP67
-
Input
1 to 2x Memosens digital input
-
Output / communication
2 to 4x 0/4...20 mA current outputs
Alarmrelay, 2x relay -
Additional certifications
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Meetprincipe
Free chlorine
-
Application
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
Two sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Characteristic
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Design
2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay
2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Material
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Dimension
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 inch -
Process temperature
-20 to 60 °C (0 to 140 °F)
-
Input
1 to 2x Memosens digital input
-
Output / communication
2 to 4x 0/4 to 20 mA current outputs
Alarmrelay, 2x relay -
Additional certifications
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Meetprincipe
Four beam alternating light
-
Application
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
Two sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Characteristic
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Design
2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay,
2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Material
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Dimension
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 inch -
Process temperature
-20 to 60 °C (0 to 140 °F)
-
Ingress protection
IP66 / IP67
-
Input
1 to 2x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA input optional
2x Digital input optional -
Output / communication
2 to 4x 0/4 to 20 mA current outputs,
Alarmrelay, 2x relay -
Additional certifications
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Meetprincipe
Ultrasonic sensor
-
Application
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
Two sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Characteristic
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Design
2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay
2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Material
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Dimension
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 inch -
Process temperature
-20 to 60 °C (0 to 140 °F)
-
Ingress protection
IP66 / IP67
-
Input
1 to 2x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA input optional
2x Digital input optional -
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
Alarmrelay, 2x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Additional certifications
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Meetprincipe
Fluorescence measurement
-
Meetprincipe
UV photometric
-
Characteristic
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Design
2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay
2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Process temperature
-20 to 60 °C (0 to 140 °F)
-
Application
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
Two sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
Alarmrelay, 2x relay -
Input
1 to 2x Memosens digital input
Ultrasoon reinigingssysteem
CYR52
Het CYR52 ultrasoon reinigingssysteem verwijdert oppervlakverontreiniging en luchtbellen van uw Turbimax CUS52D-troebelheidssensor, waardoor betrouwbare, automatische en zelfstandige troebelheidsmetingen worden ondersteund. Bovendien kunt u uw service-intervallen inplannen om uw onderhoudsstrategie te optimaliseren. De CYR52 biedt contactloze reiniging zonder procesonderbreking, waardoor deze een uitstekende keuze is voor hygiënische toepassingen.
Vaste-stofreferentie
CUY52
De CUY52 vaste-stofreferentie is een slimme verificatietool voor de Turbimax CUS52D-troebelheidssensor. De uitvoering hiervan is vernuftig eenvoudig en hiervoor hoeven geen vloeistofkalibratienormen te worden gebruikt. Elke verificatie verloopt dus snel en veilig: noch uw personeel noch uw proces komt in contact met vloeistoffen zoals het schadelijke formazine. Met CUY52 hebt u al uw meetpunten in drinkwater en proceswater onder controle.