![Une précision de laboratoire sans perte de produit : le capteur de turbidité de l'eau potable Turbimax CUS52D. Une précision de laboratoire sans perte de produit : le capteur de turbidité de l'eau potable Turbimax CUS52D.](/__image/a/84598/k/8cddb69622535b49e5acafad04a20247056233d8/ar/1-1/w/100/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/CUS52D_03.jpg)
![Les composants de l'ensemble de mesure de la turbidité Point de mesure complet de la turbidité](/__image/a/9774101/k/e9cb28d769b3d5849a49fb769d5c9efce374cb88/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Bundle%2007_Template_71481762_Low%20Turbidity%20in%20Water,%20ISO%207027.jpg)
Aperçu des avantages
-
Améliorez votre surveillance de la turbidité avec le capteur de turbidité Turbimax CUS52D. Que ce soit directement dans une conduite ou par un système de dérivation, il fournit des mesures précises dans les gammes de mesure les plus basses. La combinaison comprend un transmetteur convivial, une chambre de passage robuste, un système de nettoyage à ultrasons, un piège à bulles d'air et une référence solide. Équipez-vous afin de surveiller en continu la turbidité à tous les points de contrôle clés et assurer l'efficacité de vos process de traitement de l'eau.
-
Mesure fiable et précise de la turbidité
Le Turbimax CUS52D fournit des résultats de mesure aussi précis qu'en laboratoire - même à une turbidité très faible. Il est donc également adapté pour la surveillance des points de contrôle critiques (CCP) dans votre usine de production d'eau potable ou votre réseau de distribution.
-
Adapté à tous les points de mesure de turbidité
Grâce à sa gamme de mesure, le capteur est adapté à tous les points de mesure de turbidité dans votre installation et peut être monté directement dans la conduite et dans une installation de bypass.
-
Maintenance réduite
Le piège à bulles d'air et le système de nettoyage à ultrasons maintiennent le capteur propre afin que la valeur mesurée ne puisse pas être affectée par les bulles d'air et les dépôts.
-
Chambre de passage robuste
La chambre de passage résiste à des pressions et des températures élevées et est idéale pour les faibles gammes de turbidité grâce à sa très faible rétrodiffusion.
-
Vérification du capteur sans formazine
Avec la référence solide, vous pouvez vérifier le capteur de turbidité sans utilisation de la formazine. Cela protège vos employés et votre process du contact avec un liquide dangereux.
Détails du lot
![Point de mesure complet pour la mesure de la turbidité dans les eaux potables et de process Vue d'ensemble de toutes les pièces](/__image/a/9778106/k/983d114d39308e20fa76bd8c449342a7fdc7a343/ar/4-3/w/648/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Bundle%20-%20Low%20Turbidity%20in%20Water%20-%20Overview.jpg)
Composants et pré-configurations
-
Fixations
Certaines fixations permettent d'assurer la compatibilité des composants entre eux. Des paramètres ouverts vous offrent la possibilité d'une configuration personnalisée.
Les composants peuvent être configurés au sein du lot dans le panier -
Composants1
- F
- L
- E
- X
Sonde de turbidité
Turbimax CUS52DFixations:CUS52D-AA1B _ _Agrément:AAZone non ExMéthode de mesure:1ISO 7027, IRRaccordement process:BVersion inox 1.4404/316L, raccord clamp 2", montage en chambres de passage CUA252/CUA262 ou direct. sur conduite -
2
Chambre de passage pour capteur de turbidité
Flowfit CUA252Fixations:CUA252-AA _ 21Matériau en contact avec le milieu:2PE100 - 316L/1.4404 (Adapt. Clamp )Agrément:AAZone non ExJoint en contact avec le milieu:1EPDM -
3
- F
- L
- E
- X
Transmetteur 1/2 voies
Liquiline CM442Fixations:CM442-AA _ _ _ _ _ AAgrément:AAzone non ExKit entrée de câble:Alivré -
4
Dispositif de nettoyage par ultrasons
CYR52Fixations:CYR52-AA _ _Certificats :AAzone non Ex>>Accessoires:RQSupport de montage pour CUA252 -
-
6
Dégazeur pour CUA252
Fixations:
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
Sonde de turbidité
Turbimax CUS52D
Le Turbimax CUS52D est un capteur intelligent avec une précision de laboratoire permettant une surveillance de tous les points de mesure de la turbidité dans la production d'eau potable et dans bien d'autres applications, sur de l'eau douce, salée ou de process. Vous pouvez le monter directement sur votre conduite afin de réduire les pertes de produit. Grâce à sa technologie Memosens, le Turbimax CUS52D permet une sécurité maximale de votre process et des données mesurées et vous garantit un fonctionnement sûr accompagné d’une maintenance prédictive.
-
Principe de mesure
Lumière pulsée à faisceau unique
-
Application
Mesure de la turbidité dans :
l'eau potable et l'eau de traitement
L'eau salée
Utilitées de toutes les industries -
Installation
Inline Insitu, sensor with clamp, flow cell, sensor with clamp, retractables, sensor straight, immersion in open channels
-
Design
Capteur 40 mm
-
Dimensions
design 40 mm, version Clamp hygiénique
320 x 40 mm -
Matériau
Stainless steel version: 1.4404
Plastic version: sensor head: PEEK, shaft: PPS
Optical windows: sapphire
O-rings: EPDM -
Gamme de mesure
0.000 à 4000 FNU
-
Pression de process
Stainles steel version: 0.5 to 10 bar abs (7.3 to 145 psi abs)
Plastic version: 0.5 to 6 bar abs (7.3 to 87 psi abs) -
Indice de protection
IP68
-
Sortie / communication
Memosens
-
Principe de mesure
Lumière pulsée à faisceau unique
-
Application
Mesure de turbidité dans :
Eau potable et eau de process
Eau salée
Utilités pour toutes industries -
Installation
Inline in-situ, capteur avec clamp, chambre de passage, capteur avec clamp, rétractable, capteur droit, immersion en canal ouvert
-
Gamme de mesure
0.000 à 4000 FNU
-
Principe de mesure
Capteur de turbidité néphélométrique (diffusion à 90°) selon ISO7027
-
Design
Capteur 40 mm
-
Matériau
Version inox : 1,4404
Version plastique : tête : PEEK, sonde : PPS
Fenêtre optique : saphir
Joints : EPDM -
Dimensions
Construction 40 mm, version clamp hygiénique
320 x 40 mm -
Température de process
Version inox : -20 à 85°C (0 à 185 °F)
Version plastique : -20 à 60 °C (-4 à 140 °F) -
Pression de process
Version inox : 0,5 à 10 bar abs
(7,3 à 145 psi abs)
Version plastique : 0,5 à 6 bar abs
(7,3 à 87 psi abs) -
Capteur de température
Version inox : -20 à 85°C (0 à 185 °F)
Version plastique : -20 à 60 °C (-4 à 140 °F) -
Indice de protection
IP68
-
Sortie / communication
Memosens
-
Certifications additionnelles
ISO 7027
Chambre de passage pour capteur de turbidité
Flowfit CUA252
La Flowfit CUA252 est une chambre de passage pour capteur de turbidité adapté à toutes les applications d'eau potable et d'eau de process. Sa rétrodiffusion extrêmement faible permet des valeurs fiables même dans la gamme de mesure la plus basse – pour des informations précises sur votre process. Le matériau PE robuste résiste aux pressions et températures élevées et est idéal pour l'eau potable. Vous conservez ainsi chaque goutte d'eau dans le process. Son raccord clamp simple et le dégazage automatique facilitent l'installation et la mise en service du capteur.
-
Principe de mesure
Lumière pulsée à faisceau unique
-
Application
Chambre de passage pour les
applications d'eau potable
et les réseaux de distribution
Chambre de passage pour les applications
d'eau de process -
Installation
Chambre de passage pour les
applications d'eau potable
et les réseaux de distribution
Chambre de passage pour les applications
d'eau de process -
Design
PE100
-
Matériau
PE100
-
Dimensions
350 x 120 mm
-
Température de process
0 ... 50 °C
-
Pression de process
0 ... 6 bar
-
Raccordement
G 1 1/4 et différents adaptateurs
Transmetteur 1/2 voies
Liquiline CM442
Le transmetteur Liquiline CM442 vous permet de raccorder jusqu'à 2 capteurs Memosens de votre choix parmi plus de 12 paramètres de mesure. Il offre une reconnaissance automatique des capteurs, une utilisation facile et des pièces de rechange standardisées avec tous les autres appareils de la plate-forme Liquiline. Grâce à ses entrées, ses sorties, ses contrôleurs et ses modules mathématiques, vous pouvez même contrôler des systèmes de nettoyage ou des pompes doseuses. La fonctionnalité Heartbeat Technology vous aide à trouver l'équilibre idéal entre la disponibilité des points de mesure et les coûts de maintenance.
-
Principe de mesure
Potentiométrique
-
Application
Transmetteur 4 fils modulaire
Multivoie : 1/2 voies numériques pour protocole Memosens
Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
Deux capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
Plug and play pour modules et capteurs -
Caractéristique
Boîtier plastique robuste
Toutes les applications non Ex -
Design
2x entrée Memosens, 2 à 4x sortie courant, relais alarme,
2x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration -
Matériau
Boîtier base : PC-FR
Boîtier joint : EPDM -
Dimensions
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Température de process
-20 à 60 °C (0 à 140 °F)
-
Indice de protection
IP66 / IP67
-
Entrée
1 à 2x entrée numérique Memosens
2x entrée 0/4 à 20mA en option
2x entrée numérique en option -
Sortie / communication
2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA
Relais alarme, 2x relais, Profibus DP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Certifications additionnelles
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Principe de mesure
Capteur redox
-
Application
Transmetteur 4 fils modulaire
Multivoie : 1/2 voies numériques pour protocole Memosens
Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
Deux capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
Plug and play pour modules et capteurs -
Caractéristique
Boîtier plastique robuste
Toutes les applications non Ex -
Design
2x entrée Memosens, 2 à 4x sortie courant, relais alarme,
2x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration -
Matériau
Boîtier base : PC-FR
Boîtier joint : EPDM -
Dimensions
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Température de process
-20 à 60 °C (0 à 140 °F)
-
Indice de protection
IP66 / IP67
-
Entrée
1 à 2x entrée numérique Memosens
-
Sortie / communication
2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA
relais alarme, 2x relais -
Certifications additionnelles
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Principe de mesure
Conductif
-
Application
Transmetteur 4 fils modulaire
Multivoie : 1/2 voies numériques pour protocole Memosens
Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
Deux capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
Plug and play pour modules et capteurs -
Caractéristique
Boîtier plastique robuste
Toutes les applications non Ex -
Design
2x entrée Memosens, 2 à 4x sortie courant, relais alarme
2x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration -
Matériau
Boîtier base : PC-FR
Boîtier joint : EPDM -
Dimensions
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Température de process
-20 à 60 °C (0 à 140 °F)
-
Indice de protection
IP66 / IP67
-
Entrée
1 à 2x entrée numérique Memosens
-
Sortie / communication
2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA
relais alarme, 2x relais -
Certifications additionnelles
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Principe de mesure
Mesure ampérométrique de l'oxygène
-
Application
Transmetteur 4 fils modulaire
Multivoie : 1/2 voies numériques pour protocole Memosens
Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
Deux capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
Plug and play pour modules et capteurs -
Caractéristique
Boîtier plastique robuste
Toutes les applications non Ex -
Design
2x entrée Memosens, 2 à 4x sortie courant, relais alarme
2x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration -
Matériau
Boîtier base : PC-FR
Boîtier joint : EPDM -
Dimensions
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 inch -
Température de process
-20 à 60 °C (0 à 140 °F)
-
Indice de protection
IP67
-
Entrée
1 à 2x entrée numérique Memosens
-
Sortie / communication
2 à 4x sortie courant 0/4 à 20 mA
relais alarme, 2x relais -
Certifications additionnelles
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Principe de mesure
Chlore libre
-
Application
Transmetteur 4 fils modulaire
Multivoie : 1/2 voies numériques pour protocole Memosens
Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
Deux capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
Plug and play pour modules et capteurs -
Caractéristique
Boîtier plastique robuste
Toutes les applications non Ex -
Design
2x entrée Memosens, 2 à 4x sortie courant, relais alarme
2x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration -
Matériau
Boîtier base : PC-FR
Boîtier joint : EPDM -
Dimensions
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 inch -
Température de process
-20 à 60 °C (0 à 140 °F)
-
Entrée
1 à 2x entrée numérique Memosens
-
Sortie / communication
2 à 4x sortie courant 0/4 à 20 mA
relais alarme, 2x relais -
Certifications additionnelles
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Principe de mesure
Lumière alternée à 4 faisceaux
-
Application
Transmetteur 4 fils modulaire
Multivoie : 1/2 voies numériques pour protocole Memosens
Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
Deux capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
Plug and play pour modules et capteurs -
Caractéristique
Boîtier plastique robuste
Applications non Ex -
Design
2x entrée Memosens, 2 à 4x sortie courant, relais alarme,
2x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration -
Matériau
Boîtier base : PC-FR
Boîtier joint : EPDM -
Dimensions
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 inch -
Température de process
-20 à 60 °C (0 à 140 °F)
-
Indice de protection
IP66 / IP67
-
Entrée
1 à 2x entrée numérique Memosens, 2x entrée 0/4 à 20mA en option, 2x entrée numérique en option
-
Sortie / communication
2 à 4x sortie courant 0/4 à 20 mA
relais alarme, 2x relais -
Certifications additionnelles
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Principe de mesure
Capteur ultrasonique
-
Application
Transmetteur 4 fils modulaire
Multivoie : 1/2 voies numériques pour protocole Memosens
Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
Deux capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
Plug and play pour modules et capteurs -
Caractéristique
Boîtier plastique robuste
Toutes les applications non Ex -
Design
2x entrée Memosens, 2 à 4x sortie courant, relais alarme
2x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration -
Matériau
Boîtier base : PC-FR
Boîtier joint : EPDM -
Dimensions
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 inch -
Température de process
-20 à 60 °C (0 à 140 °F)
-
Indice de protection
IP66 / IP67
-
Entrée
1 à 2x entrée numérique Memosens
2x entrée 0/4 à 20mA en option
2x entrée numérique en option -
Sortie / communication
2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA
Relais alarme, 2x relais, Profibus DP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Certifications additionnelles
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Principe de mesure
Mesure par fluorescence
-
Principe de mesure
Photométrie UV
-
Caractéristique
Boîtier plastique robuste
Toutes les applications non Ex -
Design
2x entrée Memosens, 2 à 4x sortie courant, relais alarme
2x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration -
Température de process
-20 à 60 °C (0 à 140 °F)
-
Application
Transmetteur 4 fils modulaire
Multivoie : 1/2 voies numériques pour protocole Memosens
Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
Deux capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
Plug and play pour modules et capteurs -
Sortie / communication
2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA
relais alarme, 2x relais -
Entrée
1 à 2x entrée numérique Memosens
Dispositif de nettoyage par ultrasons
CYR52
Le dispositif de nettoyage par ultrasons CYR52 élimine la contamination de surface et les bulles d'air de votre capteur de turbidité Turbimax CUS52D, ce qui facilite la mesure automatisée, fiable et sans surveillance de la turbidité. De plus, vous pouvez planifier vos intervalles de maintenance pour optimiser votre stratégie de maintenance. Le CYR52 propose un nettoyage sans contact et sans interférence pour le process, ce qui en fait le dispositif de nettoyage idéal pour les applications hygiéniques.
Référence solide
CUY52
La référence solide CUY52 est un outil de contrôle intelligent pour le capteur de turbidité Turbimax CUS52D. Sa construction est extrêmement simple et ne requiert pas de standards d'étalonnage liquides. Par conséquent, chaque vérification est rapide et sûre : Ni le personnel ni le process n'est en contact avec des liquides comme la formazine toxique. Avec le CUY52, vous avez tous vos points de mesure dans l'eau potable et l'eau de process sous contrôle.