

Overzicht specificaties
-
Process temperature
max. 140°C
(284°F) -
Process pressure
max. 10 bar
(145 psi)
Toepassingsgebied
De Unifit CPA442-procesarmatuur is de eenvoudige oplossing voor pH/ORP- of zuurstofmetingen in tanks en pijpleidingen van hygiënische en steriele toepassingen. De Unifit is ontworpen voor inline-reiniging en -sterilisatie volgens EHEDG- en 3A-criteria. U kunt er zeker van zijn dat uw hoogwaardige producten nooit zullen worden vervuild en altijd veilig zijn.
De Unifit CPA442 is bedoeld voor permanente installatie in tanks en pijpleidingen in:
Voedingsmiddelen- & drankindustrie
Life sciences-industrie
Waterbehandeling
Chemische industrie
Het instrument is geschikt voor gebruik met drukken tot 12 bar (roestvrijstaal).
Voordelen
Gecertificeerd hygiënisch ontwerp: voldoet aan de 3A-norm 74-05 en de criteria van EHEDG klasse I
Geen besmetting dankzij lekdichte, ingebouwde elektrodeafdichting (aangegoten afdichting)
Elektrolytisch gepolijst oppervlak voorkomt aangroei van of resten (Ra=0,38 µm of 0,76 µm)
Geschikt voor CIP en SIP
Flexibele aanpassing aan alle toepassingen door diverse hygiënische procesaansluitingen en flenzen
Voorganger
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
Technical Information UniFit CPA 442
Process assembly
For safe installation of 12 mm sensors (Pg 13.5) in the food, beverage,
pharmaceitical and chemical industry.EN NL 23/01/201301/10/200401/08/2001Taal:
Engels
Versie:
23/01/2013
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
TI00306CEN_1313.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Operating Instructions Unifit CPA442
Process assembly
For installation of 120 mm sensors in food industry, biotechnology and
chemical industryEN NL 29/05/2013Taal:
Engels
Versie:
29/05/2013
Bestandsgrootte:
643.9 KB
Bestandsnaam:
BA01166CEN_0113.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Jistota v analýze kapalin
Od senzorů po kompletní dodávku na klíč
Taal:
Tsjechisch
Versie:
12/01/2017
Bestandsgrootte:
740.3 KB
Bestandsnaam:
Analyza_FA01018Ccs_0216.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Esperti nell’analisi dei liquidi
Dai sensori singoli a soluzioni
complete “chiavi in mano”Taal:
Italiaans
Versie:
12/01/2017
Bestandsgrootte:
3.9 MB
Bestandsnaam:
FA01018CIT_02.16.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Catálogo Portfolio Analítica
Desde sensores hasta soluciones completas
Taal:
Spaans
Versie:
12/01/2017
Bestandsgrootte:
1.5 MB
Bestandsnaam:
FA01018CES_Portfolio_Analitica_0216.pdf
-
-
-
Fabrieksverklaring
Product family: UniFit H
Product root: CPA442-
Declaration number: HE_00679_02.17
Manufacturer specification: 1935/2004EN NL 01/09/2017Taal:
Engels
Versie:
01/09/2017
Bestandsgrootte:
358.7 KB
Bestandsnaam:
HE_00679_02.17_CPA442.pdf
-
-
-
FDA verklaring
Product family: UniFit H
Product root: CPA442-
Declaration number: FDA_00227_01.19
FDA specification: SealingEN NL 21/10/2019Taal:
Engels
Versie:
21/10/2019
Bestandsgrootte:
276.2 KB
Bestandsnaam:
FDA_00227_01.19.pdf
-
-
-
FDA verklaring
Product family: UniFit H
Product root: CPA442-
Declaration number: FDA_00335_01.24
FDA specification: SealingEN NL 13/02/2024Taal:
Engels
Versie:
13/02/2024
Bestandsgrootte:
1.4 MB
Bestandsnaam:
FDA_00335_01.24.pdf
-
-
-
FDA verklaring
Product family: UniFit H
Product root: CPA442-
Declaration number: FDA_00228_01.19
FDA specification: SealingEN NL 15/11/2019Taal:
Engels
Versie:
15/11/2019
Bestandsgrootte:
275 KB
Bestandsnaam:
FDA_00228_01.19.pdf
-