![Waterpilot FMX21 - hydrostatische niveaumeting Waterpilot FMX21 - hydrostatische niveaumeting](/__image/a/1658997/k/c83be8b860768b3dc6428607d33b4af67130c761/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Waterpilot_FMX21_stainless_steel_housing_PP_5.jpg)
Overzicht specificaties
-
Accuracy
0.2%
0.1% (optional) -
Process temperature
-10°C...70°C
(14°F...158°F)
Diameter 29 mm (1.14"): 0°C...50°C
(32°F...122°F) -
Pressure measuring range
100 mbar...20 bar
(1.5 psi...300 psi) -
Main wetted parts
Diameter 22 mm and 42 mm: Seal, 316L, Ceramic
Diameter 29 mm: Seal, PPS, Polyolefin, Ceramic
Extension cable: PE, PUR, FEP -
Max. meetafstand
200 m H2O
(656 ft H2O) -
Measuring cell
100mbar...20bar
(1.5psi...300psi)
Toepassingsgebied
De Waterpilot FMX21 transmitter met capacitieve, olievrije keramische meetcel wordt vooral gebruikt in proces- en hygiëne-toepassingen voor hydrostatische niveaumetingen. Met het HART-uitgangssignaal kunnen de meetbereiken vrij worden ingesteld en kan een dichtheidsgecompenseerde niveaumeting worden geactiveerd. Deze is gecertificeerd voor drinkwater en biedt geïntegreerde temperatuurmetingen. Versies voor toepassingen in afvalwater en slib of voor gebruik in zout water zijn ook leverbaar.
Drie verschillende versies voor drinkwater, afval- en rioolwater, zout water.
Procesaansluitingen: ophangklem, kabelwartel
Temperatuur: –10 tot +70 °C (14 tot 158 °F)
Meetbereik: 0 tot 20 bar / 200 m H20 (0 tot 300 psi / 600 ft H2O)
Nauwkeurigheid: ± 0,2%, "Platina" ± 0,1%
Internationale certificaten voor explosieveiligheid, maritieme goedkeuringen, drinkwatergoedkeuring
Voordelen
Robuuste overbelastingsbestendige keramische sensor met hoge zuiverheidsgraad (99,9% Al2O3)
Flexibele meetgebiedaanpassing van 4 tot 20 mA met gesuperponeerd HART 6.0-uitgangssignaal
Optimale niveaunauwkeurigheid dankzij temperatuurgecompenseerde dichtheidscorrectie
Gelijktijdige meting van niveau en temperatuur met optioneel geïntegreerde Pt100-temperatuursensor
De uitgebreide reeks accessoires zorgt voor complete meetpuntoplossingen
Klimaatbestendige sensor dankzij volledig ingegoten elektronica en 2-filter-drukcompensatiesysteem
Versie met kleine uitwendige diameter van 22 mm (0,87") geschikt voor drinkwatertoepassingen en voor gebruik in boorgaten en putten met kleine diameters
Video's
Fundamental selectie
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
![FLEX: Fundamental FLEX: Fundamental](/__image/a/9247230/k/ff2cdfd22a6dfc7f1ff30d6801ddb8949a3817a7/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_F_1250x300px.jpg)
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
Voorganger
-
-
Technische informatie (TI)
Waterpilot FMX21
Engelse versie - 09/2022
Hydrostatic level measurement
EN NL 12/09/202208/06/201829/07/201610/07/201528/10/2013Taal:
Engels
Versie:
12/09/2022
Bestandsgrootte:
1.7 MB
Bestandsnaam:
TI00431PEN_1822-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Waterpilot FMX21
Hydrostatic level measurement
EN NL 12/09/202208/06/201829/07/201610/07/201528/10/2013Taal:
Engels
Versie:
12/09/2022
Bestandsgrootte:
1.7 MB
Bestandsnaam:
TI00431PEN_1822-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Waterpilot FMX21
Hydrostatic level measurement
EN NL 28/11/202208/06/201807/11/201629/06/201610/07/2015Taal:
Engels
Versie:
28/11/2022
Bestandsgrootte:
2.5 MB
Bestandsnaam:
BA00380PEN_1922-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Waterpilot FMX21
Hydrostatic level measurement
EN NL 28/11/202229/06/2016Taal:
Engels
Versie:
28/11/2022
Bestandsgrootte:
1.1 MB
Bestandsnaam:
BA01605PEN_0222-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
KA Waterpilot FMX21 HART
Hydrostatische niveaumeting
EN NL 01/11/2022Taal:
Nederlands
Versie:
01/11/2022
Bestandsgrootte:
358.8 KB
Bestandsnaam:
KA01631PNL_0122-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
KA Waterpilot FMX21
Hydrostatische niveaumeting
EN NL 28/11/202208/06/201807/11/201629/06/201617/09/2015Taal:
Nederlands
Versie:
28/11/2022
Bestandsgrootte:
1.5 MB
Bestandsnaam:
KA01189PNL_0622-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
KA Waterpilot FMX21
Hydrostatische niveaumeting
EN NL 01/11/2022Taal:
Nederlands
Versie:
01/11/2022
Bestandsgrootte:
357.9 KB
Bestandsnaam:
KA01632PNL_0122-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
KA Waterpilot FMX21
Hydrostatische niveaumeting
EN NL 28/11/202230/06/201629/06/2016Taal:
Nederlands
Versie:
28/11/2022
Bestandsgrootte:
968.1 KB
Bestandsnaam:
KA01244PNL_0222-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Suspension clamp
Waterpilot
EN NL 25/01/2023Taal:
Engels
Versie:
25/01/2023
Bestandsgrootte:
394.2 KB
Bestandsnaam:
EA01464PEN_0122-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Pressure adapter Installation instruction
Deltapilot M, Deltapilot S, Waterpilot
EN NL 12/04/2012Taal:
Engels
Versie:
12/04/2012
Bestandsgrootte:
195.4 KB
Bestandsnaam:
EA0028PA2_0110.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Waterpilot FMX21
II 3 G Ex ec IIC Gc
Taal:
Engels
Versie:
14/03/2022
Bestandsgrootte:
378 KB
Bestandsnaam:
XA02835PEN_0122-00.pdf
-