©Endress+Hauser
Overzicht specificaties
Accuracy
Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class standard acc. to ASTM E230 Class 2 acc. to IEC 60584-2
Response time
t90 around 17 s depending on configuration
Max. process pressure (static)
depending on the configuration
Operating temperature range
Basic PT100 TF: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Max. immersion length on request
Toepassingsgebied
Basisthermometers bieden betrouwbare temperatuurmetingen met basissensortechnologie, een standaard verlengde nek en een vast, niet-vervangbare meetinzet voor gebruik in niet-gevaarlijke omgevingen. De instrumenten zijn leverbaar met optionele Bluetooth®-koptransmitters met 4 tot 20 mA uitgangsstroom of HART®-communicatie, waarbij vergeleken met direct bedrade sensoren een hogere meetnauwkeurigheid en betrouwbaarheid wordt verkregen.
Breed scala aan toepassingen
Meetbereik: -50 tot +650 °C (-58 tot +1202 °F)
Drukbereik: tot 50 bar (725 psi)
Beschermingsklasse: tot IP68
Voor gebruik in niet-gevaarlijke omgevingen
Voordelen
Uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding en snelle wereldwijde levering
Gebruikersvriendelijke productselectie, slim ontwerp voor eenvoudig onderhoud
Breed scala aan procesaansluitingen
Bluetooth®-connectiviteit (optioneel)
Fundamental selectie
Eenvoudige producten
Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
©Endress+Hauser
Eenvoudige producten
Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Standaardproducten
Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
High-end producten
Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Technische topkwaliteit
Eenvoud
FLEX selectie
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Fundamental selectie
Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Lean selectie
Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Extended selectie
Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Xpert selectie
Beheers uw meest uitdagende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Loading alternative products
Succesverhalen
Tube skin temperature measurement
How thermometers can detect pipe overheating, lead to significant energy savings and increase process efficiency and product quality
Lees het hele verhaal
Meetprincipe
Resistance Temperature Detector
Characteristic / Application
Basic technologie metric style universal range of application direct process contact
Thermowell / protection tube
without, direct process contact
Outer diameter protection tube / Insert
Max. immersion length on request
Material protection tube/ thermowell
Insert Material: 316L (1.4404) Alloy 600 (2.4816)
Process connection
Thread: G1/2", G1/4" NPT1/2" M18x1.5, M20x1.5 Cap-nut: G1/2", G3/4" Compression fitting, also spring load: NPT1/2", G1/2"
Operating temperature range
Basic PT100 TF: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Max. process pressure (static)
depending on the configuration
Accuracy
Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class standard acc. to ASTM E230 Class 2 acc. to IEC 60584-2
Response time
t90 around 17 s depending on configuration
Integration head transmitter
Meest gedownload
TI iTHERM ModuLine TM101
RTD or thermocouple thermometer for direct installation (without
thermowell) in various industrial applications
EN
NL
DE ES FR IT JA PL PT RU ZH
31/03/2024
15/06/2022
20/01/2021
15/03/2019
Taal:
Engels
Versie:
31/03/2024
Bestandsgrootte:
2.1 MB
Bestandsnaam:
TI01446TEN_0424-00.pdf
19 documenten
RTD or thermocouple thermometer for direct installation (without thermowell) in various industrial applications
EN
NL
Duits Spaans French Italiaans Japans Pools Portugees Russisch Chinees
31/03/2024
15/06/2022
20/01/2021
15/03/2019
Taal:
Engels
Versie:
31/03/2024
Bestandsgrootte:
2.1 MB
Bestandsnaam:
TI01446TEN_0424-00.pdf
Modulaire thermometers
Inbedrijfstellingsvoorschrift
Universele modulaire thermometers met RTD- of TC-meetelement voor industriële toepassingen
EN
NL
Bulgaars Tsjechisch Deens Duits Grieks Spaans Ests Fins French Kroatisch Hongaars Indonesisch Italiaans Japans Koreaans Lithuanian Latvian Noors Pools Portugees Roemeens Russisch Slovaaks Sloveens Zweeds Thais Turks Chinees
30/11/2024
31/08/2018
Taal:
Nederlands
Versie:
31/08/2018
Bestandsgrootte:
592.1 KB
Bestandsnaam:
BA01915TNL_0118.pdf
KA Safe unpacking of iTHERM Moduline thermometers
iTHERM Moduline TM101 and TM111
EN
NL
Duits Spaans French Italiaans Portugees Russisch Chinees
27/03/2024
Taal:
Engels
Versie:
27/03/2024
Bestandsgrootte:
275.4 KB
Bestandsnaam:
KA01708TEN_0124-00.pdf
TRxx, TCxx, TS211, iTHERM TS111, TM211, TPx100, TSx310, TM1x1, TM411,
TM412
Thermometers and inserts Ex nA IIC T6...T1 Gc
Taal:
Engels
Versie:
31/07/2020
Bestandsgrootte:
173.5 KB
Bestandsnaam:
XA02111TEN_0120.pdf
Technical documentation in other languages
Taal:
Engels
Versie:
14/07/2021
Bestandsgrootte:
478.5 KB
Bestandsnaam:
SD02429R09EN_0121.pdf
Automatic identification of physical objects
EN
NL
Duits
10/05/2023
03/12/2021
01/11/2021
Taal:
Engels
Versie:
10/05/2023
Bestandsgrootte:
649 KB
Bestandsnaam:
SD02817TEN_0323-00.pdf
Product family: Process RTD general purpose
Product root: TM101- Declaration number: HE_01244_01.20 Manufacturer specification: RoHS Additional information: China RoHS
Taal:
Chinees
Versie:
01/01/2020
Bestandsgrootte:
324.2 KB
Bestandsnaam:
HE_01244_01.20 China RoHS TM101.pdf
Product family: Controller, Process RTD general purpose, Process RTD heavy duty, Process RTD hygienic, RTD thermometer
Product root: FML621-, TM101-, TM111-, TM121-, TM151-, TM311-, TM401-, TMR31-, TMR35-, TR15-, TR65-, TR66-, TTR31-, TTR35- Declaration number: ЕАЭС KZ 7500533.13.12.04163 Manufacturer specification: EMC
Taal:
Russisch
Versie:
28/08/2024
Bestandsgrootte:
1.2 MB
Bestandsnaam:
EACKZ7500533131204163.pdf
Product family: Process RTD general purpose
Product root: TM101-, TM111-, TM112-, TM121-, TM131-, TM151-, TM152- Declaration number: TM1X1 SUPPLIERS DOC Manufacturer specification: RoHS, Explosion protection, EMC Additional information: ACMA, Australia
Taal:
Engels
Versie:
12/04/2024
Bestandsgrootte:
149.4 KB
Bestandsnaam:
TM1x1 Suppliers Dec of Conformity_240412.pdf
Product family: Accessories: Bar stock thermowell, Accessories: Pipe thermowell, Accessories: Inserts, Magphant, Process RTD general
purpose, Process RTD hygienic, RTD thermometer
Product root: DTT31-, DTT35-, TK40-, TM101-, TM111-, TM121-, TM131-, TM311-, TM371-, TM372-, TM401-, TM402-, TM411-, TM412-, TMR35-, TS111-, TS212-, TT131-, TT151-, TT411-, TT412- Declaration number: HE_01494_01.21 Manufacturer specification: Food hygiene Additional information: BSE, TSE
Taal:
Engels
Versie:
27/07/2023
Bestandsgrootte:
266 KB
Bestandsnaam:
HE_00886_07_17.pdf
Zoek reservedelen op nummer in tekening
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Spare parts kit compr.fitt. spring G1/2
Spare parts kit sealing TA30A/TA30D
Spare parts kit copper ring G1/2",(10 p)
Spare parts kit copper ring G3/4",(10 p)
Spare parts kit copper ring M20x1.5(10p)
Spare parts kit ring D21/di 10xgreen,10p
Spare parts kit o-ring (silicon) 71x3
Spare parts kit copper ring M18 (10 p)
Spare parts kit copper ring M14x1.5
Onderdelenpakket pakkingring D21/d6 Vito
Onderdelenset pakkingring D21/d6 Neop.
Onderdelenpakket pakkingring D21/d3 Vito
Onderdelenset pakkingring D21/d3 Neop.
Spare Parts Kit Sealing TK40
Reservedelenset voor TMT181/187/188/182
Bevestigingskit cpl.TMT8x/7x (europees)
iTEMP TMT31, Transmitter 4-20mA
iTEMP TMT36, Transmitter HTMT IO-Link
iTEMP TMT71, Transmitter 4-20mA
iTEMP TMT72, Transmitter HART
Connector voor Thermometer + Transmitter
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .
Aanpassen
Alleen het essentiële accepteren
Accepteer alles