Speciaal vervaardigde oplossing voor LNG-bunkering
Uitgebreide realtime-gasanalyse voor efficiënte en veilige bunkermetingen van LNG-transfers
Omdat de maritieme industrie overstapt op schonere bunkerbrandstoffen, is de vraag naar LNG als scheepsbrandstof stijgende. Het meten van de energie-inhoud tijdens het bunkeren is een uitdaging: niet alleen vanwege de omgang met cryogene vloeistoffen, maar ook met betrekking tot de wisselende samenstelling van de verschillende bronnen en de verouderingseffecten. Endress+Hauser heeft een toonaangevende LNG-bunkeroplossing ontwikkeld voor de meest nauwkeurige, efficiënte en veilige realtime-meting van LNG-transfers.
Eerste oplossing op de markt
waarbij energietransfers van LNG-brandstof in realtime worden berekend
De LNG-bunkeroplossing van Endress+Hauser is de eerste waarbij realtime wordt gemeten en de samenstelling wordt geanalyseerd. Dit zorgt voor een betrouwbare meting van de kwaliteit van de getransporteerde vracht, waardoor de nauwkeurigheid van de LNG-energiemeting ongeëvenaard is. Dit is essentieel voor een veilig en efficiënt bunkeringsproces, zij het onshore of offshore, en voor alle soorten bunkerschepen.
LNG-bunkeren is het proces waarbij een schip wordt voorzien van vloeibaar aardgas (LNG) voor eigen gebruik via dezelfde leiding als voor het laden van LNG van de terminal.
De Coriolis-flowmeter Proline Promass Q is de kern van onze oplossing en is ontworpen voor nauwkeurige meting van cryogene vloeistoffen zoals LNG, waarbij een uitstekende nauwkeurigheid voor LNG-bunkering wordt gerealiseerd.
Op basis van samenstelling, temperatuur, druk en flowmeting berekent onze LNG-bunkeroplossing het methaangetal en de totaal overgebrachte hoeveelheid energie.
Hoe kunnen we helpen?
Endress+Hauser is betrokken bij het ondersteunen van de maritieme energietransitie door het leveren van state-of-the-art LNG-bunkeroplossingen, waardoor onderhoudsintensieve meetsystemen gebaseerd op gaschromatografie voortaan achterwege kunnen blijven. Of u nu werkt met speciale bunkerterminals of schip-naar-schiptransfers uitvoert, onze oplossingen worden naadloos in uw infrastructuur geïntegreerd, zodat een betrouwbare en consistente meting van LNG-massa, -energie en -samenstelling alsmede verdampingsverlies (BOG) is gewaarborgd.
Profiteer van de hoogste nauwkeurigheid bij het meten van hoeveelheden LNG dankzij uiterst nauwkeurige en directe massameting met coriolis-flowmeters, waardoor complexe tankmeetberekeningen achterwege kunnen blijven terwijl een betrouwbare en transparante bunkering is gewaarborgd
Bewaak de LNG-samenstelling in realtime met de gepatenteerde Raman-technologie en een volledig geïntegreerd regelsysteem met energieberekeningen voor een nauwkeurige meting van energie-inhoud, onzuiverhedendetectie en het voldoen aan internationale normen
Verlaag de totale bedrijfskosten dankzij onderhoudsarme meetinstrumenten
Waarborg een efficiënt ruimtebeheer aan boord van het schip terwijl wordt voldaan aan de emissiereductievoorschriften – allemaal dankzij de ruimtebesparende installatie met een kleinere voetafdruk vergeleken met conventionele systemen waarbij gaschromatografen worden gebruikt
Profiteer van één enkele leverancier voor alle instrumenten
Wat wij bieden
Onze gestandaardiseerde LNG-bunkeroplossingen zijn ontworpen voor zowel onshore als offshore LNG-bunkeren. Door de uitgebreide keuze aan opties komen ze tegemoet aan de behoeften van bunker- en maritieme operators.
Hardware & software
Coriolis-massaflowmeters (met name Proline Promass Q)
Raman-analyzer (Rxn4), Rxn-41 Raman-sonde en glasvezelkabel (max. tot 500 m)
Temperatuursensoren
Druksensoren
Volledig geïntegreerd regelsysteem met energieberekeningen, inclusief flowcomputers en HMI
Zorg voor een succesvol projectontwerp en -uitvoering om optimale prestaties van de installatie mogelijk te maken met project- en inbedrijfstellingsservices van Endress+Hauser.
Bunkersystemen met massaflowmeters voor scheepsbrandstoffen
Bunkersystemen met massaflowmeters voor scheepsbrandstoffen
Dagelijks worden enorme hoeveelheden bunkerolie in de brandstoftanks van schepen gepompt. Zelfs de kleinste onnauwkeurigheid in de meting veroorzaakt "kastekorten". Onze oplossing zorgt voor transparantie.
LNG composition measurement for baseload custody transfer
LNG composition measurement for baseload custody transfer
Learn how to accurately measure LNG composition during critical baseload custody transfers with reduced OPEX.
LNG composition measurement in truck loading
LNG composition measurement in truck loading
Find out how Raman measurement overcomes challenges to deliver consistently fast and accurate readings during LNG truck loading.
LNG composition measurement in tank run-down
LNG composition measurement in tank run-down
Discover how LNG composition measurement with Endress+Hauser Raman analyzer systems can optimize the liquefaction process and improve storage safety.
World-class LNG tank gauging for the Oil and Gas industry
World-class LNG tank gauging for the Oil and Gas industry
Tank gauging and operational safety for LNG inventory management
Monitoring of wash water from ship exhaust gas scrubbers
Monitoring of wash water from ship exhaust gas scrubbers
Do you or your customers need to monitor the wash water quality of a marine exhaust gas cleaning system (EGCS)? Discover our robust and compliant scrubber water monitoring system.
Gegevensverzameling en -transmissie bij olie- en gasterminals
Gegevensverzameling en -transmissie bij olie- en gasterminals
Alles verbeteren, van voorraadtransparantie tot logistiek in uw olie- en gasterminal
Detection of H2O in molecular sieve dryers
Detection of H2O in molecular sieve dryers
Learn how to increase efficiency and reduce costs in your LNG and NGL plant with Endress+Hauser’s TDLAS measurement solution for detecting H2O in molecular sieve dryers.
Detection of H2S in natural gas pipelines
Detection of H2S in natural gas pipelines
Discover how Endress+Hauser’s TDLAS H2S analyzers help to boost the safety of your natural gas pipeline network by preventing corrosion and minimizing explosion risk.
Detection of H2O in natural gas pipelines
Detection of H2O in natural gas pipelines
Find out how Endress+Hauser’s TDLAS moisture measurement solutions help to optimize throughput in your natural gas pipeline while maximizing safety and uptime.
H2S analyzer for natural gas sweetening
H2S analyzer for natural gas sweetening
Discover how Endress+Hauser H2S and CO2 analyzer solutions bring efficiency, lower costs, and greater long-term operational stability to the gas sweetening processes of the oil and gas industry.
Vochtigheidsanalyzer voor glycoldehydratatie van aardgas
Vochtigheidsanalyzer voor glycoldehydratatie van aardgas
Ontdek hoe de snelle, betrouwbare metingen van onze TDLAS H2O-analyzer de gasdehydratatieprocessen verbeteren, waardoor de kwaliteitsspecificaties worden nageleefd en de verwerkingscapaciteit, veiligheid en efficiëntie toenemen.
Steam and Water Analysis System (SWAS) for Oil & Gas
Steam and Water Analysis System (SWAS) for Oil & Gas
How do you maintain the water quality of your steam generation? Discover our smart, reliable steam and water analysis systems (SWAS)!
Water monitoring for utilities in oil and gas production
Water monitoring for utilities in oil and gas production
Enable efficient, simple and compliant water quality monitoring for oil and gas processes with Endress+Hauser turnkey solutions.
Nauwkeurige afvalwaterafvoerbewaking in de olie- en gasindustrie
Nauwkeurige afvalwaterafvoerbewaking in de olie- en gasindustrie
Ontdek onze bewakingsoplossingen voor oliehoudend afvalwater en oliehoudend oppervlaktewater waarmee u veilig kunt voldoen aan de wettelijke lozingslimieten van uw raffinaderij en uw bedrijfskosten kunt verlagen.
Oil tanker loading and unloading systems
Oil tanker loading and unloading systems
Learn how Endress+Hauser solutions boost jetty throughput and enhance the offloading of liquids from ships in the Oil and Gas industry.
Metering skid for loading and unloading in Oil & Gas
Metering skid for loading and unloading in Oil & Gas
Discover Endress+Hauser Oil and Gas industry solutions for accurate and safe truck and railcar custody transfer applications for liquid petroleum products.
Tankniveaumeetsystemen voor de olie- en gasindustrie
Tankniveaumeetsystemen voor de olie- en gasindustrie
Verbeter uw custody transfer en opslag van olie, gas en vloeistoffen met tankniveaumeetoplossingen van Endress+Hauser.
Coriolis master meter provers for the Oil industry
Coriolis master meter provers for the Oil industry
Learn how our turnkey master meter provers allow you to check your duty meters easily, quickly and reliably. Gain maximum accuracy while complying with regulations and minimizing operational costs.
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .