Les variations dans la composition du gaz naturel brut et les conditions fluctuantes des processus et de l'environnement compromettent l'efficacité et l'exploitation ininterrompue du traitement du gaz naturel, des trains de liquéfaction et des installations connexes. Les installations de stockage, de distribution et de regazéification de GNL ont également besoin d'un contrôle de processus de pointe pour une efficacité maximale. Bref, votre compétitivité exige une plus grande précision des mesures et un meilleur contrôle de tous les processus du gaz naturel, tout au long de la chaîne de valeur gazière.
Chiffres clés
22 %
de la demande mondiale d'énergie est satisfaite par le gaz naturel. La demande a augmenté de 4,6 % en 2018, soit le rythme annuel le plus rapide depuis 2010. La demande devrait augmenter de plus de 10 % au cours des cinq prochaines années. (Source : Gaz 2019, Analyse et prévisions jusqu'en 2024, IEA, juin 2019)
Mesure de niveau fiable dans les unités d'adoucissement de gaz
Le gaz naturel brut des réservoirs contient différentes quantités de gaz acides (H2S et CO2). Les unités d'adoucissement éliminent les gaz acides par un procédé d'absorption chimique. Une unité de traitement typique comprend des colonnes de contacteur (absorption) et de stripper (distillation). Un contrôle efficace du niveau dans ces colonnes est vital pour un fonctionnement stable afin d'assurer un écoulement uniforme de l'amine hors de l'unité.
Notre expertise dans le domaine
La technique de mesure de niveau par radar offre des avantages uniques, assurant un fonctionnement parfait et une productivité élevée de l'unité.
- Mesure fiable, même dans des conditions de produit et de processus changeantes
- Pas de maintenance : pas de pièces mobiles, contrairement aux outils de niveau mécaniques
- Mise en service et diagnostic aisés grâce à la gestion des données HistoROM
- Intégration simple dans des systèmes de contrôle ou de gestion des actifs
Surveillance en ligne d'H2O à l'état de trace
Le gaz naturel non corrosif sortant de l'unité de traitement aux amines est saturé en vapeur d'eau. La déshydratation par tamis moléculaire est utilisée pour obtenir des concentrations minimales en H2O (< 0,1 ppm) nécessaires aux processus cryogéniques dans les unités de récupération de GNL et pour la production de GNL. Une mesure extrêmement précise est nécessaire pour détecter rapidement l'humidité du lit adsorbant afin de permettre à l'opérateur de faire passer le flux du gaz vers un récipient avec un lit adsorbant régénéré.
Notre expertise dans le domaine
Nos analyseurs TDLAS vous assistent dans cette tâche en vous aidant à détecter rapidement la saturation du lit adsorbant.
- La technique de spectroscopie différentielle brevetée mesure l'H2O à des niveaux inférieurs au ppm pour une détection rapide de l'humidité du lit adsorbant
- La mesure au laser est très sélective et précise pour l'H2O dans le gaz naturel et n'est pas affectée par le méthanol et les autres contaminants.
- Un tube de perméation intégré permet d'automatiser les validations d'analyseurs
- Consultez notre note d'application sur la mesure de l'H2O dans le gaz d'alimentation GNL sec
Mesure de débit par ultrasons dans les usines de traitement de gaz naturel
Une mesure fiable du débit est indispensable à un traitement optimisé du gaz naturel et pour réduire les défis opérationnels. Des défis inhérents existent en raison des conditions de gaz humide et de la composition variable du gaz d'alimentation. Une mesure précise du débit de gaz dans les unités de déshydratation et d'adoucissement est essentielle pour une plus grande efficacité de processus et pour réduire les problèmes associés à une surcharge du bouilleur et à des pertes chimiques.
Notre expertise dans le domaine
Le débitmètre à ultrasons pour gaz d'Endress+Hauser mesure avec précision les gaz secs et humides dans toutes les étapes de traitement du gaz, incluant l'adoucissement, la déshydratation, le fractionnement et la récupération de GNL.
- Plus grande précision et meilleur contrôle du processus grâce à la compensation en temps réel de la pression et de la température
- Puissant contrôle de processus grâce à l'analyse avancée des gaz y compris le débit volumique, le débit volumique corrigé, le débit massique, le flux énergétique, la valeur calorifique, l'indice de Wobbe, etc.
- Fiabilité du processus et grande sécurité opérationnelle grâce à un autodiagnostic continu et une vérification de l'appareil avec la technologie Heartbeat
Mesures de composition du gaz naturel liquéfié (GNL)
Une mesure précise de la composition de gaz naturel liquéfié est nécessaire pour calculer le contenu énergétique (valeur en BTU et indice de Wobbe) et la valeur monétaire du combustible pendant la production et aux points de transfert en aval. Les données sur la composition sont essentielles aux transactions dans les terminaux d'importation et d'exportation de GNL, au soutage maritime et aux opérations de chargement par camion. Vous recherchez une analyse rapide et précise, de préférence sans avoir à extraire un échantillon.
Notre expertise dans le domaine
L'analyseur Raman alimenté par la technologie Kaiser, mesure la composition du GNL directement dans le liquide cryogénique, garantissant une réponse rapide sans vaporisation de l'échantillon.
- Mesure continue en temps réel de la composition du GNL avec des résultats en quelques secondes
- La sonde cryogénique Rxn-41 permet la mesure directe dans le flux de GNL sans extraction ni vaporisation de l'échantillon, ce qui améliore la précision des mesures, réduit les coûts d'installation, réduit le temps d'analyse de quelques minutes à quelques secondes, et réduit les risques.
- L'outil d'étalonnage de terrain Raman Analyzer vérifie l'intensité de transmission et l'étalonnage comme décrit dans le manuel relatif aux transactions commerciales GIIGNL
Utilités : solutions analytiques pour l'eau et la vapeur
L'eau et la vapeur jouent des rôles essentiels dans le traitement et la liquéfaction du gaz naturel. La vapeur est utilisée pour la production d'électricité ou comme moyen de chauffage – par exemple, pour la régénération des solvants dans les unités d'élimination des gaz acides ou pour le gaz de régénération dans les lits de déshydratation par tamis moléculaire. Pour maximiser l'efficacité et la sécurité du processus, l'eau d'appoint, l'eau de refroidissement et la vapeur doivent répondre à des spécifications de qualité précises.
Notre expertise dans le domaine
Nous offrons un large portefeuille d'outils dédiés à l'analyse et au traitement de l'eau et de la vapeur.
- Eau d'appoint : pour maintenir la qualité et éviter une corrosion grave dans les systèmes à vapeur, l'eau d'alimentation des chaudières nécessite un conditionnement spécifique utilisant des paramètres tels que la turbidité, le pH, la conductivité et le chlore ou le redox.
- Vapeur : pour prévenir la corrosion des conduites et l'entartrage de l'équipement, l'oxygène dissous, le pH et la conductivité cationique sont importants
- Nos platines d'analyse (SWAS - Steam Water Analysis System) pour Zone 2 ATEX disposent de toute la technologie de mesure nécessaire à la surveillance d'un cycle eau/vapeur
- Assurer une fiabilité et une disponibilité maximales avec la technologie de capteur numérique avancée Memosens
- Connecter jusqu'à 8 capteurs avec la plateforme de transmetteurs multiparamètres Liquiline, pour économiser de l'espace et de l'argent
Skids de chargement / déchargement par camion pour les transactions de GNL
Le chargement de GNL par camion aide à distribuer le gaz naturel dans des régions sans réseaux de gazoduc raccordant les centrales électriques, les clients industriels et résidentiels et le secteur du transport. Vous recherchez une solution compacte et intégrée fournissant une mesure des quantités et compositions afin de déterminer le contenu de l'énergie, sans extraction d'échantillon.
Notre expertise dans le domaine
Nous proposons des services complets de conception, d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction de solutions de chargement et déchargement de GNL par camion, et une conception unique de skid à faible encombrement avec mesure de la composition du GNL et calcul de l'énergie intégrés.
- Mesure fiable et précise de la quantité avec débitmètres massiques Coriolis optimisés pour les applications cryogéniques
- Mesure rapide et précise de la composition du GNL à l'aide d'un analyseur Raman alimenté par la technologie Kaiser, permettant de mesurer la quantité et le pouvoir calorifique directement dans le flux de GNL. Pas besoin d'un vaporisateur ou d'un chromatographe en phase gazeuse (CPG)
- Conformité, crédibilité et acceptation : agrément pour transactions commerciales et conformité de l'ensemble du système
- La sécurité et la facilité d'utilisation garantissent un débit et une disponibilité maximum de l'installation.
Avantages
Des mesures précises et en temps réel sont la base de l'efficacité tout au long de la chaîne de traitement du gaz naturel / GNL. Notre gamme d'outils et de solutions optimales fournit les données fiables et le contrôle des processus dont vous avez besoin pour résoudre vos problèmes de productivité. Grâce à un réseau de personnel de vente et de service hautement qualifié, nous vous aidons à améliorer l'efficacité, la disponibilité et la sécurité de vos processus de production, de traitement, de liquéfaction, de transport, de stockage et de distribution du gaz naturel.
Chiffres clés
+20%
en plus de temps de cycle que vous pouvez gagner entre les régénérations du lit de tamis moléculaire en utilisant le système TDLAS
Chiffres clés
10x
meilleure est la reproductibilité éprouvée pour les transactions commerciales de GNL à l'aide d'analyseurs optiques Raman, alimentés par la technologie Kaiser, par rapport à un chromatographe ou un vaporisateur en phase gazeuse
Chiffres clés
> 3 millions
de débitmètres installés dans le monde entier dans toutes sortes d'industries
Comment nous pouvons vous aider
Nous offrons une vaste gamme d'outils de terrain, de solutions et de services pour répondre à vos besoins en matière de contrôle et de productivité dans vos processus de gaz naturel et pour répondre aux spécifications de qualité du gaz. Il s'agit notamment d'analyseurs laser pour mesurer les contaminants dans les flux de gaz naturel et la composition du gaz naturel et du GNL ; de mesure précise du débit des gaz humides et secs dans toutes les étapes de traitement et les installations de liquéfaction ; d'analyse et de traitement de l'eau et de la vapeur, ainsi que de solutions pour les transactions commerciales de GNL.
- Mesure fiable de niveau par radar filoguidé dans des unités d'adoucissement de gaz.Mesure précise de débit par ultrasons de gaz humides et secs dans les installations de traitement de gaz naturel
- Surveillance en ligne de l'H2O à l'état de traces : les analyseurs TDLAS ("Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy" – Spectroscopie d'absorption infrarouge par diode laser accordable) détectent la saturation du lit adsorbant et permettent un contrôle très efficace des systèmes de déshydratation par tamis moléculaire
- Mesure précise de la composition de gaz naturel liquéfié : les analyseurs Raman, alimentés par la technologie Kaiser, calculent le contenu énergétique (valeur en BTU et indice de Wobbe) et la valeur monétaire du combustible pendant la production et aux points de transfert en aval.
- Utilités : une large gamme d'outils et de solutions dédiés à l'analyse et au traitement de l'eau et de la vapeur pour prévenir les dommages à votre installation et réduire les coûts d'exploitation
- Skids de chargement / déchargement par camion pour les transactions commerciales de GNL : conception, ingénierie, approvisionnement et construction de solutions complètes de chargement et de déchargement de GNL par camion, à partir d'une source unique