Précisiondepending on application Class AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Temps de réponsedepending on application
Gamme de temperature de service-196 °C…400 °C (-320,8 °F...752 °F)
PrécisionClasse A selon IEC 60751 Classe B selon IEC 60751
Temps de réponseSelon la configuration
Pression process max. (statique)à 20 °C : 500 bar (7.252 psi)
Gamme de temperature de servicePt100 : -20 °C ...200 °C (-4 °F ...392 °F)
Longueur dʹimmersion sur demandejusqu'à 10.000,00 mm (393,70'')
Capteurs de température de surface
Notre recherche de produits vous aide à trouver les appareils, logiciels ou composants système adaptés en fonction des caractéristiques des produits. Applicator vous guide à travers une sélection de produits basée sur les paramètres de votre application.
La mesure de la température de surface peut être nécessaire dans les process industriels lorsque des surfaces de réacteurs ou de conduites chaudes doivent être surveillées et que la mesure intrusive n'est pas possible. Les températures des flux de process doivent être maintenues sous contrôle et régulées, parfois même sans contact direct entre le produit de process et le capteur de température afin d'éviter de perturber les flux.
Description de la gamme de produits
Selon l'application, les capteurs de température de surface sont installés de telle sorte que le point de détection (situé à l'extrémité de l'appareil) est maintenu en contact avec la surface par soudure, vissage ou clamping et, si nécessaire, il est même protégé par des blindages personnalisés.
Thermorésistances de surface personnalisées pour les fours, les chauffages au feu et les échangeurs de chaleur
En mesurant la température de la peau du tube, ces assemblages de points de peau sont utilisés pour vérifier l'absence d'accumulation sur la paroi interne du tube. Conçus et installés selon les spécifications du client, ils assurent une continuité thermique optimale, même dans les conditions de fonctionnement les plus sévères, telles que les vibrations, la corrosion ou les mouvements relatifs dus à la dilatation thermique différentielle. Pour configurer un thermomètre à point de peau personnalisé, veuillez contacter votre représentant commercial Endress+Hauser.
Spécifications techniques
Capteur TC avec pointe renforcée
Large gamme de matériaux de haute qualité
Compensation de la distorsion thermique grâce à des bobines d'expansion optimisées
Compatibilité avec les connexions de processus existantes
Certification ATEX Ex-d pour l'ensemble du dispositif
Gaine du capteur pliable
Différents types de raccords de tuyauterie : forme de coin, raccordement vissé ou boulonné, supports de guidage fixes ou clips, tampon de forme personnalisée.
Avec iTHERM SurfaceLine TM611, les industries lourdes bénéficient d'une précision supérieure, d'une sécurité accrue et d'un gain de temps et d'argent remarquable.
iTHERM SurfaceLine TM611 measures process temperature without the risk of leakage and process disruption while offering superior measurement performance compared to electronic compensation.
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .