Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Capteurs et transmetteurs de voile de boue

Produits pour mesure fiable du voile de boue dans les décanteurs

Capteurs et transmetteurs de voile de boue
11 Produits
Filtrer X icon

Capteurs et transmetteurs de voile de boue

Notre recherche de produits vous aide à trouver les appareils, logiciels ou composants système adaptés en fonction des caractéristiques des produits. Applicator vous guide à travers une sélection de produits basée sur les paramètres de votre application.

A propos des capteurs et transmetteurs de voile de boue

Nos capteurs et transmetteurs de voile de boue vous aident à pomper la boue, pas l'eau. Ils surveillent en continu les zones d'interface et de transition des phases de clarification et de sédimentation, de telle sorte que vous puissiez exploiter votre process de façon efficace. Les installations typiques se trouvent dans les décanteurs primaires et secondaires des stations d'épuration pour mesurer le voile de boue. Découvrez notre gamme de capteurs et de transmetteurs de voile de boue pour vos décanteurs en cliquant sur le bouton ci-dessous.

Comment sélectionner les capteurs de voile de boue

Nos capteurs et transmetteurs de voile de boue sont utilisés dans de nombreuses industries telles que l'eau potable, les eaux usées, la chimie et les mines. Le choix du capteur dépend de l'application. Pour mesurer le voile de boue où le colmatage et l'encrassement sont possibles (décanteurs primaires et secondaires, cuves de décantation, épaississeurs, etc.), nous recommandons des capteurs avec essuie-glace. Pour la mesure du voile de boue dans un décanteur secondaire équipé d'un racleur de surface ou dans un décanteur d'eau claire, vous pouvez utiliser un détecteur de voile de boue standard.

Mesure du voile de boue avec des capteurs à ultrasons

Les capteurs de voile de boue à ultrasons sont dotés d'un cristal piézoélectrique logé dans un boîtier en polymère résistant. Lorsque le cristal est excité par la tension électrique, il génère un signal sonar. Les ondes ultrasonores sont émises pour détecter les zones d'interface. La grandeur mesurée est le temps nécessaire au signal ultrasonore émis pour atteindre les particules solides dans la zone d'interface et retourner à l'émetteur.Le principe est éprouvé et garantit une mesure du voile de boue stable à long terme.

Avantages

  • La technologie éprouvée que nous utilisons pour nos capteurs et transmetteurs de voile de boue garantit des valeurs mesurées stables et fiables en éliminant les interferences causées par ex. par la boue surnageante, les bulles de gaz ou le mouvement des racleurs.
  • Les capteurs de voile de boue avec ou sans essuie-glace permettent une adaptation optimale à la tâche de mesure dans votre bassin de sédimentation, cuve de décantation, épaississeur, etc.
  • Nos détecteurs de voile de boue peuvent facilement être mis en service grâce à des modèles de calcul prédéfinis.
  • Nous proposons des supports et du matériel de fixation pour les appareils de mesure du voile de boue dans tous les types de décanteurs comme les décanteurs primaires et les décanteurs secondaires.
  • Avec nos appareils multivoies multiparamètres Liquiline, vous pouvez raccorder des capteurs de voile de boue ainsi que de nombreux autres capteurs à un seul transmetteur.