Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Détection de niveau vibronique

Détecteurs de niveau dans les liquides et les solides

Liquiphant
21 Produits
Filtrer X icon

Le produit va être progressivement retiré du marché

Nouvelles alternatives disponibles

Directive de retrait progressif

Endress+Hauser s'engagent à soutenir à long terme tous nos produits.

Nous assurons le support et le service de nos produits pendant une période de dix ans après notification du retrait du produit (jusqu'à ce que les pièces de rechange ne soient plus disponibles).

Cependant, nous nous réservons le droit de proposer des solutions alternatives, y compris des produits de remplacement s'ils sont jugés plus appropriés.

Statut du produit

Racine du produit FTL51
Nom Détecteur de niveau à lames vibrantes Liquiphant FTL51
Statut du produit In phase out
Date d'arrêt de production 9/2021
Arrêt de la commande 9/2026
Capteur de rechange jusqu'à not applicable
Calibrage jusqu'à not applicable
Disponibilité des pièces de rechange 9/2029
Réparation jusqu'à not applicable
Nouvelle alternative FTL51B
Conseils d'entretien

Le produit va être progressivement retiré du marché

Nouvelles alternatives disponibles

Directive de retrait progressif

Endress+Hauser s'engagent à soutenir à long terme tous nos produits.

Nous assurons le support et le service de nos produits pendant une période de dix ans après notification du retrait du produit (jusqu'à ce que les pièces de rechange ne soient plus disponibles).

Cependant, nous nous réservons le droit de proposer des solutions alternatives, y compris des produits de remplacement s'ils sont jugés plus appropriés.

Statut du produit

Racine du produit FTL51C
Nom Détecteur de niveau à lames vibrantes Liquiphant FTL51C
Statut du produit In phase out
Date d'arrêt de production 9/2021
Arrêt de la commande 9/2026
Capteur de rechange jusqu'à not applicable
Calibrage jusqu'à not applicable
Disponibilité des pièces de rechange 9/2029
Réparation jusqu'à not applicable
Nouvelle alternative FTL62
Conseils d'entretien

Vous avez consulté 6 sur 21 produits

Détection de niveau vibronique

Notre recherche de produits vous aide à trouver les appareils, logiciels ou composants système adaptés en fonction des caractéristiques des produits. Applicator vous guide à travers une sélection de produits basée sur les paramètres de votre application.

A propos de la détection de niveau vibronique

La détection de niveau vibronique offre une sécurité antidébordement sûre dans les liquides et les solides en vrac dans toutes les industries. Il offre aussi un niveau de sécurité et une disponibilité extrêmement élevés grâce à sa traversée étanche aux gaz (seconde ligne de défense). Le Liquiphant est synonyme de détection fiable, insensible aux fluctuations des propriétés du produit, aux turbulences, à la mousse, aux vibrations ou au colmatage. Dans les silos de solides à faible granulométrie ou pulvérulents, le Soliphant est la solution idéale. Pour plus d'informations, cliquez sur le bouton ci-dessous.

Les appareils vibroniques s'adaptent parfaitement à un grand nombre d'applications sur liquides, de la simple détection de niveau (surveillance min. et max.) aux équipements de protection de parties d'installation soumises à des niveaux d'intégrité de sécurité (SIL 2/3) en passant par la surveillance de fuite et la sécurité antidébordement certifiées. Pour les applications sur solides pulvérulents ou granuleux, les appareils vibroniques peuvent également être utilisés en zone explosible, typiquement dans les matières premières, la chimie ou l'industrie agroalimentaire.

Détection de niveau vibronique : Principe de mesure

Pour la détection de niveau dans les liquides, un capteur en forme de fourche vibrante est excité à sa fréquence de résonance. L'entraînement est piézoélectrique. La fréquence d'oscillation change lorsque la fourche pénètre dans le produit. Ce changement est analysé et converti en un signal de commutation.

Dans les solides, un capteur monotige est excité à sa fréquence de résonance. L'entraînement est piézoélectrique. L'amplitude change lorsque la fourche pénètre dans le produit. Ce changement est également analysé et converti en un signal de commutation.

Avantages

  • Insensible au produit
  • Insensible aux propriétés du produit
  • Simple à monter et opérationnel sans étalonnage
  • Autosurveillance
  • Pas d'usure, sans maintenance