Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Mesure de niveau capacitive

Mesure de niveau continue et détection de niveau dans les liquides et les solides avec sondes capacitives

Mesure de niveau capacitive
14 Produits
Filtrer X icon

Mesure de niveau capacitive

Notre recherche de produits vous aide à trouver les appareils, logiciels ou composants système adaptés en fonction des caractéristiques des produits. Applicator vous guide à travers une sélection de produits basée sur les paramètres de votre application.

A propos de la mesure de niveau capacitive

La mesure de niveau capacitive avec Liquicap est une solution simple et économique qui offre un grand nombre de possibilités pour la surveillance du niveau dans les liquides. En particulier dans les petites cuves et les produits colmatants. La détection de niveau fonctionne avec les détecteurs de niveau capacitifs Liquicap, Liquipoint, Minicap ou Solicap également dans les applications avec produits agressifs et fort colmatage dans les liquides et les solides. Venez découvrir notre vaste gamme de détecteurs de niveau capacitifs en cliquant sur le bouton ci-dessous.

Les détecteurs de niveau capacitifs sont une solution éprouvée et économique pour la mesure de niveau et la détection de niveau dans les liquides et les solides en vrac. Différents transmetteurs pour la mesure de niveau continue et détecteurs pour la détection de niveau sont disponibles. La mesure d'interface est également possible. Le principe de mesure a fait ses preuves dans des millions d'applications.

Mesure capacitive : Principe de mesure

Le principe de mesure de niveau capacitif se base sur la variation de capacité d'un condensateur. La sonde et la paroi de la cuve forment un condensateur, dont la capacité dépend de la quantité de produit dans la cuve : Une cuve vide a une capacité plus faible, une cuve pleine une capacité plus élevée.

Avantages

  • Principe de mesure éprouvé - robuste et sûr
  • Sonde ajustable universellement
  • Fonctionnement fiable même en cas de fort colmatage et de produits visqueux
  • Mise en service simple