Erreur de mesure max.Débit volumique (standard) : ±0,5 % de m. ± 1 mm/s (0.04 in/s) Débit volumique (option) ±0,2 % de m. ± 2 mm/s (0.08 in/s)
Gamme de mesure4 dm³/min à 9600 m³/h (1 gal/min à 44 000 gal/min)
Gamme de température du produitRevêtement du tube de mesure PFA : –20 à +150 °C (–4 à +302 °F) Revêtement du tube de mesure PFA haute température : –20 à +180 °C (–4 à +356 °F) Revêtement du tube de mesure PTFE : –40 à +130 °C (–40 à +266 °F)
Pression de process max.PN 40, Class 300, 20K
Matériaux en contact avec le produitRevêtement : PFA ; PTFE Electrodes : 1.4435 (316L) ; Hastelloy C22, 2.4602 (UNS N06022) ; Tantale ; Platine ; Titane
Erreur de mesure max.Débit volumique (standard) : ±0,5 % de m. ± 1 mm/s (0.04 in/s) Débit volumique (option) : ±0,2 % de m. ± 2 mm/s (0.08 in/s), Flat Spec
Gamme de mesure0,5 m³/h à 263 000 m³/h (2.5 gal/min à 1665 Mgal/d)
Gamme de température du produitMatériau revêtement du tube de mesure ébonite : 0 à +80 °C (+32 à +176 °F) Matériau revêtement du tube de mesure polyuréthane : –20 à +50 °C (–4 à +122 °F) Matériau revêtement du tube de mesure PTFE : –20 à +90 °C (–4 à +194 °F)
Pression de process max.PN 40, Class 300, 20K
Matériaux en contact avec le produitRevêtement du tube de mesure : polyuréthane ; ébonite, PTFE Electrodes : 1.4435 (316L) ; Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) ; tantale
Erreur de mesure max.Débit volumique (standard) : ±0,5 % de m. ± 1 mm/s (0.04 in/s) Débit volumique (option) : ±0,2 % de m. ± 2 mm/s (0.08 in/s), Flat Spec.
Gamme de mesure0,5 m³/h à 263 000 m³/h (2.5 gal/min à 1665 Mgal/d)
Gamme de température du produitMatériau du revêtement ébonite : 0 à +80 °C (+32 à +176 °F) Matériau du revêtement polyuréthane : –20 à +50 °C (–4 à +122 °F) Matériau du revêtement PTFE : –20 à +90 °C (–4 à +194 °F)
Pression de process max.PN 40, Class 300, 20K
Matériaux en contact avec le produitRevêtement du tube de mesure ébonite : 0 à +80 °C (+32 à +176 °F) Revêtement du tube de mesure polyuréthane : -20 à +50 °C (-4 à +122 °F) Revêtement du tube de mesure PTFE : -20 à +90 °C (-4 à +194 °F) Electrodes : 1.4435 (316L) ; Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) ; tantale
Gamme de mesure0,06 dm³/min à 600 m³/h (0,015 à 2650 gal/min)
Gamme de température du produit-20 à +150 °C (-4 à +302 °F)
Pression de process max.PN 40, Class 300, 20K
Matériaux en contact avec le produitRevêtement : PFA Electrodes : 1.4435 (316L) ; Hastelloy C22, 2.4602 (UNS N06022) ; Tantale ; Platine Raccords process : inox, 1.4404 (F316L) ; PVDF ; manchon à coller PVC Joints : joint torique (EPDM, FKM, Kalrez), joint profilé aseptique (EPDM, FKM, silicone) Anneaux de mise à la terre : inox, 1.4435 (316L) ; Hastelloy C22, 2.4602 (UNS N06022) ; Tantale
Débitmètres électromagnétiques
Notre recherche de produits vous aide à trouver les appareils, logiciels ou composants système adaptés en fonction des caractéristiques des produits. Applicator vous guide à travers une sélection de produits basée sur les paramètres de votre application.
Les débitmètres électromagnétiques sont utilisés dans l'industrie depuis plus de 60 ans. Ces débitmètres sont utilisés pour tous les liquides conducteurs, comme l'eau, les acides, les bases, les boues, etc. Les applications typiques sont la surveillance des liquides, le remplissage, le dosage et la mesure précise lors des transactions commerciales. Les trois millions de débitmètres électromagnétiques que nous avons vendus depuis 1977 ne requièrent aucune maintenance et permettent une intégration système simple dans vos process.
Dans le domaine industriel, les débitmètres électromagnétiques sont utilisés principalement dans le traitement de l'eau et l'industrie de process, les sciences de la vie et l'agroalimentaire. Dans le domaine des mines et carrières, les DEM constituent souvent la seule possibilité de mesurer des boues de minerai fortement abrasives et chargées en particules, des mélanges sable-eau, des matériaux de remplissage et autres solides en vrac avec la précision souhaitée.
Frost & Sullivan récompense Endress+Hauser avec le Global Market Leadership Award pour les débitmètres électromagnétiques.
Le principe de mesure du débit électromagnétique
Proline 300/500 – La technologie de mesure du débit du futur
La manipulation des débitmètres simplifiée
Histoire des débitmètres électromagnétiques Endress+Hauser
Frost & Sullivan récompense Endress+Hauser avec le Global Market Leadership Award pour les débitmètres électromagnétiques.
Le principe de mesure du débit électromagnétique
Proline 300/500 – La technologie de mesure du débit du futur
La manipulation des débitmètres simplifiée
Histoire des débitmètres électromagnétiques Endress+Hauser
Principe de mesure du débit électromagnétique
D'après le principe d'induction de Faraday, une tension est induite dans un conducteur qui se déplace dans un champ magnétique. Dans le cas du principe électromagnétique, c'est le fluide en mouvement qui représente le conducteur.
Le champ magnétique avec une puissance constante est généré par deux bobines magnétiques situées des deux côtés du tube de mesure. Perpendiculairement à cela, deux électrodes montées sur la paroi interne de la conduite mesurent la tension produite lors du passage du fluide. La tension induite est proportionnelle à la vitesse d'écoulement et de ce fait au débit volumique.
Le champ magnétique est généré par un courant continu de polarité changeante. Ceci garantit un zéro stable et rend la mesure insensible à des effets dus aux produits multiphasiques, aux inhomogénéités ou à une faible conductivité.
Avantages
Le principe de mesure est quasiment insensible à la pression, à la masse volumique, à la température et à la viscosité
Même les fluides avec solides entraînés peuvent être mesurés, par ex. boues de minerai ou cellulose
Large gamme de diamètres nominaux (DN 2 à 3000 ; 1/12 à 120")
Passage intégral : compatible NEP/SEP, utilisation d'un racleur
Pas de pièces mobiles, sans entretien
Téléchargements
Plus de contenus
Mesure de débit de liquides, gaz et vapeursPDF, 4.6 MB
Produits et prestations de service pour la mesure de débit de liquides, gaz et vapeurs
Proline Promag – Simplement ingénieux et bien plus encore
Nos innovations pour les débitmètres Promag augmentent la précision des mesures et fournissent des informations sur les process, ce qui améliore l'efficacité du process, la qualité du produit et la planification de la maintenance.
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .