PrécisionStandard selon ASTM E-230 Spécial selon ASTM E-230
Temps de réponse63% rt = 0,3 s
Pression process max. (statique)à 20 °C : 40 bar (580 psi) dépend de la configuration
Gamme de temperature de serviceType T : -270 °C ...400 °C (-454 °F ...752 °F) Type J : -210 °C ...1200 °C (-346 °F ...2.192 °F) Type E : -270 °C ...1000 °C (-454 °F ...1.832 °F) Type K : -270 °C ...1.372 °C (-454 °F ...2.500 °F) Type N : -270 °C ... 1.300 °C (-454 °F ...2.372 °F)
Longueur dʹimmersion sur demandejusqu'à 2438 mm (96") autres sur demande
PrécisionStandard selon ASTM E-230 Spécial selon ASTM E-230
Temps de réponse63% rt = 0,3 s
Pression process max. (statique)Standard selon ASTM E-230 Spécial selon ASTM E-230
Gamme de temperature de serviceType T : -270 °C ...370 °C (-454 °F ...698 °F) Type J : -210 °C ...720 °C (-346 °F ...1.328 °F) Type E : -270 °C ...820 °C (-454 °F ...1.508 °F) Type K: -270 °C ...1.150 °C (-454 °F ...2.102 °F) Type N: -270 °C ... 1.150 °C (-454 °F ...2.102 °F)
Longueur dʹimmersion sur demandejusqu'à 2438 mm (96") autres sur demande
Sondes à câble
Notre application de recherche de produits vous aide à trouver les appareils de mesure, logiciels ou composants systèmes adaptés en fonction des caractéristiques des produits. Applicator vous guide à travers une sélection de produits basée sur les paramètres de votre application.
Les sondes à câble sont des capteurs de température RTD et TC compacts équipés d'un câble flexible non amovible. Elles sont disponibles soit sans raccord process pour branchement dans ou avec différents raccords process standards tels que les raccords à compression et filetages, ou avec des options spéciales comme les plaquettes de soudage ou les fermetures à baïonnette. La gaine des sondes à câble est en contact direct avec le produit de process. Selon l'application, les produits Endress+Hauser iTHERM CableLine sont disponibles avec différents matériaux de gaine et de câble.
Il existe d'innombrables applications possibles pour les sondes à câble. Des exemples typiques sont les machines, les systèmes HVAC, la surveillance de la température de stockage, l'équipement de laboratoire, les autoclaves, les roulements, les applications haute pression ou cryogéniques. Les sondes à câble sont un choix optimal pour les conditions d'installation difficiles, comme les applications où l'espace est limité ou où l'emplacement de mesure nécessite un pliage du capteur. Elles peuvent également être utilisées pour la surveillance de la température de surface des réacteurs.
Description de la gamme de produits
Différents capteurs RTD/TC simples ou doubles pour une mesure optimale dans toutes les applications
Disponibles avec agréments Ex pour une utilisation en zone explosible (à sécurité intrinsèque ou sans étincelles)
Différents matériaux de câbles IM et de raccordement pour différentes exigences
Sans ou avec raccord process - raccord à compression, filetage, autres types disponibles sur demande (par ex. plaquettes de soudage)
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .