Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Passerelles et modems

Passerelles et modems, accès simple et rapide aux données des appareils de terrain et du réseau

Accès simple et rapide aux données des appareils de terrain et du réseau

Les passerelles et les modems sont des composants système qui fournissent un accès facile aux données des appareils de terrain et du réseau. Un modem permet la conversion de protocole, par ex. HART/USB ou FF/Bluetooth, et est utilisé avec un terminal portable ou un ordinateur. Une passerelle fournit un point d'interconnexion Internet parallèle pour un logiciel de configuration (FieldCare) par exemple. En plus de la conversion de protocole, les passerelles offrent des fonctions supplémentaires, par ex. la surveillance de l'état du réseau et des appareils, qui peut être visualisé avec un navigateur web standard.

7 Produits
Filtrer X icon

Passerelles et modems

Notre recherche de produits vous aide à trouver les appareils, logiciels ou composants système adaptés en fonction des caractéristiques des produits. Applicator vous guide à travers une sélection de produits basée sur les paramètres de votre application.

Principe de fonctionnement

Les modems et les passerelles permettent la conversion de protocole, afin que les logiciels sur les ordinateurs ou terminaux portables puissent communiquer directement avec les appareils de terrain. Un modem permet une connexion point-à-point : d'une part l'appareil de terrain et d'autre part, selon le modem, le port USB d'un ordinateur ou une interface sans fil Bluetooth. Une passerelle est un composant système et connecte le port Ethernet d'un ordinateur à n'importe quel appareil de bus de terrain dans le réseau. Le logiciel de configuration ou un navigateur web sur l'ordinateur commande l'accès à l'appareil.

Avantages

  • Connexion simple aux appareils sur le terrain
  • Mise en service simple et rapide des appareils de terrain
  • Surveillance de l'état du réseau et des appareils (passerelles)
  • Diagnostic d'appareil concis selon les standards NAMUR NE 107 (passerelles)
  • Surveillance et maintenance à distance via navigateur web (passerelles)