L'Internet industriel des objets – Transformez vos données en informations
Accédez aux informations de votre installation à l'aide de Netilion, l'écosystème IIoT sûr basé sur le cloud
Netilion est un écosystème IIoT de plusieurs fabricants et basé sur le cloud conçu pour le génie des process dans le secteur industriel. Il relie le monde physique au domaine numérique. Avec Netilion, nous utilisons la numérisation pour rendre les informations disponibles pour nos clients qui peuvent alors optimiser leur process et prendre des décisions rapides et fondées, à tout moment et de n'importe où. Avec son approche évolutive et les différentes offres numériques, Netilion fournit des options taillées sur mesure en fonction des besoins du client.
Qu'est-ce que l'IIoT ? Valeur et avantages
L'Internet industriel des objets (IIoT) est axé sur les technologies pour les applications industrielles et est un sous-ensemble de la technologie IoT. Les machines et appareils intelligents se connectent entre eux ainsi qu'à Internet. Ainsi, les données peuvent être collectées et enregistrées de manière centralisée dans le cloud. Les services numériques permettent à l'utilisateur d'obtenir les informations nécessaires sur la base de ces données et de les utiliser pour optimiser les process.
Netilion Value
![IIoT Value rend vos données de mesure accessibles et envoie des alertes pour stopper les problèmes avant qu'ils ne surviennent Netilion Value](/__image/a/9515705/k/ab0005af79bb50cd07dee8bf3f03026580c838b5/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/netilion%20value%20image%20icon%20picture%20en%202020-03-20.jpg)
Accédez de partout à vos données de mesure avec Netilion Value, notre solution numérique de surveillance des process. Il vous accompagne également dans vos opérations en envoyant des alertes de seuil pour stopper les problèmes avant qu'ils ne surviennent.
Netilion Health
![IIoT Health augmente la fiabilité de votre installation en collectant les données de vos appareils de terrain Netilion Health](/__image/a/9515751/k/05501027178920453ed5f039a18bbed5c9024e0b/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/netilion%20health%20image%20icon%20picture%20en%202020-03-20.jpg)
Augmentez la fiabilité de votre installation grâce à Netilion Health. Il collecte les données de vos appareils de terrain et affiche les diagnostics de même que les informations sur les causes et solutions afin que vous puissiez résoudre les problèmes rapidement et facilement. Netilion Health permet à votre équipe de maintenance de devancer les problèmes.
Netilion Analytics
![IIoT Analytics augmente la transparence des données et élimine l'obsolescence Netilion Analytics](/__image/a/9515757/k/614a9945a9245eee81db0e5e74c7194e60a5ddd2/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/netilion%20analytics%20image%20icon%20picture%20en%202020-03-20.jpg)
Optimisez la gestion de votre installation avec Netilion Analytics. Cette solution numérique augmente la transparence des données et élimine l'obsolescence en optimisant et en uniformisant vos appareils de terrain.
Netilion Library
![IIoT Library numérise votre documentation, gagne du temps et simplifie les flux de travail Netilion Library](/__image/a/9515761/k/0905725186ff78daec52beed18b82ddcfc4fc400/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/netilion%20library%20image%20icon%20picture%20en%202020-03-20.jpg)
Numérisez votre documentation pour gagner du temps et simplifier les flux de travail. Netilion Library est une solution de gestion des fichiers qui organise tous les types de documentation technique pour vos actifs de terrain. Votre équipe peut ainsi rechercher les problèmes et se préparer plus rapidement aux audits.
Netilion Inventory
![Solution IIoT de gestion numérique des stocks pour vos approvisionnements Netilion Inventory](/__image/a/9515770/k/1f4eb01d0787611a4a94e2768c4ac16164825308/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/netilion%20inventory%20image%20icon%20picture%20en%202020-05-08.jpg)
Obtenez une gestion numérique simple de vos approvisionnements avec Netilion Inventory. Vous pouvez surveiller efficacement tous les containers et cuves afin d'améliorer la logistique et l'optimisation de vos stocks.
Netilion Connect
![IIoT pour l'intégration personnalisée dans tous vos systèmes grâce à l'API REST/JOSN sécurisée Netilion Connect](/__image/a/9541628/k/1baa6b033b1db28349e9e4090c6c2dfbd5f1febb/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Netilion_Connect_Icon.jpg)
Intégration aisée dans chacun de vos systèmes avec Netilion Connect. À l'aide d'une API REST/JSON sécurisée et d'un serveur OPC intégré, vous pouvez facilement intégrer à une plateforme toutes les données que vous avez obtenues de Netilion.
Appareils Netilion-ready
Avantages
Écosystème de plusieurs fabricants – Misez sur la transparence, quel que soit le type de l'appareil ou son fabricant
Sécurité et confidentialité – Netilion répond aux normes reconnues au plan international pour la sécurité des plateformes cloud, une sphère de sécurité pour vos données >> En savoir plus
Simple d'utilisation – La mise en œuvre initiale est simple et l'utilisation régulière est confortable, avec toutes vos données à portée de clic
Intégration – Intégrez les données dans vos propres systèmes à l'aide de technologies d'intégration ouvertes telles que REST/JSON API et OPC UA
>> Netilion - Inscrivez-vous maintenant et essayez gratuitement