Données clés
-
Température de process
Max. 150 °C (302 °F)
-
Pression de process
10 bar (145 psi) max.
Domaine d'application
La sonde à immersion Dipfit CPA140 est conçue pour toutes les applications exigeantes dans les milieux agressifs. Avec son raccord à bride, Dipfit est installée en toute sécurité dans le process et dispose d'emplacements pour trois capteurs. Son raccord à baïonnette permet une installation facile même dans des milieux collants ou contenant des particules solides, ce qui permet un gain de temps pour la maintenance et le réétalonnage.
La Dipfit CPA140 est conçue pour l'utilisation dans des cuves fermées dans les domaines suivants :
Chimie
Pétrochimie
Sciences de la vie
Centrales électriques et usines d'incinération des déchets
Métallurgie extractive et traitement des métaux
Elle est adaptée à une utilisation sous des pressions jusqu'à 10 bar (inox) ou 6 bar (PVDF).
Avantages
Montage et démontage simples du support d'électrode grâce au raccord à baïonnette
Flexibilité du raccordement au process grâce à la diversité des brides (DIN, ANSI, JIS)
Condensation réduite grâce à un filtre Goretex
Encombrement réduit grâce aux 3 positions de montage pour capteurs de 120 mm plus une unité de nettoyage
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
Dipfit CPA140 Information technique
Support à immersion avec raccord à bride pour des process très exigeants
EN FR Sélectionner une autre langue 31/08/201801/09/1998Langue:
French
Version:
31/08/2018
Taille du fichier:
580.7 KB
Nom du fichier:
TI00178CFR_1318.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Dipfit CPA140 Manuel de mise en service
Support à immersion pour capteurs de pH ou de redox
EN FR Sélectionner une autre langue 31/08/201801/09/1998Langue:
French
Version:
31/08/2018
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
BA00178CFR_1318.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Langue:
Anglais
Version:
24/09/2024
Taille du fichier:
4.2 MB
Nom du fichier:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Langue:
Allemand
Version:
24/09/2024
Taille du fichier:
4.1 MB
Nom du fichier:
FA00007CDE_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
産業プロセスにおけるpH測定
さまざまな産業およびアプリケーション向けのpH測定セレクションガイド
Langue:
Japonais
Version:
08/02/2024
Taille du fichier:
2.6 MB
Nom du fichier:
CP00010CJA_1315_1024_pH_selection_guide.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
pH measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and
applicationsLangue:
Anglais
Version:
02/12/2021
Taille du fichier:
3.2 MB
Nom du fichier:
CP00010CEN_1621_pH selection guide_2021.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
pH-Messung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineering-Hilfe für verschiedene Industriebranchen und
ApplikationenLangue:
Allemand
Version:
01/12/2021
Taille du fichier:
3.3 MB
Nom du fichier:
CP00010CDE_1621_pH Auswahlhilfe_2021.pdf
-
-
-
Étude de cas (CS)
L’automatisation des process vaut son pesant d’or
Memosens Les sondes de pH améliorent les process chez Agnico Eagle
Langue:
French
Version:
01/07/2016
Taille du fichier:
673.1 KB
Nom du fichier:
CS01496CFR-0216-Agnico Eagle.pdf
-
-
-
Étude de cas (CS)
Process automation worth its weight in gold
Memosens pH sensors improve processes at Agnico Eagle
Langue:
Anglais
Version:
01/07/2016
Taille du fichier:
1.5 MB
Nom du fichier:
CS01496CEN_0116_Agnico Eagle goldmine.pdf
-
-
-
Étude de cas (CS)
Prozessautomatisierung, die Gold wert ist
Memosens pH-Sensoren verbessern Prozesse bei Agnico Eagle
Langue:
Allemand
Version:
01/07/2016
Taille du fichier:
1.5 MB
Nom du fichier:
CS01496CDE_0116_Agnico Eagle Goldmine.pdf
-