Précision accrue, sécurité améliorée, convivialité optimisée et degré élevé de standardisation et de digitalisation !
Nos transmetteurs de température Endress+Hauser sont parfaits pour toutes les industries et une large gamme d'applications. Grâce à leurs fonctionnalités intelligentes, ils permettent d'obtenir plus d'informations sur l'instrument de mesure de température, comme l'état du capteur et des diagnostics possibles pour un dépannage rapide.
Fonctions importantes et caractéristiques exceptionnelles
Notre gamme iTEMP offre des transmetteurs répondant aux exigences de multiples industries et applications.
- Différents signaux de sortie analogiques et numériques assurent une sélection optimale du transmetteur selon l'environnement système existant ou souhaité
- Plusieurs fonctionnalités et agréments garantissent un alignement parfait du point de mesure aux exigences de l'industrie correspondante
- Différents types de boîtiers avec des caractéristiques distinctes permettent d'adapter les transmetteurs à l'installation n'importe où dans votre système

Capteur de température et transmetteur de température parfaitement combinés
En combinaison, nos capteurs de température iTHERM et nos transmetteurs iTEMP sont parfaits pour répondre aux défis typiques de la mesure de température dans un grand nombre d'industries.
Tous les produits d'un seul et même fournisseur, parfaitement intégrés pour un process de mesure sans faille et adaptés à l'application individuelle.
La eBrochure sur nos transmetteurs contient des exemples concrets de combinaisons de transmetteurs, capteurs de température et produits systèmes, parfaitement adaptés aux exigences typiques de cette industrie.

Avantages
- Précision Précision accrue des données de mesure grâce à un signal de sortie stable et précis, à l'étalonnage en laboratoire du capteur et du système électronique chez Endress+Hauser et à l'appairage capteur-transmetteur avec la linéarisation Callendar-Van Dusen.
- Sécurité Les transmetteurs sont adaptés à une utilisation en zone explosible et fournissent des informations supplémentaires sur le point de mesure, comme le diagnostic étendu. Ils sont disponibles avec agrément SIL et entrée à double voie pour la sauvegarde des données du capteur et la détection des dérives.
- Utilisation Paramétrage et surveillance simples via Bluetooth ou communication numérique. Fonctionnement optimisé grâce à l'indication sur site via un afficheur intégré ou enfichable ainsi qu'à l'installation simple et un câblage rapide grâce à des bornes enfichables.
- Standardisation Conversion au signal d'entrée RTD ou TC en un signal de sortie analogique ou numérique standardisé, ce qui permet l'utilisation de cartes d'entrées, barrières et câbles standardisés du transmetteur à l'unité de commande.
- « Choix idéal » Le mariage parfait entre le transmetteur iTEMP et le capteur de température iTHERM ModuLine adaptés permet d'utiliser les fonctionnalités de toute la gamme de température Endress+Hauser pour tous les systèmes et applications.