Grote voordelen van het gebruik van stoom als hitteoverdrachtsmiddel zijn dat het niet giftig en niet ontvlambaar is en dat de apparatuur niet duur is en weinig onderhoud nodig heeft. Niettemin kunnen waterslag op voorverwarmers, trillingen, corrosie en erosie, verminderde capaciteit van stoomverwarmers en overbelaste condensaatpotten voorkomen. Als gevolg daarvan kunt u te maken krijgen met systeemveiligheidsproblemen, vroegtijdige uitval van apparatuur, slechte efficiëntie van het stoomsysteem, frequente ketelstilstanden en beschadigde stoomleidingen en kleppen.
Belangrijke feiten
60 Mio $
Can be the cost of a 500MW steam turbine. If a revamp of the turbine is necessary, the encountered costs could be as much as the initial costs.
Verhoog de efficiëntie van het water-stoomcircuit
![Procesoverzicht water-stoomcircuit Procesoverzicht van een water-stoomcircuit](/__image/a/2996898/k/a87d98a6e1d2abebee55b2b80401a37b79fb4a50/ar/16-9/w/408/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/V_Water_Steam_Circuit_Level.jpg)
Water-stoomcircuitproces met nadruk op niveauregeling
![Condensorreservoir Condensorreservoir](/__image/a/31939/k/4ded86f78597529766e7758903230ca91b0eeafc/ar/4-3/w/769/t/jpg/b/ffffff/fn/Level-hotwell_landscape.jpg)
Condensorreservoir
Het belangrijkste doel van de stoomcondensor is om de afgeblazen stoom uit de lagedrukturbine te condenseren en in water om te zetten zodat dit opnieuw kan worden gebruikt als voedingswater in de boiler. Het vacuüm en het temperatuurverschil tussen het koelwater en de stoom in het condensorreservoir is de sleutel tot het opwekken van meer vermogen, maar vereist ook gebruiksvriendelijke bewaking en onderhoud alsmede te allen tijde betrouwbare niveaumeting.
Onze ervaring in de praktijk
Voor het aanpakken van vacuümproblemen en voor het onderhoud van niveaumeters, kunt u onze Levelflex geleide-golfradarsensoren uitproberen als alternatief voor de traditionele drukverschilniveautransmitters en verplaatsingsniveautransmitters.
- Bespaar tijd en geld door een eenvoudige inbedrijfstelling en probleemloze werking
- Gebruik onze Levelflex FMP51 om niveaus nauwkeurig te meten, zelfs bij vacuüm
![Stoomvat (boilervat) en voorverwarmers Stoomvat (boilervat) en voorverwarmers](/__image/a/31620/k/f44877569f7f42bcd8877c5e8c87b72296ac0f0d/ar/4-3/w/769/t/jpg/b/ffffff/fn/Level-steam-drum_landscape.jpg)
Stoomvat (boilervat) en voorverwarmers
Als het waterpeil te laag is, kan oververhitting van de wandbuizen tot ongelukken leiden, met dure reparaties, uitvaltijd en letsel van personeel tot gevolg. Als het niveau te hoog is, kan overloop van boilerwater in de oververhitter of turbine hoge onderhoudskosten, uitval van turbine of boiler of verminderde efficiëntie tot gevolg hebben.
Onze ervaring in de praktijk
Voor het bewaken van het peil zijn geavanceerde technieken nodig, zoals geleide-golfradar, aangezien de niveaumeting nauwkeurig moet zijn en de meetresultaten betrouwbaar naar het bewakingssysteem moeten worden gestuurd. Gebruik onze Levelflex FMP54 om het niveau nauwkeurig te meten onder extreme procesomstandigheden, zoals hoge temperatuur en hoge druk.
- Verhoog de veiligheid door het risico van keteluitval te verminderen
- Verhoog de beschikbaarheid door de niveaubewaking te verbeteren
- Vertrouw op de zelfdiagnose van Heartbeat om er zeker van te zijn dat het instrument in goede staat is
![Stadsverwarming en -koeling Stadsverwarming en -koeling](/__image/a/5386913/k/ce6d7c5532db710cd12f79c0c5c75e019e78c29f/ar/4-3/w/769/t/jpg/b/ffffff/fn/Fotolia_143986635_X.jpg)
Stadsverwarming en -koeling
Of het nu gaat om stadsverwarmingsnetwerken, industriële nutsbedrijven of grote gebouwencomplexen - overal worden ketels, tanks en leidingsystemen verwarmd of gekoeld. De koel- en verwarmingssystemen die daarvoor nodig zijn, werken vaak de klok rond en verbruiken een enorme hoeveelheid energie.
Onze ervaring in de praktijk
We bieden een energiepakket dat volledige transparantie biedt over hoeveel energie in een systeem wordt verbruikt en waar.
- Verbeter de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van temperatuurmetingen met onze modulaire sensoren
- Bewaak de flow met onze ultrasone en elektromagnetische flowmeters
- Verlaag de CAPEX door temperatuursondes elektronisch te koppelen met de thermische energiecalculatoren EngyCal RH33 en EngyCal RS33
Voordelen
Met meer dan 60 jaar knowhow op het gebied van water-stoomcircuits helpen we onze klanten hun levenscycluskosten te optimaliseren en de planning- en inkooptijd te verkorten. Ons doel is om technische oplossingen te bieden die eenvoudiger, veiliger en nauwkeuriger zijn en die consistente voordelen opleveren voor uw fabrieksproces.
Belangrijke feiten
25%
kostenverlaging dankzij hoogwaardige niveaumeting met behulp van geleide-golfradar (GWR) in bypass-kamers
Belangrijke feiten
1 adres
voor alle instrumenten
Belangrijke feiten
100.000
Levelflex-bypass-oplossingen wereldwijd
Hoe kunnen we helpen
We zorgen voor een veilige en efficiënte werking van uw water-stoomcyclus en hebben oplossingen voor vacuüm- en dichtheidsproblemen die de niveaumeting beïnvloeden. We bieden een complete reeks technologieën, oplossingen en diensten waarmee we voldoen aan al uw eisen voor verschillende procesparameters. Onze meetinstrumenten worden geproduceerd volgens de hoogste kwaliteitsnormen om constante prestaties en compatibiliteit te waarborgen.
- Verhoogde efficiëntie en beschikbaarheid van uw installatie met verbeterde niveauregelingen
- Minder onderhoud en lagere levenscycluskosten
- Minder tijd nodig voor planning en inkoop
- Lagere laad- en montagekosten (bypass-kameroplossingen met GWR)
- Voldoet volledig aan de veiligheidsnormen voor energiecentrales (bv. SIL, PED, ASME)