Verhoging van de veiligheidsniveaus
Installatie van een overloopbeveiligingssysteem voor tank in het Midden-Oosten
Onze oplossing voor de overloopbeveiliging van tanks met een onafhankelijk alarm op hoog niveau vermindert op doeltreffende wijze het risico op belangrijke gevaren. Onze klant, een wereldwijde groep van energie- en petrochemische bedrijven, heeft beslist onze oplossing te installeren in hun vestigingen in het Midden-Oosten.

Voordelen op een rij
Veiligere werking van de tankterminal
Minder onderhoud & geautomatiseerde testprocedure
Hogere operationele efficiënte en hoger tankgebruik
Instrumentenstandaardisering (minder reserveonderdelen)
Bedrijfsklare oplossing die kan worden overgedragen naar meerdere terminals in de hele wereld
De uitdaging
Hoewel de tanks zijn uitgerust met een geautomatiseerd Tank Gauging System, vereisten de standaarden van de klant, conform de laatste aanbevelingen van API (API2350 4e ed.), een uitgebreid alarmsysteem voor overloopbeveiliging dat volledig los staat van elk apparaat en elke methode die werd gebruikt voor ATG.
Specificaties vereisten schakelaars van SIL3-niveau conform IEC61508, IEC 61511-1/ gecertificeerd door TŰV, volgens het principe van de trillingsvork en met continue zelfcontrole.
Onze oplossing
We hebben het overloopbeveiligingssysteem conform de marktstandaard geleverd, samen met de verwante diensten die voldoen aan de vereisten van de klant voor:
Testen en ingebruikneming van schakelaars van SIL3-niveau en systeembehuizing
Installatie van kabels, leidingen, aansluitdozen, UPS, peilers en lichtbaken
Ingebruikneming, testen, opstarten en opleiding
After Sales support
Hotline-ondersteuning 24/7
Naleving en uitvoering van project conform de standaarden van de klant - geen onderbreking
Projectomvang
Wij hebben een turn-key oplossing geboden, waaronder:
Inkoop van alle materialen en instrumenten
Gedetailleerd ontwerp en engineering
Bekabeling
Installatie
Testen
Inbedrijfname
Start-up en overdragen
Opleiding van operators
After sales support
Toepassingsdetails
Het overlooppreventiesysteem conform de nieuwste API 2350-standaarden, is een modulaire SIL3-oplossing voor niveaubewaking en de weergave van alarmsignalen van een gedetecteerd risico op overloop. In geval van defect of alarm, worden zichtbare en hoorbare meldingen geactiveerd en worden de verwante berichten weergegeven op het display en de behuizing met de mogelijkheid om meer details te krijgen over de defecten.
Gedetailleerde techniek en tests voor acceptatie in fabriek
Gedetailleerde techniek juli 2012: zodra de bestelling is geaccepteerd, werd een gedetailleerd design afgewerkt met instrumentatieontwerp, behuizing, bekabeling, fundering en projectdocumentatie.
Fabrieksacceptatietests: belangrijke onderdelen van het project, inclusief instrumenten en behuizing hebben een FAT-ondergaan voorafgaande aan de installatie om te controleren of ze voldeden aan de specificatie. Tegen midden november 2012 werden alle onderdelen verzonden en werden de installatiewerkzaamheden gestart.
Installatie en acceptatietest ter plaatse
Installatie op locatie: al het betrokken personeel heeft de veiligheidstraining van de klant gevolgd. Methodeverklaringen, risicobeoordelingen en werkvergunningen werden verstrekt voorafgaande aan de ter plaatse uit te voeren werkzaamheden. De installatie op locatie werd tijdig voltooid conform alle veiligheidsprocedures van de klant.
Site-acceptatietest: in december 2012 werd al het werk op locatie voltooid. Het systeem werd geïnspecteerd en gecontroleerd op basis van de standaard functionele test van de klant.. Personeelsopleiding en oplevering zijn gevolgd.
Belangrijkste onderdelen van de oplossing
Endress+Hauser veilige Liquiphant S-niveau schakelaars, SIL3-gecertificeerd.
Schakelkast uitgerust met veiligheids-SIL3, Allen Bradley PLC en IO's, grafische en tekstdisplays, SIL-peilers en lichtbakens.
Automatische testprocedure.