Augmenter les niveaux de sécurité
Installation d'un système anti-débordement de réservoirs au Moyen-Orient
Notre solution de prévention du sur-remplissage des réservoirs avec alarme de niveau haut indépendante permet de minimiser efficacement les risques d'accidents majeurs. Notre client, un groupe mondial de sociétés du secteur de l'énergie et de la pétrochimie, a choisi d'installer notre solution sur ses sites au Moyen-Orient.
![Solution anti-débordement des réservoirs avec alarme de niveau haut indépendante pour minimiser les risques d'accidents majeurs Solution anti-débordement des réservoirs avec alarme de niveau haut indépendante pour minimiser les risques d'accidents majeurs](/__image/a/39484/k/bd03f48e7a9da800ce1b731e50520c5ae0079c6a/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/fn/Array-of-tanks.jpg)
Aperçu des avantages
Fonctionnement plus sûr des terminaux de stockage
Maintenance réduite et procédure d'épreuve automatisée
Rendement opérationnel accru et taux d'utilisation des réservoirs plus élevé
Standardisation des instruments (stocks de pièces de rechange réduits)
Solution clés en mains et transférable à plusieurs terminaux Shell dans le monde
Votre défi
Bien que les réservoirs comportent un système de jaugeage automatisé, les normes de notre client exigeaient selon les dernières recommandations API (API 2350 4ème éd.) un système d'alarme de niveau haut indépendant pour éviter le sur-remplissage, distinct de tout appareil et procédé utilisé pour le jaugeage automatique.
Les spécifications prévoyaient des contacteurs de niveau SIL3 suivant CEI 61508, CEI 61511-1/certifiés TÜV, basés sur le principe de la lame vibrante, avec autocontrôle continu.
Notre solution
Nous avons fourni le système de prévention de sur-remplissage standard du marché et des services associés satisfaisant les exigences du client concernant :
Test et mise en service de contacteurs de niveau SIL3 et armoire système
Installation de câbles, gaines, boîtes de jonction, alims secourues, sondeurs et feux de signalisation
Mise en service, essais, démarrage et formation
Service après-vente
Assistance en ligne 24/7
Conformité et exécution du projet suivant les normes du client - Zéro arrêt
Étendue du projet
Nous avons fourni une solution clés en mains incluant :
Approvisionnement de l'ensemble du matériel et des instruments
Conception et étude de détail
Câblage
Installation
Essais
Mise en service
Démarrage et mise en service
Formation des opérateurs
Service après-vente
Détails de l'application
Le système de prévention du sur-remplissage, conforme aux normes API 2350 les plus récentes, est une solution SIL3 modulaire pour le contrôle et l'alarme de niveau lorsqu'un risque de sur-remplissage est détecté. En cas d'erreur ou alarme, une signalisation visuelle et sonore est activée et les messages correspondants sont affichés sur l'afficheur et sur l'armoire, avec la possibilité d'avoir plus détails à propos des défaillances.
Fonctionnement continu et coût de maintenance
Le système complet est équipé d'une alimentation secourue comprenant des blocs 24 Vcc redondants pour garantir un fonctionnement ininterrompu. Le système comporte également une sortie à relais deux voies comme alarme commune. Une procédure d'épreuve entièrement automatisée ainsi que les instruments et le système sans maintenance contribuent à réduire le coût de la maintenance..
Etude de détail et essais de réception en usine
Étude de détail, juillet 2012 : Après confirmation de la commande, l'étude de détail a été réalisée, comprenant conception de l'instrumentation, armoire, câblage, fondations et documentation projet.
Essais de réception en usine : Les composants clés du projet, parmi lesquels les instruments et l'armoire, ont passé un ERU avant installation afin de confirmer leur conformité aux spécifications. À la mi-novembre 2012, tous les composants ont été expédiés et les travaux d'installation ont débuté.
Installation sur site et essais de réception sur site
Installation sur site : Le personnel impliqué a suivi la formation sécurité du client. Les déclarations de méthodes, évaluations de risques et permis de travail ont été délivrés. L'installation a été achevée à temps en respectant toutes les procédures de sécurité du client.
Essais de réception sur site : Le chantier a été achevé en décembre 2012. Le système a été inspecté et vérifié sur la base du test fonctionnel standard du client, suivi de la formation du personnel et de la mise en mains.