
Overzicht specificaties
-
Accuracy
+/- 2 mm (0.08 in)
-
Process temperature
-196...+200 °C
(-321...+392 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...25 bar
(Vacuum...363 psi) -
Max. meetafstand
Standard: 40 m (131 ft)
With advanced dynamics: 60 m (197 ft) -
Main wetted parts
PTFE
Toepassingsgebied
Voor toepassingen in agressieve vloeistoffen biedt de Micropilot FMR52 met zijn volledig met PTFE gevulde en verzonken hoornantenne buitengewone voordelen. De FMR52 is ook geschikt voor hygiënegevoelige toepassingen in de voedingsmiddelen- en life sciences-industrie. Het instrument voldoet aan de eisen van ASME BPE, USP klasse VI, 3-A en EHEDG. De Micropilot wordt gebruikt voor continue contactloze niveaumetingen in vloeistoffen, pasta's en slurries. De meting wordt niet beïnvloed door veranderende media, temperatuurwisselingen, gas- of dampvorming.
Verzonken, volledig met PTFE ingekapselde hoornantenne.
Procesaansluitingen: verzonken met beklede flens, procesaansluitingen voor hygiënevoorschriften (Tri-Clamp, 11851)
Temperatuur: -196 tot +200 °C (-320,8 tot +392 °F)
Druk: -1 tot +25 bar (-14,5 tot +362 psi)
Meetbereik: max. 40 m (131 ft), 60 m (197 ft) voor verbeterd dynamisch meetbereik
Nauwkeurigheid: ± 2 mm
K-band: 26 GHz
Internationale certificaten voor explosieveiligheid, overvulbeveiliging (WHG), SIL, hygiënische certificaten, maritieme goedkeuring
Voordelen
Hardware en software ontwikkeld volgens IEC 61508 tot SIL3 (in homogene redundantie)
Betrouwbare, contactloze meting zelfs bij veranderende product- en procesomstandigheden
HistoROM-datamanagementconcept voor snelle en eenvoudige inbedrijfstelling, onderhoud en diagnostiek
Maximale betrouwbaarheid zelfs bij aanwezigheid van obstructies in de tank dankzij de nieuwe multi-echotracking-evaluatie
Heartbeat Technology voor een kostenefficiënte en veilige werking van de installatie gedurende de gehele levenscyclus
Naadloze integratie in regel- of asset-managementsystemen en intuïtief, menugestuurd bedieningsconcept (on-site via het bedieningssysteem)
Het eenvoudigste testconcept ter wereld voor SIL en WHG bespaart tijd en geld
Video's
Extended selectie
-
High-end producten
- Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud

-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
Voorganger
-
-
Device Type Manager (DTM)
Device Type Manager (DTM) - Micropilot 5x - HART
Language neutral - 05/2023
Endress+Hauser, DeviceCare, 1.07.06 Endress+Hauser, Field Xpert SMT70, 1.07.00 Yokogawa, Plant Resource Manager, R3.12 E ndress+Hauser, FieldCare, 2.17.00 Honeywell, Field Device Manager, R430.1
Taal:
Language neutral
Versie:
23/05/2023
Bestandsgrootte:
164.8 MB
Bestandsnaam:
EH_Micropilot_FMR5x_HART_FW_1_02_zz_Dev_Rev_3.zip
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Micropilot FMR51, FMR52
Engelse versie - 03/2025
Free-space radar
EN NL 14/03/202524/07/202012/04/201801/09/201715/12/2016Taal:
Engels
Versie:
14/03/2025
Bestandsgrootte:
3.9 MB
Bestandsnaam:
TI01040FEN_1125-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Micropilot FMR51, FMR52
Free-space radar
EN NL 14/03/202524/07/202012/04/201801/09/201715/12/2016Taal:
Engels
Versie:
14/03/2025
Bestandsgrootte:
3.9 MB
Bestandsnaam:
TI01040FEN_1125-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Micropilot FMR51, FMR52 HART Operating Instructions
Free space radar
EN NL 12/04/201821/09/201715/12/201628/04/201601/12/2014Taal:
Engels
Versie:
12/04/2018
Bestandsgrootte:
4.3 MB
Bestandsnaam:
BA01049FEN_0718.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Micropilot FMR51, FMR52 PROFIBUS PA Operating Instructions
Free space radar
EN NL 12/04/201815/12/201601/12/201415/04/2013Taal:
Engels
Versie:
12/04/2018
Bestandsgrootte:
3.7 MB
Bestandsnaam:
BA01125FEN_0418.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Micropilot FMR51, FMR52 FOUNDATION Fieldbus Operating Instructions
Free space radar
EN NL 12/04/201815/12/201616/07/201501/07/2013Taal:
Engels
Versie:
12/04/2018
Bestandsgrootte:
4.8 MB
Bestandsnaam:
BA01121FEN_0418.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
Micropilot FMR50, FMR51, FMR52, FMR53, FMR54, FMR56, FMR57 PROFIBUS PA Description of Device Parameters
Free space radar
EN NL 30/10/201415/04/2013Taal:
Engels
Versie:
30/10/2014
Bestandsgrootte:
3.9 MB
Bestandsnaam:
GP01018FEN_0214.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
Micropilot FMR50, FMR51, FMR52, FMR53, FMR54, FMR56, FMR57 FOUNDATION Fieldbus Description of Device Parameters
Free space radar
EN NL 16/07/201501/07/2013Taal:
Engels
Versie:
16/07/2015
Bestandsgrootte:
2.8 MB
Bestandsnaam:
GP01017FEN_0215.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
Micropilot FMR5x HART Description of Device Parameters
Free space radar
EN NL 28/04/201630/10/201415/04/201330/01/201314/12/2012Taal:
Engels
Versie:
28/04/2016
Bestandsgrootte:
2.5 MB
Bestandsnaam:
GP01014FEN_0516.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Micropilot FMR51, FMR52 PROFIBUS PA
Radarniveaumeting
EN NL 01/08/202212/04/201802/02/201515/04/2013Taal:
Nederlands
Versie:
01/08/2022
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
KA01129FNL_0422-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Micropilot FMR51, FMR52 HART
Radarniveaumeting
EN NL 01/08/202212/04/201822/09/201712/02/201515/04/2013Taal:
Nederlands
Versie:
01/08/2022
Bestandsgrootte:
1.5 MB
Bestandsnaam:
KA01100FNL_0622-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Micropilot FMR51, FMR52 FOUNDATION Fieldbus
Radarniveaumeting
EN NL 01/08/202212/04/201801/07/2013Taal:
Nederlands
Versie:
01/08/2022
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
KA01125FNL_0322-00.pdf
-