
Overzicht specificaties
-
Accuracy
+/- 1 mm
-
Process temperature
-40°C...200°C
(-40°F...392°F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Horn: Vacuum...16 bar (232 psi)
Parabolic: Vacuum...6 bar (87 psi)
Use of UNIflange: Vacuum...1 bar (14.5 psi) -
Main wetted parts
316L
Toepassingsgebied
De Micropilot FMR540 wordt gebruikt voor custody transfer en inventariscontrole met NMi- en PTB-goedkeuring en voldoet aan de eisen van OIML R85 en API 3.1B. Met paraboolantenne is de FMR540 bijzonder geschikt voor toepassingen in de vrije ruimte tot 40 m en met hoornantenne voor toepassingen in de vrije ruimte waarbij het gebruik van een paraboolantenne niet mogelijk is vanwege de geometrie van de tank resp. het mondstuk. Kostenefficiënte en eenvoudige installatie via een 4-draads kabel met HART en een intrinsiek veilige voeding van 24 V DC.
De paraboolantenne is geschikt voor toepassingen in de vrije ruimte tot 40 m. Dankzij de kleine stralingshoek is de antenne ook geschikt voor toepassingen met de nozzle dicht bij de tankwand. De 4"/DN100-hoornantenne is geschikt voor toepassingen in de vrije ruimte.
Procesaansluiting: flens
Temperatuur: -40 tot +200 °C (-40 tot +392 °F)
Druk: vacuüm tot +16 bar (vacuüm tot +232 psi)
Meetbereik: max. 40 m (131 ft)
Nauwkeurigheid: hoger dan ± 1 mm
K-band: 26 GHz
Internationale certificaten voor explosieveiligheid en custody transfer, overvulbeveiliging (WHG), SIL
Voordelen
Nauwkeurigheid is hoger dan 1 mm
Nationale goedkeuringen (NMi, PTB) voor custody transfer
Toepasbaar als stand-alone systeem of geïntegreerd in tankmeetsystemen via de Tank Side Monitor NRF590
Kostenefficiënte en eenvoudige installatie via een 4-draads kabel met HART en een intrinsiek veilige voeding van 24 V DC
Uitlijninrichting om elke flenshelling te compenseren
Eenvoudige bediening ter plaatse via een menugestuurd, alfanumeriek display
Eenvoudige inbedrijfstelling, documentatie en diagnose via besturingssoftware (FieldCare)
Video's
Xpert selectie
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel

-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
Voorganger
-
-
Technische informatie (TI)
Tankvision NXA820, NXA821, NXA822
Inventory Management System with completely integrated software for
operation via standard web browserEN NL 03/04/2008Taal:
Engels
Versie:
03/04/2008
Bestandsgrootte:
2.7 MB
Bestandsnaam:
TI419FEN_05.08.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Micropilot S FMR540 Technical Information
Level-Radar
Continuous level transmitter for continuous and non-contact precision
level measurement. For custody transfer andinventory control
applications with NMi and PTB approvals.EN NL 09/12/201610/05/201613/08/201407/02/201430/11/2010Taal:
Engels
Versie:
09/12/2016
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
TI00412FEN_1716.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Micropilot S FMR540 HART
Smart Transmitter für kontinuierliche und berührungslose
Präzisions-Füllstandmessung. Eichfähig mit NMi- und
PTB-Zulassung.EN NL 13/08/201407/02/201421/10/200901/04/200911/12/2006Taal:
Engels
Versie:
13/08/2014
Bestandsgrootte:
3.3 MB
Bestandsnaam:
BA00341FEN_1414.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Micropilot S FMR540 HART Operating Instructions
Level-Radar
Continuous level transmitter for continuous and non-contact precision
level measurement. For custody transfer andinventory control
applications with NMi and PTB approvals.EN NL 13/08/201407/02/201430/11/201021/10/200915/02/2008Taal:
Engels
Versie:
13/08/2014
Bestandsgrootte:
3.7 MB
Bestandsnaam:
BA00326FEN_1514.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Micropilot S FMR540
Micropilot S FMR540
EN NL 21/10/200914/02/200828/11/200622/09/2006Taal:
Engels
Versie:
21/10/2009
Bestandsgrootte:
621.2 KB
Bestandsnaam:
KA274FEN_1009.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Installation instruction - electronics, terminal module
Mircropilot S
EN NL 13/05/2015Taal:
Engels
Versie:
13/05/2015
Bestandsgrootte:
1.1 MB
Bestandsnaam:
KA560F-a2.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Micropilot S FMR540
Micropilot S FMR540
EN NL 22/09/2006Taal:
Engels
Versie:
22/09/2006
Bestandsgrootte:
269.3 KB
Bestandsnaam:
KA275FA6.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Exchange of terminal module on Micropilot S FMR540
Exchange of terminal module on Micropilot S FMR540
EN NL 20/05/2021Taal:
Engels
Versie:
20/05/2021
Bestandsgrootte:
256 KB
Bestandsnaam:
KA00668FA2_0407.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Micropilot S - sealing set
Micropilot S - sealing set
EN NL 15/04/2021Taal:
Engels
Versie:
15/04/2021
Bestandsgrootte:
19.1 KB
Bestandsnaam:
KA00558F00_A2.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Micropilot S FMR540 HART Brief Operating Instructions
Level-Radar
Continuous level transmitter for continuous and non-contact precision
level measurement. For custody transfer andinventory control
applications with NMi- and PTB-approvals.EN NL 13/08/201407/02/201430/11/2009Taal:
Engels
Versie:
13/08/2014
Bestandsgrootte:
1.8 MB
Bestandsnaam:
KA01059FEN_1414.pdf
-