RTD- of TC-samenstel met basissensortechnologie, toepassing in niet-gevaarlijke omgevingen, standaard verlengde nek, goedkope eenheid. De instrumenten zijn leverbaar met optionele Bluetooth®-koptransmitters met 4 tot 20 mA uitgangsstroom of HART®-communicatie, waarbij vergeleken met direct bedrade sensoren een hogere meetnauwkeurigheid en betrouwbaarheid wordt verkregen.
Universeel toepassingsgebied
Toepassing in niet-gevaarlijke omgevingen
Meetbereik: –50 tot +650 °C (–58 tot +1202 °F)
Drukbereik tot 50 bar (725 psi)
Beschermingsklasse: maximaal IP68
Voordelen
Economische, betrouwbare meting
Gebruikersvriendelijk van productselectie tot onderhoud
Breed scala aan procesaansluitingen
Eenvoudige en veilige installatie en onderhoud met Bluetooth®-communicatie
Fundamental selectie
Eenvoudige producten
Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Aangezien de temperatuur van gecomprimeerd waterstof tijdens het vullen toeneemt door expansie, is temperatuurmeting om veiligheidsredenen essentieel bij waterstoftankstations.
Onze niet-invasieve thermometer kan eenvoudig achteraf op een bestaande leiding worden gemonteerd en in het regelsysteem worden geïntegreerd om een efficiënte stand-bywerking van een stoomturbine mogelijk te maken.
De niet-invasieve thermometer iTHERM SurfaceLine TM611 meet de temperatuur nauwkeurig en snel, waardoor de prestaties en efficiëntie van de warmtewisselaar worden geoptimaliseerd.
The Ziegler-Natta process uses hazardous chemicals like titanium tetrachloride. Precise temperature measurement is crucial to prevent runaway reactions and ensure safety and efficiency.
To meet the challenges of temperature monitoring in such critical processes, a thermowell design has been developed that responds to process changes up to five times faster than standard designs.
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .