Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Compacte thermometers

Compacte thermometers met geïntegreerde transmitter: universele en speciale instrumenten voor industriële en hygiënische toepassingen

Compacte thermometers voor verschillende toepassingen
9 Producten
Filter X icon

Compacte thermometers

Onze productzoeker helpt u bij het zoeken naar geschikte meetinstrumenten, software of systeemcomponenten aan de hand van productkenmerken. Applicator leidt u door een individuele productselectie aan de hand van toepassingsparameters.

Compacte thermometers

Bij compacte thermometers zitten alle componenten in één enkele, niet-demonteerbare behuizing. Met hun kleine en lichtgewicht constructie, kostenefficiëntie, optimaal ruimtegebruik, betrouwbare werking, makkelijke installatie en inbedrijfstelling voldoen ze perfect aan de eisen van moderne procesinstrumenten. Met onze uitgebreide productreeks bieden we maximale veelzijdigheid voor industrieel of hygiënisch gebruik - van verschillende communicatiesignalen tot een groot aantal procesaansluitingen.

iTHERM CompactLine

Bij de ontwikkeling van de iTHERM CompactLine-familie is getracht om onnodige complexiteit te vermijden en een uitgebalanceerde prijs-kwaliteitverhouding te bereiken. Klaar voor gebruik en veelzijdig zijn deze instrumenten bedoeld voor een groot aantal toepassingen in de life sciences-industrie, de voedingsmiddelen- & drankindustrie en de algemene procesindustrie. De toevoeging van hoogwaardige meettechnologie zoals zeer snel reagerende sensoren en sensor-transmitter-combinatie waarborgt zeer korte responstijden en een hoge nauwkeurigheid.

Beschrijving productaanbod

Onze uitgebreide productreeks van kleine temperatuursondes omvat:

  • Verschillende procesaansluitingen – schroefdraad of hygiënisch
  • Diverse RTD-sensoruitvoeringen – basis of hoogwaardig
  • Thermometers met thermowell - eenvoudige en veilige vervanging / herkalibratie
  • Thermometers zonder thermowell – direct mediumcontact: korte responstijden en optimale nauwkeurigheid
  • Thermometers met of zonder transmitter
  • Thermometers met of zonder display
  • Communicatiesignalen – 4 tot 20 mA, IO-link
  • Hygiënische thermowells – inclusief T-vormige en gebogen thermowells

iTHERM TrustSens-technologie

Endress+Hauser heeft 's werelds eerste zelfkalibrerende temperatuursensortechnologie ontwikkeld, speciaal ontworpen voor hygiënische toepassingen die strikte naleving van FDA- en GMP-regels vereisen. De sensoreenheid combineert een standaard Pt100 RTD-sensor met een zeer nauwkeurig referentie-element met vast punt, dat gebruikmaakt van het curietemperatuureffect om een betrouwbaar kalibratiesignaal te genereren. De bekroonde technologie helpt risico's en meetonzekerheden in kritieke processen tot een minimum te beperken.

T-vormige en gebogen thermowells

Onze hygiënische Endress+Hauser thermowells zijn uitgevoerd zonder lassen of blinde uiteinden, waardoor ze makkelijk kunnen worden gereinigd en ideaal zijn voor hygiënische en aseptische toepassingen. Ze worden in procespijpen gelast, zijn niet-demonteerbaar en worden vervaardigd uit één stuk roestvrij staal. Zelfs met zeer kleine insteeklengten zijn deze thermowells ideaal voor gebruik in hygiënische of aseptische leidingen, reservoirs of tanks.

Voordelen

  • Kleine, compacte, volledig roestvrijstalen uitvoering
  • Kosteneffectief
  • Extreem korte reactietijden
  • Hoge nauwkeurigheid, zelfs bij korte insteeklengten
  • Eenvoudige en snelle inbedrijfstelling
  • Verbeterde productreeks: minder voorraad
  • "Best in class" hygiënische uitvoering
  • Geschikt voor elke toepassing