Capteurs de température compacts
Notre application de recherche de produits vous aide à trouver les appareils de mesure, logiciels ou composants systèmes adaptés en fonction des caractéristiques des produits. Applicator vous guide à travers une sélection de produits basée sur les paramètres de votre application.
A propos des capteurs de température compacts
Les capteurs de température compacts combinent tous les composants dans une corps unique non démontable. Avec leur conception légère et compacte, leur rentabilité, leur encombrement optimal, leur fiabilité et leur facilité d'installation et de mise en service, ils répondent parfaitement aux exigences requises pour les instruments de process modernes. Dans notre gamme simplifiée, nous offrons une polyvalence maximale pour une utilisation industrielle ou hygiénique - de différents signaux de communication à un large éventail de raccords process.
iTHERM CompactLine
La série iTHERM CompactLine a été élaborée pour éviter une complexité inutile et obtenir un rapport prix/performance équilibré. Prêts à l'emploi et polyvalents, ces instruments sont conçus pour une large gamme d'applications dans les sciences de la vie, l'agroalimentaire et les industries de process. L'intégration de technologies de mesure de haute qualité comme les capteurs à réponse très rapide et l'appairage capteur-transmetteur assure précision et réponses rapides.
Description de la gamme de produits
Notre gamme simplifiée de petites sondes de température fournit :
- Différents raccords process – filetés ou hygiéniques
- Nombreux designs de capteurs RTD – basiques ou hautes performances
- Capteurs de température avec tube protecteur - remplacement/réétalonnage facile et sûr
- Capteurs de température sans tube protecteur – contact direct avec le fluide : temps de réponse rapides et précision maximale
- Capteurs de température avec ou sans transmetteur
- Capteurs de température avec ou sans affichage
- Signaux de communication – 4...20 mA, IO-Link
- Protecteurs hygiéniques – y compris protecteurs en T et coudés
Compact, précis et polyvalent– le iTHERM CompactLine TM311
Étanche aux fuites et facilement amovible – capteur de température compact avec raccord clamp
Explications : mesure de la température avec thermorésistance (RTD)
Technologie iTHERM TrustSens
Endress+Hauser a développé la première technologie de capteurs de température auto-contrôlés au monde, spécialement conçue pour les applications hygiéniques qui requièrent une conformité stricte aux réglementations FDA et GMP. Le capteur combine un capteur Pt100 RTD standard avec un élément de référence à point fixe très précis qui utilise l'effet de la température de Curie pour générer un signal d'étalonnage fiable. Cette technologie primée permet de réduire les risques et les incertitudes de mesure dans les process critiques.
Protecteurs en T et coudés
Nos protecteurs hygiéniques Endress+Hauser sont conçus sans soudures ni espaces morts, ce qui les rend faciles à nettoyer et parfaits pour les applications hygiéniques et aseptiques. Ils sont soudés dans la conduite de process, sont non démontables et sont fraisés à partir d'une seule pièce en acier inoxydable. Même avec des longueurs d'immersion très courtes, ces protecteurs sont parfaits pour l'utilisation dans des conduites, cuves ou réservoirs hygiéniques ou aseptiques.
iTHERM CompactLine TM311 avec tube protecteur TT411 coudé monté
Protecteur en T
Segment de tube droit raccordé à un protecteur, avec le protecteur dans le segment de conduite à un angle de 90°.
Protecteur coudé
Tube coudé et protecteur, avec le protecteur raccordé directement à un côté de la conduite coudée.
Avantages
- Construction compacte entièrement en inox
- Economique
- Temps de réponse extrêmement courts
- Excellente précision même avec des longueurs d'insertion courtes
- Mise en service simple et rapide
- Gamme simplifiée : réduction des stocks
- Construction hygiénique inégalée
- Adapté à toutes les applications