Les services de production pharmaceutique doivent permettre aux exploitants d'usines de trouver l'équilibre entre une maintenance optimale et une productivité maximale. Les arrêts imprévus dus à une maintenance insuffisante n'entraînent pas seulement des temps d'arrêt coûteux, ils peuvent aussi créer des pénuries de médicaments, qui ont un impact important sur la santé publique. Inversement, une maintenance inutile peut générer des coûts supplémentaires. Nos services dédiés à la production pharmaceutique permettent la mise en œuvre de stratégies de maintenance basées sur le risque pour un étalonnage ciblé et une disponibilité maximale.
Chiffres clés
90 %
de réduction des non-conformités par an
grâce à une gestion optimisée des étalonnages
Découvrez où les services soutiennent la fabrication pharmaceutique

Analyse de la base installée
Les instruments sont essentiels au fonctionnement fiable des installations et pourtant, ils ne sont souvent pas inclus dans les plans de maintenance des installations. L'âge et l'obsolescence peuvent entraîner une réduction des performances et de la disponibilité des installations. En outre, à mesure que la complexité de la production augmente, l'équilibre des efforts de maintenance devient un défi permanent pour les exploitants des installations.
Notre expertise dans le domaine
Notre analyse de la base installée établit les bases de votre routine de maintenance, en identifiant d'emblée les actifs critiques et en fournissant des informations clés pour une prise de décision optimale, ainsi que des indications sur la manière d'améliorer la disponibilité des process et de minimiser les risques d'interruption.
- Fiez-vous à des instruments entretenus de manière optimale
- Maintenez les capacités opérationnelles
- Trouvez le meilleur équilibre entre les efforts de maintenance et la productivité

Amélioration des intervalles d'étalonnage
Les instruments de mesure sont de plus en plus fiables, mais cela se reflète rarement dans les spécifications des intervalles d'étalonnage, ce qui entraîne à la fois des inefficacités et des risques accrus en raison des fréquentes interférences manuelles.
Notre expertise dans le domaine
En déterminant les intervalles d'étalonnage de manière dynamique sur la base des résultats des étalonnages antérieurs et des méthodes statistiques, Endress+Hauser peut prolonger les intervalles, prévoir les défaillances et accroître la fiabilité.
- Élargissez les intervalles d'étalonnage avec confiance
- Anticipez les défaillances des instruments pour éviter les arrêts imprévus
- Maintenez la disponibilité des installations

Assistance à la gestion de l'étalonnage
La gestion des étalonnages peut être difficile pour les exploitants d'usines, en particulier lorsque différents fournisseurs de prestations d'étalonnage et de technologies de mesure sont impliqués.
Notre expertise dans le domaine
Endress+Hauser réduit la complexité de la gestion de l'étalonnage, avec des services d'étalonnage gérés offrant un point de contact unique et des technologies unifiées.
- Externalisez les services d'étalonnage à un point de contact unique
- Améliorez l'ordonnancement du travail et les intervalles d'étalonnage pour une meilleure disponibilité
- Révélez les coûts d'étalonnage cachés pour une amélioration significative des coûts
Avantages
Garantissez l'efficacité et la continuité de la production pharmaceutique avec nos collaborateurs. Ils vous accompagnent avec des services dédiés pour améliorer vos process.
Chiffres clés
> 60
pays, dans lesquels les clients ont accès aux ingénieurs du service d'étalonnage Endress+Hauser
Chiffres clés
3.000
étalonnages par an gérés par Endress+Hauser comme point de contact unique sur un site de production pharmaceutique
Chiffres clés
31 millions
d'appareils Endress+Hauser sont référencés dans la base de données Endress+Hauser afin d'assurer une transparence totale pour les utilisateurs
Comment pouvons-nous vous aider ?
Un partenariat de service étroit et durable avec les experts d'Endress+Hauser permet d'optimiser les performances et la disponibilité des installations pour une valeur commerciale maximale. Nos stratégies de maintenance basées sur le risque permettent à nos clients de cibler les interventions de maintenance et d'étalonnage des points de mesure en fonction de la criticité des instruments, optimisant ainsi les coûts par rapport à la productivité.
- Analyse de la base installée d'actifs critiques pour une stratégie de maintenance ciblée
- Partenariat à long terme, pour un service fiable et expert, permettant une production continue
- Intervalles d'étalonnage optimisés pour une grande disponibilité et une conformité totale
- Services gérés avec des rapports détaillés et des aperçus pour une amélioration continue
- Interventions de maintenance et d'étalonnage totalement transparentes pour une gestion optimale de la production