Mesure de niveau continue et détection de niveau dans les liquides et solides en vrac
Qualité constante des produits, sécurité de l'installation et efficacité économique - voici des aspects essentiels pour tout point de mesure de niveau. Le niveau dans les liquides, les pâtes, les solides en vrac ou les gaz liquéfiés est souvent mesuré dans les cuves, silos ou réservoirs mobiles. Il existe un grand nombre de principes de mesure pour la mesure de niveau continue, la mesure d'interface, la mesure de densité et la détection de niveau. Endress+Hauser vous accompagne de la planification à la maintenance de votre point de mesure, en passant par la mise en service de vos capteurs de niveau.
Avantages
La bonne solution pour toutes les tâches de mesure
En tant que principal fournisseur d'instruments de mesure de niveau, Endress+Hauser garantit la protection de vos équipements
Assistance et service dans le monde entier
Savoir-faire pour tout le cycle de vie de votre produit
Capteurs adaptés à toutes les industries, du détecteur de niveau dans l'eau à la surveillance de niveau de cuves en chimie
Mesure de niveau
Notre recherche de produits vous aide à trouver les appareils, logiciels ou composants système adaptés en fonction des caractéristiques des produits. Applicator vous guide à travers une sélection de produits basée sur les paramètres de votre application.
La mesure de niveau par radar offre une mesure fiable sans contact et sans maintenance dans les liquides et les solides en vrac. Le capteur Micropilot est une solution sûre même sous des conditions de process extrêmes.
La détection de niveau vibronique offre une sécurité antidébordement sûre dans les liquides et les solides en vrac. Les détecteurs de niveau Liquiphant et Soliphant constituent une solution sûre même sous des conditions de process extrêmes.
La mesure de niveau par radar filoguidé offre une mesure fiable dans les liquides et les solides en vrac. Le capteur Levelflex est une solution sûre même sous des conditions de process extrêmes.
La mesure de niveau ultrasonique sans contact fonctionne dans les liquides et les solides en vrac. Les capteurs de niveau Prosonic constituent une solution éprouvée et peu coûteuse pour la mesure de niveau.
La mesure de niveau continue capacitive et la détection de niveau capacitive fonctionnent dans les liquides et les solides. Les détecteurs Liquicap, Liquipoint, Solicap et Minicap sont des sondes simples et économiques.
Mesure de niveau hydrostatique avec transmetteurs de pression pour les applications sur liquides. Les appareils Deltapilot ou Waterpilot avec cellule de mesure Contite ou Ceraphire sont insensibles à la formation de mousse.
Détecteurs conductifs offrant une détection de niveau simple et sûre dans les liquides conducteurs. Le Liquipoint est adapté à un grand nombre d'applications.
La détection de niveau par flotteur est une solution simple et économique pour la détection de niveau dans les liquides. Le Liquifloat fonctionne comme un protecteur de pompe ou une alarme de niveau dans les bassins ouverts.
La mesure de niveau radiométrique offre la mesure continue sans contact et la détection de niveau dans les liquides ou les solides. Les capteurs radiométriques sont une solution sûre même sous des conditions de process extrêmes.
La mesure de niveau par détecteur à palette rotative pour la détection de niveau dans les solides en vrac. Le Soliswitch est extrêmement robuste et économique.
La mesure de niveau par asservissement offre une mesure de niveau continue dans les liquides. Le jaugeur de niveau Proservo est utilisé pour les applications de transactions commerciales et de gestion des stocks.
Les barrières à micro-ondes sont destinées à la détection de niveau dans les solides en vrac. Les capteurs sans contact Soliwave sont quasiment insensibles aux conditions de process.
Le Micropilot FWR30 révolutionnaire d’Endress+Hauser
Le Micropilot FWR30 révolutionnaire d’Endress+Hauser
Micropilot FWR30 - Le premier capteur de niveau radar 80 GHz IIoT sans contact au monde avec des services digitaux pour la surveillance via le cloud
Comment le capteur de niveau sans fil optimise votre logistique
Comment le capteur de niveau sans fil optimise votre logistique
Tous les avantages des capteurs radar numériques pour votre mesure de niveau mobile et stationnaire.
La nouvelle gamme radar Micropilot 80 GHz
La nouvelle gamme radar Micropilot 80 GHz
Tous les avantages de la nouvelle génération de capteurs de niveau radar 80 GHz pour la mesure du niveau.
Pour les matières solides : nouveaux capteurs de niveau radar 80 GHz
Pour les matières solides : nouveaux capteurs de niveau radar 80 GHz
Tous les avantages de la nouvelle génération de capteurs de niveau radar 80 GHz pour la mesure du niveau dans les matières premières et les secteurs miniers et métallurgiques.
Pour les applications exigeantes : Micropilot radar 80 GHz
Pour les applications exigeantes : Micropilot radar 80 GHz
Tous les avantages de la nouvelle génération de capteurs de niveau radar 80 GHz pour la mesure du niveau dans l'industrie chimique et le secteur du pétrole et du gaz.
Pour les applications hygiéniques : radar Micropilot 80 GHz
Pour les applications hygiéniques : radar Micropilot 80 GHz
Tous les avantages de la nouvelle génération de capteurs de niveau radar 80 GHz pour la mesure du niveau hygiénique dans le secteur des sciences de la vie et de l'agroalimentaire.
Une performance inégalée dans un design miniaturisé : Compact line
Une performance inégalée dans un design miniaturisé : Compact line
Tous les avantages de la Compact Line pour les applications hygiéniques dans l'agroalimentaire et les sciences de la vie.
Téléchargements
Mesure de niveau
Aperçu des produits pour des applications dans des liquides et des solides en vrac
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .