Le test de fonctionnement périodique des systèmes de sécurité actifs (SIS) est devenu un défi majeur pour l'industrie chimique mondiale. Ces systèmes sont de plus en plus courants à des fins de conformité ou de performance et nécessitent des tests réguliers pour garantir l'alignement sur les normes et les process. Face à une concurrence acharnée et à des marges réduites, le problème pour les exploitants d'usines est de savoir comment optimiser les méthodes de test afin de minimiser les temps d'arrêt coûteux, et ce en bénéficiant d'une couverture diagnostique complète et approfondie.
Chiffres clés
15 %
de la technologie de mesure utilisée dans l'industrie chimique sont des équipements de sécurité pour le contrôle des process.
Augmentation de la sécurité et de la disponibilité avec un effort minimal
Diagnostic des process et des appareils
Les défauts non détectés des instruments peuvent augmenter la probabilité de panne d'un système de sécurité instrumenté. Des diagnostics des capteurs fiables et précis sont nécessaires pour garantir la sécurité et éviter les temps d'arrêt.
Notre expertise dans le domaine
La technologie de capteurs à autodiagnostic Heartbeat d'Endress+Hauser facilite le diagnostic rapide et précis des défauts des instruments. Nos instruments intelligents réalisent plus de 80 mesures de diagnostic interne en arrière-plan, dont une couverture de diagnostic approfondi allant jusqu'à 98 %. Les résultats peuvent être facilement contrôlés via notre App Netilion Health, , qui fournit des messages de diagnostic transparents et standardisés pour une intervention simplifiée.
- Garantissez des process sûrs avec un minimum d'interruption
- Assurez une maintenance rentable grâce à des données et des diagnostics intelligents
- Rendez possible des interventions de maintenance ciblées, opportunes et rentables
Vérification documentée
La vérification des instruments est une activité essentielle pour s'assurer que la base installée fonctionne correctement, mais elle doit être effectuée avec un minimum d'interruption des process.
Notre expertise dans le domaine
La technologie Heartbeat d'Endress+Hauser permet de déclencher à tout moment la vérification des instruments. Le protocole de vérification généré automatiquement fournit des résultats précis et les preuves requises par les règlements de sécurité. Nous proposons également une procédure guidée par un assistant pour les tests de fonctionnement périodique SIL, vous guidant pas à pas à travers le test.
- Extrayez des résultats de vérification documentés et non ambigus
- Réduisez l'effort de vérification pendant les périodes d'arrêt prévues
- Gagnez en flexibilité dans la planification des tests de fonctionnement périodique SIS
Surveillance intelligente
Des tests de fonctionnement périodique réguliers sont nécessaires pour garantir la sécurité du process en cours, mais ils diminuent la disponibilité du système.
Notre expertise dans le domaine
Grâce à la technologie Heartbeat, l'instrumentation Endress+Hauser fournit des données détaillées sur les instruments et les process permettant de détecter les tendances et, par extension, de prévoir les interventions de maintenance. Nos clients peuvent optimiser leurs interventions et prolonger les intervalles des tests de fonctionnement périodique sans compromettre la sécurité.
- Mettez en œuvre une maintenance prédictive basée sur des données en temps réel
- Optimisez les process et la maintenance afin d'accroître l'efficacité et la sécurité
- Prolongez les intervalles de test de fonctionnement périodique pour accroître la disponibilité du système
Test de fonctionnement périodique SIL externalisé
La réglementation de l'industrie chimique prévoit des tests de fonctionnement périodique réguliers et documentés des systèmes instrumentés de sécurité, ce qui impose une charge accrue sur les opérations des usines, non seulement en termes de temps d'arrêt et d'interruption des process, mais également sur la disponibilité, la certification et les besoins en formation du personnel des usines.
Notre expertise dans le domaine
Notre service de test de fonctionnement périodique SIL vous permet d'externaliser cette tâche essentielle, de l'inspection sur place à la documentation, en passant par le test de fonctionnement périodique. Nos experts certifiés en sécurité fonctionnelle sont en mesure d'effectuer toute la gamme des tests, du simple test en boucle aux tests personnalisés dans des applications complexes.
- Améliorez la sécurité des installations grâce à l'identification des risques et des défauts
- Réduisez les temps d'arrêt non planifiés grâce à des contrôles préventifs
- Garantissez le respect des normes et des réglementations de sécurité
Avantages
En tant qu'exploitant d'une usine chimique, vous avez une responsabilité particulière en matière de sécurité. Heartbeat Technology vous permet d'optimiser le test de fonctionnement de vos SIS en maintenant la sécurité de l'installation à la pointe de la technologie sans compromettre la disponibilité, le tout avec un minimum d'effort. Intégrée dans une large gamme d'instruments, cette technologie fournit des notifications de diagnostic et des données de surveillance concises et standardisées, qui vous permettent d'entretenir et de maintenir vos systèmes exactement quand vous en avez besoin.
Chiffres clés
31
des pays avec des ambassadeurs de la sécurité formés, prêts à discuter de vos préoccupations en matière de sécurité
Chiffres clés
100+
appareils certifiés SIL afin de fournir la meilleure solution pour votre application
Chiffres clés
10
millions d'appareils installés dans des applications de sécurité au cours des 65 dernières années
Ce que nous pouvons vous apporter
Endress+Hauser propose la fonctionnalité intelligente "Heartbeat technology" pour garantir une vision optimale sur l'état de santé des appareils, ainsi que des services de test de fonctionnement périodique SIS rigoureux, permettant une sécurité durable des installations avec une interruption minimale du process pour l'industrie chimique :
- Diagnostic permanent des process et des appareils avec une couverture de diagnostic allant jusqu'à 98 %
- Messages de diagnostic standardisés avec des instructions précises
- Vérification sans interruption du process par simple pression d'un bouton
- Protocoles de vérification générés automatiquement et sans ambiguïté
- Vérification du niveau d'intégrité de sécurité (SIL) par une procédure de test de fonctionnement périodique assistée par un assistant qui dévoile les défauts dangereux non détectés