Séparation du pétrole et du gaz optimisée grâce à un suivi précis
Maximisez les performances de séparation, minimisez les dépenses d'exploitation grâce à des technologies de mesure intelligentes
La séparation des hydrocarbures liquides et gazeux de l'eau et des sédiments est une opération difficile. Les performances optimales des séparateurs de pétrole et de gaz ne peuvent être atteintes que par une surveillance très fiable et précise de multiples paramètres, notamment la température, la pression, le niveau, le débit et l'interface. Lorsque des interfaces distinctes cèdent la place à une graduation continue, la mesure peut devenir très complexe, dépendant du savoir-faire des experts et des technologies appliquées. Nous combinons les deux pour une performance de séparation optimale.
1791
€/jour
est le nombre de dollars dépensés en une journée pour les démulsifiants
Comment nous pouvons vous aider
Offrant un large éventail de technologies de mesure très fiables et de premier plan couvrant les variables du process à chaque étape, Endress+Hauser permet un contrôle efficace de la séparation du pétrole, de l'eau, du gaz et du sable.
Identifiez l'emplacement et l'épaisseur des couches de liquide et de sédiments, optimisez l'injection de désémulsifiant et d'agent antimousse
Des normes ouvertes pour faciliter l'intégration et la flexibilité de commande
Une modernisation aisée pour une solution de profilage
Assurez le respect des normes environnementales
Applications
Séparation du pétrole brut lourd et extra-lourd*
Les technologies de mesure traditionnelles présentent des limites dans la séparation du pétrole brut lourd et extra-lourd, pas seulement en raison de leur incapacité à fournir des données complètes sur le procédé. La nécessité d'installer ces technologies dans le séparateur les rend vulnérables à la contamination.
*Lourd : > API 10 - 22,3 (> 920 kg/m³) Extra lourd : < API 10 (> 1 000 kg/m³)
Notre expertise dans le domaine
Installé à l'extérieur de la cuve de séparation, le système de profilage de densité gamma d'Endress+Hauser est une solution privilégiée pour la surveillance du process de séparation du pétrole brut lourd et extra-lourd.
Évitez les imprécisions de mesure causées par la contamination et le colmatage
Le process de séparation du pétrole brut moyen est rendu complexe par la nécessité de mesurer avec précision à la fois le niveau global et l'interface, ce qui est impossible avec un seul appareil. De plus, une couche d'émulsion est souvent présente, et si elle dépasse 5 cm de profondeur, un radar filoguidé standard sera incapable de mesurer l'interface.
*Moyen : API 31.1 - 22.3 (870 - 920 kg/m³)
Notre expertise dans le domaine
Endress+Hauser a développé des technologies spécialement conçues pour relever les défis uniques du process de séparation du pétrole brut moyen.
Simplifiez la séparation du pétrole brut moyen avec un seul appareil
Surveillez l'interface à travers toute couche d'émulsion grâce à notre technologie de radar filoguidé multi-paramètre
Minimisez les temps d'arrêt des process et réduisez les coûts d'exploitation
La plupart des séparateurs de pétrole léger horizontaux sont de nos jours équipés de commandes mécaniques de niveau et/ou de densité. Les appareils mécaniques présentent des limites, nécessitant à la fois des adaptations spécifiques en fonction de l'API du pétrole à mesurer, ainsi qu'une maintenance régulière et continue.
*Léger : API 45 - 31.1 (< 870 kg/m³)
Notre expertise dans le domaine
Grâce à la mesure de niveau par radar filoguidé, l'instrumentation Endress+Hauser surmonte les limites des appareils mécaniques pour optimiser le process de séparation du pétrole brut léger.
Déployez le Levelflex FMP55, la nouvelle norme en matière de mesure d'interface
Évitez les temps d'arrêt associés à l'adaptation des instruments nécessaire en cas de modification de la cadence
Réduisez les coûts d'exploitation et de maintenance courants
L'extraction d'un maximum de ressources est votre première préoccupation – vous soutenir dans ce processus est la nôtre. Nos solutions d'automatisation des process vous aident à maintenir un fonctionnement sûr, efficace et propre. De plus, lorsqu'un membre précieux de votre équipe prend sa retraite, les connaissances acquises ne sont pas toujours faciles à remplacer. C'est pourquoi notre organisation de service peut vous aider à combler les lacunes en matière de personnel grâce à des services d'inspection, de mise en service, d'ingénierie et d'étalonnage, ainsi qu'à des programmes de formation pour les futurs employés.
300+
de systèmes de mesure d'interface radiométrique et de profilage de densité installés dans le monde entier
8 500 l
de démulsifiants économisés en un an, ce qui correspond à 10 %
5 %
risque réduit de formation de mousse à l'intérieur d'un séparateur
Parcourez notre gamme de produits !
Analyse
Analyse
L'eau, les boissons, les produits laitiers, les produits chimiques ou pharmaceutiques doivent être analysés tous les jours. Choisissez l'appareil le mieux adapté aux besoins de votre process parmi notre gamme complète de produits.
Débitmètre
Débitmètre
L'eau, le gaz naturel, la vapeur, l'huile minérale et les produits chimiques sont quelques-uns des fluides qui doivent être mesurés jour après jour. Sélectionnez le débitmètre le mieux adapté aux besoins de votre process.
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
En plus de toutes les technologies de mesure et de système, nous vous proposons également des logiciels pour toutes les industries, qui permettent d'exploiter pleinement le potentiel de vos process.
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
Efficacité
Maximisez l'efficacité de vos processus de gaz naturel
Optimisez votre productivité dans les installations de traitement du gaz naturel, de liquéfaction et de GNL avec des solutions de mesure Endress+Hauser.
Il vous faut des instruments de mesure et des solutions d'automatisation qui vous permettent de contrôler et de gérer efficacement des process de raffinage complexes. Notre offre améliorera la disponibilité et la sécurité de votre installation.
Eau et eaux usées : Protéger - Conserver - Améliorer
Eau et eaux usées : Protéger - Conserver - Améliorer
Endress+Hauser est convaincu de pouvoir vous aider à atteindre vos objectifs opérationnels tout au long du cycle de l'eau en combinant un portefeuille innovant d'instruments de mesure, des services professionnels et une expertise industrielle.
Chimie : Partenariat pour un succès durable
Chimie : Partenariat pour un succès durable
Optimisez vos ressources et maximisez les performances de votre usine. En savoir plus !
Électricité et énergie : renforcer l'avenir
Électricité et énergie : renforcer l'avenir
Vous approvisionnez le monde en électricité - nous vous apportons notre savoir-faire pour votre centrale, quelle que soit la centrale : vapeur (charbon, gaz et pétrole), turbine à gaz à cycle combiné, récupération d'énergie, hydroélectricité et nucléaire.
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .