Pourquoi la gestion de l'énergie est-elle importante dans votre usine ?
Une production efficace dépend principalement de la gestion de la consommation d'énergie et des coûts qui y sont associés. Une évaluation précise et une réduction efficace de la consommation d'énergie future nécessitent une surveillance, un enregistrement et une visualisation continus de ces valeurs.
Les systèmes de production de chauffage, de refroidissement, de vapeur et d'air comprimé représentent des systèmes à forte consommation d'énergie. Avec des coûts en constante augmentation, et dans certains secteurs industriels où les dépenses énergétiques représentent jusqu'à 40 % des coûts de production totaux, il devient crucial de donner la priorité à l'optimisation de l'énergie. Au cœur de tout effort d'optimisation se trouve l'enregistrement méticuleux des flux d'énergie, une responsabilité familière pour le responsable de l'énergie ou du développement durable au sein d'une entreprise. Les systèmes de gestion de l'énergie englobent la planification stratégique et le contrôle opérationnel de la production et de la consommation d'énergie. Les objectifs primordiaux sont la conservation des ressources, la protection du climat et la réduction des coûts, tout en garantissant la satisfaction des besoins énergétiques.
Applications clés
Les améliorations possibles sont les suivantes
Installations de réfrigération et de refroidissement
Augmenter l'efficacité opérationnelle de l'installation de réfrigération et réduire la consommation d'énergie jusqu'à 5 %.
Compresseurs et systèmes d'air comprimé
Réduire les pertes d'énergie dans les systèmes d'air comprimé jusqu'à 10 %.
Installations de chauffage
Réduire jusqu'à 15 % le gaspillage d'énergie dans les systèmes de chauffage industriels.
Installations à vapeur
Augmenter l'efficacité de la production de vapeur et réduire les pertes d'énergie jusqu'à 10%.
Perspectives
Comment Pointon & Sons réussit à économiser plus de 400 000 livres sterling par an
Endress+Hauser aide Pointon & Sons à réduire ses coûts de gaz, d'électricité et d'eau grâce à une solution de gestion de l'énergie industrielle.
La base réside dans l'utilisation d'une instrumentation de haute précision qui mesure de manière cohérente et fournit des données fiables sur le process tout au long du cycle de vie du système.
La surveillance de l'énergie en temps réel améliore l'efficacité en fournissant des alertes instantanées aux opérateurs en cas de défaillance du système, ce qui permet d'agir rapidement pour éviter le gaspillage d'énergie.
La surveillance continue et l'analyse des données facilitent également la maintenance prédictive, garantissant l'efficacité de l'installation et minimisant les arrêts non planifiés.
Les opérateurs peuvent accéder aux données enregistrées, aux analyses et aux alarmes à tout moment et en tout lieu, grâce à une plateforme web qui offre des informations et des fonctionnalités en toute sécurité à partir de l'environnement de production.
Êtes-vous intéressé par la mise en œuvre de notre solution ?
Discutez de vos défis avec notre expert. Notre expert local Endress+Hauser est prêt à vous aider.
Principaux avantages de la mise en œuvre de nos solutions
Les solutions de surveillance de l'énergie vous aident à relever les défis et vous apportent des avantages tels que
Assurer la conformité
De nombreuses industries sont soumises à des réglementations environnementales imposées par les gouvernements ou les organismes industriels. La norme ISO 14001 aide les entreprises à se conformer à ces réglementations en fournissant un cadre pour la gestion des responsabilités environnementales. ISO 50001 aide les entreprises à se conformer aux réglementations et normes en matière de gestion de l'énergie. La mise en œuvre de systèmes de gestion de l'énergie (SGE) peut aider les entreprises à identifier les possibilités de réduction de la consommation d'énergie, de la production de déchets et de l'utilisation des ressources.
Maximiser l'efficacité
Les chaudières à vapeur sont souvent utilisées dans les process industriels pour produire de la vapeur destinée au chauffage, à la production d'électricité... L'optimisation du rendement permet de réduire la consommation de combustible, de préserver les ressources énergétiques et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. La combustion de combustibles dans les chaudières libère dans l'atmosphère des polluants tels que le dioxyde de carbone, les oxydes d'azote et les particules. En augmentant l'efficacité des chaudières, les entreprises peuvent réduire leur empreinte environnementale en diminuant les émissions par unité de production.
Réduire les fuites et les pertes non comptabilisées
Les pertes et les fuites non comptabilisées représentent un gaspillage d'énergie qui se traduit par des dépenses inutiles pour l'entreprise. En identifiant ces pertes et en y remédiant grâce à un système de surveillance de l'énergie, les entreprises peuvent réduire leurs coûts d'exploitation et améliorer leurs résultats. En réduisant les fuites et les pertes non comptabilisées, les entreprises peuvent diminuer leur empreinte écologique, atténuer leur impact sur l'environnement et contribuer aux efforts de développement durable.
Améliorer la gestion des données
La gestion améliorée des données permet de mieux collecter, organiser et analyser les données relatives à l'énergie provenant de diverses sources au sein des processus industriels. En analysant ces données, les entreprises peuvent identifier des modèles, des tendances et des inefficacités dans l'utilisation de l'énergie, ce qui leur permet de cibler les domaines à améliorer. Les systèmes avancés de gestion des données permettent de surveiller en temps réel la consommation d'énergie et les paramètres de production.
FAQ
Mise en place d'un système de surveillance de l'énergie dans votre usine
Notes finale
Découvrez d'autres opportunités d'optimiser l'efficacité énergétique
La gestion de l'énergie optimisée grâce à la mesure
L'efficacité dans le contrôle des process est cruciale. Le personnel doit trouver des moyens d'économiser de l'énergie tout en maintenant la sécurité, la qualité, la fiabilité et la disponibilité.
Amélioration de la mesure de la vapeur dans les procédés agroalimentaires
La vapeur est essentielle dans l'industrie agroalimentaire. Il est crucial de sélectionner la technologie de débitmètre la plus adaptée à votre application.
Optimiser la gestion de l'énergie industrielle dans les utilités pour l'alimentation et les boissons
Les process de production alimentaire peuvent être très consommateurs d'énergie. Découvrez comment optimiser la gestion de l'énergie pour la production industrielle agroalimentaire.
Économies d'énergie pour l'industrie agroalimentaire
Des instruments innovants, une gestion complète de l'énergie et des stratégies robustes de réduction des consommations d'énergie pour les industriels agroalimentaire
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .