Application raffinerie
Améliorez la fiabilité et diminuez le nombre d'alarmes
![Application de niveau pour la raffinerie Application de niveau pour la raffinerie](/__image/a/31229/k/b2ff8f4cd26cb5da3305e692065092ecfde1ee8d/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/fn/oil-gas-refinery-night_landscape.jpg)
Le but de ce papier blanc est de discuter de la façon de diminuer les alarmes provenant de dispositifs de niveau redondants, qui ne sont pas spécialement adaptés aux applications haute pression et/ou haute température. L'importance de la compensation de la phase gazeuse (CPG) et la manière dont elle influence les indications de niveau des radars filoguidés (GWR = Guided Wave Radar) est critique. La présence de gaz polaire peut également avoir un effet sur la précision de tout radar filoguidé, qui n'est pas muni d'une compensation de la phase gazeuse, lorsqu'il est installé dans des applications où règne une température ou une pression élevée.
Redondance diversifiée
Avez-vous rencontré des alarmes d'écart dans des réservoirs de process haute pression ? Dans de nombreux réservoirs haute pression, des technologies de mesure de niveau redondantes sont utilisées pour fournir plusieurs indications de niveau à des fins de sécurité. Il est courant, en matière d'instrumentation, de mettre en œuvre plusieurs technologies différentes afin de garantir une "redondance diversifiée". Une condition de processus susceptible d'affecter une technologie n'aura probablement pas d'incidence sur les autres, dans la mesure où une mesure de niveau fiable est fournie par au moins l'une des technologies.