Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Mesure correcte du débit à tout emplacement

Technologie intelligente pour la mesure sur des sites historiques

Telsa est chargé de mesurer le débit à un point où arrive l'eau d'un bisse. Les bisses sont d'anciens canaux des montagnes du Valais qu'il est difficile de surveiller du fait de leur construction et de leur emplacement. Avec l'aide d'Endress+Hauser, Telsa a pu installer une solution de mesure après un point de collecte qui enregistre très précisément les valeurs et les transmet via mobile.

Bisse d'Ayent

La plus célèbre section de l'ancien bisse d'Ayent

Panneau de surveillance

Panneau de surveillance avec transmetteur FMU90, FieldPort SWA50 et FieldEdge SGC200

Avantages

  • Panneau de surveillance compact avec surveillance de niveau

  • Le calcul du débit est basé sur des algorithmes spécialement développés

  • Visualisation des valeurs mesurées enregistrées dans l'écosystème IIoT Netilion via une application web

  • Accès à distance aux données mesurées via smartphone, tablette ou PC

Antoine Naoux

« Le débitmètre installé est utilisé pour mesurer le volume d'eau à des fins de facturation, mais également pour alerter en cas de brèche dans la digue du canal d'irrigation ou en cas d'inondations importantes

Antoine Naoux, Chef de projets
Telsa SA Electrotechnique

Défi

Les bisses typiques du Valais suisse sont des canaux d'irrigation qui remontent au Moyen Âge et sont toujours utilisés aujourd'hui. Ils circulaient auparavant sur des constructions en bois le long de la roche escarpée. Aujourd'hui, l'eau coule dans les points de collecte et est acheminée depuis ces points dans des canaux en béton ouverts. La construction ouverte rend difficile la mesure du débit par le client final. Grâce à Endress+Hauser, Telsa a pu installer une solution de surveillance fiable et accessible à distance.

Solution

Endress+Hauser a créé un algorithme pour déterminer le débit basé sur le niveau pour correspondre à la géométrie des canaux en béton ouverts. Les données sont transmises à l'écosystème IIoT Netilion via la communication sans fil. Cette solution basée sur le cloud permet au client final d'enregistrer le volume d'eau en continu, de déterminer le volume annuel et, à l'avenir, de comparer les valeurs annuelles.

Mise en œuvre

L'algorithme a été stocké dans un tableau de valeurs « niveau/débit » dans le transmetteur Prosonic S. Le tableau contient 32 paires de valeurs pour que le niveau actuel puisse être affecté à une valeur mesurée (débit volumique l/s). En outre, le débit total est également enregistré (m3). Les valeurs mesurées sont enregistrées localement toutes les 5 minutes et envoyées toutes les heures via FieldEdge SGC200 à l'écosystème IIoT Netilion pour le stockage. Les valeurs mesurées peuvent être visualisées et évaluées à l'aide de l'application web de base Netilion Value.

Étendue de la livraison

La solution Endress+Hauser :

  • Prosonic FDU90 : capteur à ultrasons pour la mesure de niveau et de débit pour le raccordement au transmetteur

  • Prosonic FMU90 : transmetteur en boîtier de terrain ou boîtier pour rail DIN jusqu'à 2 capteurs à ultrasons

  • Périphérique : FieldEdge SGC200 transfère les valeurs mesurées à l'écosystème Netilion

  • FieldPort SWA50 : adaptateur Bluetooth® intelligent pour tous les appareils de terrain HART

  • Netilion Value : service de surveillance numérique pour accéder à vos valeurs mesurées de n'importe où et à tout moment