
Données clés
-
Gamme de mesure
Application A
• pH: 1 à 12
Application B
• pH: 0 à 14
Application F
• pH: 0 à 10 -
Température de process
Application A: –15 à 80 °C (5 à 176 °F)
Application B: 0 à 135 °C (32 à 275 °F)
Application F: 0 à 70 °C (32 à 158 °F) -
Pression de process
Applications A et B:
0.8 à 17 bar (11.6 à 246.5 psi) absolu
Application F:
0.8 à 7 bar (11.6 à 101.5 psi) absolu
Domaine d'application
Memosens CPS11E est le capteur numérique polyvalent pour des process stables. Il est fiable même dans les plages de pH extrêmes ou en zone explosible. Grâce à la technologie numérique Memosens 2.0, le capteur de pH résiste à l'humidité et permet un étalonnage en laboratoire, ce qui augmente la sécurité du process et simplifie les opérations. Sa capacité de stockage étendue des données d'étalonnage et de process fournit une base idéale pour la maintenance prédictive. Conçu pour ne nécessiter que peu de maintenance avec une longue durée de vie, Memosens CPS11E offre le meilleur rapport qualité-prix.
Surveillance à long terme et surveillance des seuils de process avec conditions de process stables :
- industrie chimique
- industrie du papier et de la pâte à papier
- centrales électriques (par ex. lavage des fumées, eau d'alimentation de chaudière)
- usines d'incinération
Traitement de l'eau et des eaux usées :
- eau potable
- eau de refroidissement
- eau de source
- stations d'épuration
Avec agréments ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japan, INMETRO pour une utilisation en zone explosible, zones 0, 1 et 2.
Avantages
Adapté à IIoT : Memosens 2.0 offre une capacité de stockage étendue des données d'étalonnage et de process, ce qui permet une meilleure identification des tendances et fournit une base solide pour la maintenance prédictive et les services IIoT optimisés.
Faibles coûts d'exploitation : l'étalonnage en laboratoire et le remplacement rapide du capteur dans le process entraînent une diminution des temps d'arrêt et une durée de vie prolongée des capteurs.
Électrode robuste à faible maintenance : le long chemin de diffusion des poisons ou le piège à ions optimisé empêche l'empoisonnement de l'électrode de référence. Le large diaphragme PTFE résistant au colmatage évite la contamination par le fluide.
Le verre de process est adapté à toute la gamme de pH et résistant à une pression absolue jusqu'à 17 bar (246,5 psi). La fibre de verre en option permet une utilisation dans les milieux contenant des acides fluorhydriques tels que les bains d'attaque dans la production de semi-conducteurs.
Le stockage optionnel du sel optimisé assure une mesure fiable dans les applications à faible conductivité, comme l'eau d'alimentation de chaudière.
Intégrité maximale du process grâce à une transmission de signal inductive sans contact.
Vidéos
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité

Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
TI Memosens CPS11E
Version française - 10/2024
Capteur de pH pour applications dans le domaine du process et de l'environnement
EN FR 14/10/202411/08/2020Langue:
French
Version:
14/10/2024
Taille du fichier:
654.7 KB
Nom du fichier:
TI01493CFR_0224-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Capteurs de pH CPSx1E, CPFx1E Capteurs de redox CPSx2E, CPFx2E
Version française - 10/2021
Mesure de pH et de redox
EN FR 14/10/202131/03/202115/03/202109/07/202019/05/2020Langue:
French
Version:
14/10/2021
Taille du fichier:
1 MB
Nom du fichier:
BA01988CFR_0421.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Memosens CPS11E
Capteur de pH pour applications dans le domaine du process et de
l'environnementEN FR 14/10/202411/08/2020Langue:
French
Version:
14/10/2024
Taille du fichier:
654.7 KB
Nom du fichier:
TI01493CFR_0224-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Capteurs de pH CPSx1E, CPFx1E Capteurs de redox CPSx2E, CPFx2E
Mesure de pH et de redox
EN FR 14/10/202131/03/202115/03/202109/07/202019/05/2020Langue:
French
Version:
14/10/2021
Taille du fichier:
1 MB
Nom du fichier:
BA01988CFR_0421.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN FR 19/11/2024Langue:
Anglais
Version:
19/11/2024
Taille du fichier:
537 KB
Nom du fichier:
XA03488CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK Ex II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
UK Ex II 1G Ex ia IIC T4/T6 GaLangue:
Anglais
Version:
26/11/2021
Taille du fichier:
684.7 KB
Nom du fichier:
XA02588CEN_0221-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA Capteurs de pH/redox Memosens
Mesure de pH et de redox
Complément à BA01988C, BA02142C
Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones explosibles
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
ATEX II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T4/T6 GaEN FR 15/01/202523/04/202118/02/202103/07/2020Langue:
French
Version:
15/01/2025
Taille du fichier:
496.4 KB
Nom du fichier:
XA01991CFR_0424-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN FR 07/09/202105/08/2020Langue:
Anglais
Version:
07/09/2021
Taille du fichier:
529.3 KB
Nom du fichier:
XA02113CEN_0221.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga XEN FR 26/01/2022Langue:
Anglais
Version:
26/01/2022
Taille du fichier:
424.3 KB
Nom du fichier:
XA02817CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
KOR Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
KOR Ex ia IIC T4/T6 GaEN FR 22/10/2021Langue:
Anglais
Version:
22/10/2021
Taille du fichier:
425.6 KB
Nom du fichier:
XA02739CEN_0121.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN FR 27/11/202426/08/2024Langue:
Anglais
Version:
27/11/2024
Taille du fichier:
503.3 KB
Nom du fichier:
XA03347CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Capteurs de pH/redox Memosens
CSA C/US IS Cl. I Div. 1 GP A-D T3/T4/T6 + CSA C/US IS Cl. I Zone 0 AEx
ia IIC T3/T4/T6
CSA C/US IS Cl. I Div. 1 GP A-D T4/T6 + CSA C/US IS Cl. I Zone 0 AEx ia
IIC T4/T6
CSA C/ US Cl. 1 Div 1&2 GP A-D T6…T3
Conseils de sécuritéEN FR 01/12/202215/02/202220/08/2020Langue:
French
Version:
01/12/2022
Taille du fichier:
860.6 KB
Nom du fichier:
XA02235CFR_0422-00.pdf
-