Sur la trace des orthophosphates
Livre blanc sur la mesure des orthophosphates dans les stations d'épuration municipales

Quelles sont les exigences légales concernant les valeurs limites et de contrôle pour le phosphate total à la sortie des stations d'épuration des eaux usées ? Quelles sont les options qui s'offrent aux exploitants de stations d'épuration des eaux usées en matière de technique de mesure et de régulation ? Et en quoi la méthode jaune et la méthode bleue diffèrent-elles dans la détermination du phosphate ?
Découvrez les réponses à ces questions dans ce livre blanc. Il résume tout ce que nous devons savoir sur la mesure des orthophosphates dans les stations d'épuration des eaux usées municipales. Le livre blanc montre le parcours du phosphore dans ses différentes fractions à travers la station d'épuration des eaux usées avec une illustration des techniques d'élimination du phosphore.
Détermination des orthophosphates avec le CA80PH
Concernant la technique de mesure, le livre blanc montre qu'un analyseur en ligne qui détermine les orthophosphates à l'aide de la méthode bleue conformément à la norme DIN est capable d'identifier de manière rapide et précise les événements et les changements dynamiques dans l'élimination du phosphate. Par conséquent, il est prédestiné à fournir à l'opérateur les données exactes nécessaires pour contrôler le respect des exigences légales et pour pouvoir à l'avenir enregistrer avec une grande précision même de faibles concentrations d'orthophosphates.