Mesure optimisée de la teneur en eau dans le gaz naturel
Les nouveaux designs des analyseurs TDLAS offrent des options de connectivité, une grande précision et une fiabilité hors pair
![Le gaz naturel provient de diverses sources, fossiles ou renouvelables. Le gaz naturel provient de diverses sources, fossiles ou renouvelables.](/__image/a/8477020/k/c864ec69b38696c323b7e7ffb01d3d8dc103ee33/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/fn/Details%20of%20a%20modern%20natural%20gas%20processing%20plant.jpg)
Les contaminations dans le gaz naturel peuvent entraîner de nombreuses difficultés pour les exploitants de conduites et pour les usines pétrochimiques, notamment en combinaison avec l'eau. Une mesure précise et fiable de la teneur en eau dans les flux de gaz naturel est donc indispensable, mais les techniques habituelles sont souvent insuffisantes. Heureusement, les nouveaux analyseurs offrent des performances nettement améliorées.
L'eau accentue les problèmes
Les consommateurs ayant une petite idée de ce qu'est le gaz naturel l'imaginent certainement comme un flux de méthane pur. Les personnes plus proches du secteur énergétique savent que le méthane est le composant majeur, mais qu'il y a bien une dizaine d'autres substances constituant une part importante du volume total. Les producteurs de gaz naturel, les exploitants de conduites et les utilisateurs industriels majeurs — comme les nombreux types d'usines pétrochimiques — ont des raisons de s'inquiéter de la composition du mélange.