Disponibilité augmentée de la production
Centauri Technologies LP a minimisé sa maintenance et ses coûts
Centauri se spécialise dans les process discontinus sur mesure, avec des cycles et des changements de milieux fréquents. Un lot dure quelques jours à plusieurs mois et le réacteur doit être nettoyé entre chaque lot pour éviter contamination et risques de sécurité dus aux produits chimiques. Un nettoyage complet est nécessaire lors de la maintenance. Le réacteur des produits chimiques spéciaux posait des problèmes de contrôle car la mesure avec des systèmes de capillaires était inefficace.
![Centauri Technologies LP a minimisé sa maintenance et ses coûts et augmenté sa production Centauri Technologies LP a minimisé sa maintenance et ses coûts et augmenté sa production](/__image/a/34410/k/4fad28a1ac92f70116e3cce27bad7b1d5c2bede8/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/fn/Distillation%20column_Centauri.jpg)
Les résultats
Disponibilité et fiabilité du process améliorées grâce à l'élimination des effets de la température sur les mesures
Coût de possession total le plus bas grâce à la diminution du temps d'installation et des besoins en maintenance et en pièces de rechange
La cadence de production a augmenté grâce à l'amélioration du contrôle de process
Le défi du client
La température ambiante variable donne des mesures peu fiables. L'huile dans les capillaires se dilate et crée un signal de sortie croissant quelle que soit la variation du niveau dans la colonne de distillation. En outre, le choc mécanique et thermique détruit les capillaires tous les 4-6 mois. Il en résulte non seulement un contrôle de process non fiable mais aussi au moins 1 jour de production perdu à cause de la maintenance requise tous les 4-6 mois pour remplacer le système de capillaires.
Notre solution
Remplacement du système de capillaires moins efficace par une solution dp électronique Deltabar FMD72 à cellules métalliques
Calcul de niveau à partir de deux valeurs des modules de capteurs du transmetteur
Détails de la solution
Compte tenu des problèmes mentionnés, Centauri a décidé d'utiliser le transmetteur dp électronique Deltabar FMD72, qui élimine l'ensemble des inconvénients typiques des mesures classiques de pression différentielle au moyen de capillaires.
Depuis son installation sur le réacteur il y a 18 mois, le Deltabar FMD72 n'a fait l'objet d'aucune intervention de maintenance car la fiabilité du système est excellente. Centauri est également satisfait de la conception modulaire car, contrairement aux systèmes de capillaires, il est possible de changer des composants de capteurs individuels et des modules électroniques en cas de besoin.
Capacité de production étendue
Grâce à la suppression des arrêts de production nécessaires à la maintenance des capillaires, Centauri a étendu sa capacité de production d'au moins 3 jours par an, ce qui représente une économie de plusieurs milliers de dollars.
Suite à cette expérience positive, Don Vanderslice, Directeur des opérations de Centauri Technologies LP, se dit prêt à cesser d'utiliser les systèmes à capillaires dans ces applications et à opter pour le transmetteur dp électronique Deltabar FMD72 dans tous les cas de figure.
Application
Mesure de niveau dans une colonne de distillation :
Hauteur : 7 m (24 pieds)
1 à 1,5 bar (15 à 20 psi)
Température du process : Température ambiante 5 à 55°C (40 à 130°F)