La longueur de câble comme facteur clé de sécurité
ExiCalculator est une application de calcul simple et rapide pour les points de mesure 2-fils en zone ATEX.
Le calcul de la longueur correcte de câble pour un concept à 2 fils sûr dans les zones dangereuses devient un jeu d'enfants avec l'application ExiCalculator. Douze paramètres de trois composantes d'Endress+Hauser sont indiqués dans la base de données de l'application et représentent les informations de base nécessaires au calcul. L'application vous permet de prendre les bonnes décisions concernant les caractéristiques et spécifications des câbles. Plus de mauvaises longueurs de câbles, plus de risques.
Avantages
Calcul simple et rapide
Simple et convivial
Fonctionne sur smartphones et tablettes
Données Endress+Hauser inclues dans la base de données
Gratuit
Application ExiCalculator - La longueur de câble comme facteur clé de sécurité
Plus de mauvaises longueurs de câbles, plus de risques - L'application ExiCalculator calcule la longueur correcte de câble dont vous avez besoin pour assurer la sécurité du concept à 2 fils dans les zones dangereuses. L'application réalise en un clic des opérations de calcul, longues lorsqu'elles sont réalisées manuellement. Il n'a jamais été aussi simple de définir et spécifier les caractéristiques nécessaires des câbles. L'application vous permet également d'obtenir une preuve que le concept de câblage est sûr. Simple et convivial.
![](/__image/a/387659/k/5480c23a7e799ee2991e54e2cab4ed0870232ef9/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/App%20Store%20and%20Google%20Play%20Logos.jpg)