Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Image produit : Measurement Station CE4

Measurement Station CE4

CE4
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
Veuillez vérifier la disponibilité de la nouvelle génération dans la section Prédécesseur / Successeur ou contactez votre agence Endress+Hauser locale.

Station de mes. avec tuyauterie et
capteurs intégrés pour mesure en continu
de paramètres précis dans les fluides.
Avec compartiment électronique pour
l'intégration des transmetteurs, des
composants électroniques et avec préle-
veur d'échantillons intégré.
CE4 avec échantillonneur:
Dimensions: LxHxP:1710x1900x740mm
Poids: env.400kg
CE4 sans échantillonneur:
Dimensions: LxHxP:880x1900x740mm
Poids: env.250Kg
Débit: 0,5...1,5m3/h
Raccords tuyau: aspiration DN25 intér.
écoulement 32mm intérieur
Les tuyaux ne sont pas fournis !

Prédécesseur