Optimiser la mise en œuvre du projet avec un partenaire adapté à ses besoins
Choisir Endress + Hauser réduit la complexité du projet et les risques et augmente l'efficacité. Notre force en tant que partenaire de projet commence par notre portefeuille.
Nous utilisons la gamme FLEX pour définir un ensemble de prestations fournies spécifiques au client. Notre partenariat englobe l'assistance lors de la planification, la gestion du projet, les services
inhérents au projet, les ressources intégrées et la formation. Les services techniques intégrés incluent la fourniture d'un environnement réseau, la standardisation des instruments adaptés pour les applications techniques, puis la mise en service conforme standard et/ou intelligente. Nous fournissons des services sur site pendant le projet et au-delà.
Avantages
Les sélections FLEX vous garantissent de bénéficier d'instruments parfaitement adaptés au process, tout en évitant les capteurs avec des fonctions superflues. La structure FLEX comprend quatre segments distincts en fonction des besoins des utilisateurs : Fundamental, Lean, Extended et Xpert.
La sélection Fundamental répond aux besoins de mesure basiques, avec des produits simples faciles à sélectionner, à installer et à mettre en œuvre
La sélection Lean offre les performances optimales pour piloter les applications standards, avec des produits fiables, robustes et faciles d'entretien
La sélection Extended offre des fonctionnalités avancées pour maximiser vos process. Elle comprend des produits haut de gamme offrant fonctionnalité et confort.
La sélection Xpert vous permet de relever les défis les plus complexes. Les produits Xpert sont conçus pour les applications exigeantes.
Comment les quatre sélections FLEX couvrent tous les besoins de votre projet
La structure FLEX part du principe que chaque application a ses propres objectifs à atteindre et ses propres défis à relever. Certains process nécessitent uniquement une surveillance, alors que d'autres impliquent contrôle et/ou optimisation. Les délais étant souvent critiques, tous les produits FLEX sont fournis avec une assistance répondant aux standards de qualité propres à notre marque.
La gamme FLEX est simple à comprendre grâce à sa structure logique basée sur les besoins des utilisateurs. Les fonctions de filtre du site Internet vous permettent de comparer facilement pour mieux choisir les produits.
Fundamental Selection
Les produits "Fundamental Selection" sont délibérément simples, ce qui signifie que le nombre de variantes est réduit au minimum pour faciliter la sélection. Par rapport aux autres sélections, il y a également moins de fonctionnalités et d'options. Le montage, la maintenance et l'utilisation sont ainsi considérablement facilités. La simplicité n'est pas forcément synonyme de moindre qualité. Nous faisons appel aux mêmes composants de qualité que pour les autres produits. Nous utilisons également les technologies que nous avons développées au cours des 60 dernières années avec nos clients.
Lean Selection
Pour les process standard couvrant toute votre production, le contrôle des process doit être fiable et se faire selon des paramètres donnés. Les instruments à auto-surveillance doivent détecter les interruptions ou les écarts pour assurer une réponse rapide et appropriée. Grâce à des capacités complètes de diagnostic et d'autosurveillance, nos instruments Lean Selection suivent leur propre intégrité fonctionnelle, indiquent les dysfonctionnements lorsqu'ils se produisent et fournissent des conseils sur les mesures correctives à prendre. Nos process de mesure répondent à tous les environnements de process.
Extended Selection
Pour rester compétitif, vous devez optimiser votre production ; réduire les dépenses d'exploitation, ou améliorer la disponibilité ou la qualité des produits. Obtenir les informations de process nécessaires en collectant et utilisant davantage de données. Nos produits Extended Selection très fonctionnels fournissent des mesures d'une fiabilité supérieure, même en cas d'évolution rapide des conditions du produit et du process. Ils présentent la meilleure précision et les meilleurs temps de réponse de notre gamme. Les interruptions et les écarts plus transparents vous permettent d'optimiser votre process et d'en assurer la constance.
Xpert Selection
Les conditions environnantes ou de process très exigeantes, les objectifs de productivité ambitieux ou les règlementations très strictes impliquent l'utilisation d'instruments spécifiques. Notre Xpert Selection est le reflet de notre connaissance profonde des industries, des applications, des directives et réglementations. C'est ce qui nous motive à développer des produits spécialisés, pour optimiser les performances et la productivité dans les applications exigeantes. Nous fournissons également le conseil et l'assistance pour la sélection des instruments, la mise en service et la maintenance, ainsi que d’autres services.
![La gestion de projets de A à Z. La gestion de projets de A à Z.](/__image/a/9590683/k/e83fb486194df52461b2129c58c45f84d15dcea3/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/MIV_project_offering_master.jpg)