Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Image produit : Prosonic T FTU231E

Prosonic T FTU231E

FTU231E
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
Ce produit n'est plus disponible.

Veuillez vérifier la disponibilité de la nouvelle génération dans la section Prédécesseur / Successeur ou contactez votre agence Endress+Hauser locale.

Pour la détection de niveau sans contact
Plage de mesure, conditions idéales :
Liquides: 8 m, solides: 3,5 m
Distance de blocage 40 cm
Transducteur en PVDF, protection IP67.
Raccord de fixation G2
Température de process: -20...+80°C.
Membrane auto-nettoyantes solides.
Sonde de température intégrée
:: Diode d'état de commutation
:: Point de commutation réglable
:: Facilité de calibration