Ce produit n'est plus disponible.
Veuillez vérifier la disponibilité de la nouvelle génération dans la section Prédécesseur / Successeur ou contactez votre agence Endress+Hauser locale.
Imprimante graphique de données
encastrable (19") compatible IBM.
- 96 signes ASCII plus 13 caractères
internationaux.
- 40, 80 ou 132 signes/ligne.
- Largeur d'impression 100 mm avec
système de peigne thermique haute
résolution.
- Vitesse d'impression : max. 100
caractères/s.
- Interface parallèle : Centronics
niveau TTL.