
Données clés
-
Gamme de mesure
100 µS/cm - 2000 mS/cm
-
Température de process
max. 140 °C (max. 30 min.)
284 °F (max. 30 min.) -
Pression de process
max. 12 bar (90 °C)
(174 psi (194 °F))
Domaine d'application
Le Smartec CLD132 est un transmetteur de mesure pour la conductivité par principe inductif dans l'industrie agroalimentaire. La combinaison transmetteur-capteur est insensible aux parasites, facile à utiliser et sa construction hygiénique protège vos produits et processus de la contamination. Par ailleurs, le Smartec CLD132 est équipé d'un capteur de température encapsulé dans un élément en inox, qui vous donne une réponse de température ultrarapide pour une mesure fiable pour la séparation de phases.
Le transmetteur de mesure Smartec CLD132 est destiné principalement aux applications agroalimentaires comme :
Régulation de la concentration d'acides et de bases
Séparation de phase de mélanges produit/eau et produit/produit dans les conduites
Contrôle et commande d'installations de nettoyage de bouteilles
Surveillance de produit
Contrôle d'installations NEP
Le transmetteur de mesure Smartec CLD132 propose les protocoles et interfaces suivants :
0/4...20mA
HART
PROFIBUS DP
PROFIBUS PA
Avantages
Conçu pour un temps de réponse court de la température
Construction hygiénique évitant tout risque de recontamination
Adaptée au nettoyage en place (NEP) et à la stérilisation en place (SEP)
Faible risque d'encrassement grâce au design du capteur
Vidéos
Prédécesseur
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Smartec CLD132
Version française - 04/2024
Ensemble de mesure avec capteur de conductivité inductif pour la mesure de conductivité et de concentration
EN FR 16/04/202401/09/200401/03/200331/12/1999Langue:
French
Version:
16/04/2024
Taille du fichier:
2.4 MB
Nom du fichier:
BA00207CFR_1322-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Information technique Smartec S CLD132
Version française - 08/2004
Système de mesure de conductivité et de concentration avec cellule de mesure inductive pour l'industrie agroalimentaire.
EN FR 01/08/2004Langue:
French
Version:
01/08/2004
Taille du fichier:
1.6 MB
Nom du fichier:
TI207Cfr.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Information technique Smartec S CLD132
Système de mesure de conductivité et de concentration avec cellule de
mesure inductive pour l'industrie agroalimentaire.EN FR 01/08/2004Langue:
French
Version:
01/08/2004
Taille du fichier:
1.6 MB
Nom du fichier:
TI207Cfr.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Smartec CLD132
Ensemble de mesure avec capteur de conductivité inductif pour la mesure
de conductivité et de concentrationEN FR 16/04/202401/09/200401/03/200331/12/1999Langue:
French
Version:
16/04/2024
Taille du fichier:
2.4 MB
Nom du fichier:
BA00207CFR_1322-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Operating Instructions SmarTec S CLD 132 Hart
Field Communication
with SmarTec S CLD132EN FR 01/01/2000Langue:
Anglais
Version:
01/01/2000
Taille du fichier:
250.3 KB
Nom du fichier:
ba212cen.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Smartec CLD132/134
Ensembles de mesure avec capteur inductif pour la mesure de conductivité
et de concentration dans l'industrie agroalimentaire
PROFIBUS PA/DPEN FR 27/06/202330/07/201304/04/201201/07/200601/04/2006Langue:
French
Version:
27/06/2023
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
BA00213CFR_1523-00.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
Instructions for service kits Smartec S / CLD132
Special documentation
Instructions for service kits Smartec S / CLD132EN FR 01/10/2004Langue:
Anglais
Version:
01/10/2004
Taille du fichier:
202.6 KB
Nom du fichier:
SD082CA2.pdf
-
-
-
Informations fabricant (MI)
Simatic PDM PROFIBUS Package V1.12.00 Manufacturer Information includes PDM - Device List, Release Notes – PROFIBUS
Manufacturer Information for users regarding software updates
(following the NAMUR recommendation 53)
New software version: 1.12.00EN FR 25/11/201531/07/201502/02/201529/01/201508/04/2014Langue:
Anglais
Version:
25/11/2015
Taille du fichier:
249.1 KB
Nom du fichier:
MI00094S_04_en_12.15.pdf
-
-
-
Informations fabricant (MI)
AMS HART Package V1.12.00 Manufacturer Information includes AMS - Device List, Release Notes – HART
Manufacturer Information for users regarding software updates
(following the NAMUR recommendation 53)
New software version: 1.12.00EN FR 30/07/201513/01/201515/04/201407/01/201418/03/2013Langue:
Anglais
Version:
30/07/2015
Taille du fichier:
438.9 KB
Nom du fichier:
MI00095S_04_en_10.15.pdf
-
-
-
Informations fabricant (MI)
PRM HART Package V1.08.00 Manufacturer Information includes PRM - Device List, Release Notes – HART
Manufacturer Information for users regarding software updates
(following the NAMUR recommendation 53)
New software version: 1.08.00EN FR 30/07/201505/02/201510/07/201408/04/201418/03/2013Langue:
Anglais
Version:
30/07/2015
Taille du fichier:
253 KB
Nom du fichier:
MI00099S_04_en_09.15.pdf
-
-
-
Informations fabricant (MI)
PRM FOUNDATION fieldbus Package V1.05.00 Manufacturer Information includes PRM - Device List, Release Notes – FOUNDATION fieldbus
Manufacturer Information for users regarding software updates
(following the NAMUR recommendation 53)
New software version: 1.05.00EN FR 30/07/201503/02/201511/04/201413/07/201215/04/2011Langue:
Anglais
Version:
30/07/2015
Taille du fichier:
245.1 KB
Nom du fichier:
MI00097S_04_en_05.15.pdf
-
-
-
Informations fabricant (MI)
Simatic PDM HART Package 1.14.00 Manufacturer Information includes PDM - Device List, Release Notes – HART
Manufacturer Information for users regarding software updates
(following the NAMUR recommendation 53)
New software version: 1.14.00EN FR 07/08/201505/02/201508/04/201404/12/201305/02/2013Langue:
Anglais
Version:
07/08/2015
Taille du fichier:
385.8 KB
Nom du fichier:
MI00093S_04_en_11.15.pdf
-