![Le Smartec CLD134 vous propose tout ce dont vous avez besoin pour la mesure de la conductivité dans les applications hygiéniques. Le Smartec CLD134 est un transmetteur de mesure de conductivité hygiénique pour une sécurité et une qualité de process maximales.](/__image/a/23498/k/71e298ff579eb4432673776447e89281dda29ae2/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/CLD134_angular.jpg)
Données clés
-
Gamme de mesure
100 µS/cm à 2000 mS/cm
Constante de cellule c : 6,3 1/cm -
Température de process
Max. 125 °C (max. 257 °F)
Pour la stérilisation : jusqu'à 150 °C pendant max. 60 min
(jusqu'à 302 °F pendant max. 60 min) -
Pression de process
12 bar abs jusqu'à 90 °C
(174 psi abs jusqu'à 194 °F)
Domaine d'application
Le Smartec CLD134 est un transmetteur de mesure inductif pour la conductivité dans l'industrie agroalimentaire et l'industrie des sciences de la vie. La combinaison transmetteur-capteur est insensible aux parasites et particulièrement facile à utiliser. Il satisfait aux exigences hygiéniques et stériles les plus strictes grâce à son corps en PEEK pur de classe alimentaire, sa construction sans joint ni interstice et ses certificats hygiéniques. Le Smartec CLD134 constitue par conséquent le package idéal pour garantir une sécurité et une qualité maximales de vos produits et processus.
Le Smartec CLD134 hygiénique mesure la conductivité dans les applications des industries agroalimentaires et des sciences de la vie :
Séparation de phase de mélanges produit/eau et produit/produit dans les conduites
Commande de process NEP (Nettoyage En Place)
Régulation de la reconcentration des produits de lavage NEP
Surveillance de produits dans les conduites, les installations de remplissage
Surveillance des fuites
Il offre les protocoles et interfaces suivants :
0/4...20mA
HART
PROFIBUS DP
PROFIBUS PA
Avantages
Construction hygiénique unique, évitant tout risque de recontamination
Avec tous les certificats en matière d'hygiène requis pour les applications hygiéniques et stériles
Biocompatibilité certifiée selon USP class VI
Conforme EC 2023/2006 et 1935/2004
Adaptée au nettoyage en place (NEP) et à la stérilisation en place (SEP)
Durable grâce à sa construction encapsulée, sans joint
Vidéos
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
![FLEX: Extended FLEX: Extended](/__image/a/9247232/k/39217366b16bac2230ce4c49a4e705e44f102e8c/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_E_1250x300px.jpg)
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Smartec CLD134 Manuel de mise en service
Version française - 04/2018
Système de mesure de la conductivité
EN FR 30/04/201828/06/201617/09/201501/12/201101/01/2008Langue:
French
Version:
30/04/2018
Taille du fichier:
2.6 MB
Nom du fichier:
BA00401CFR_1618.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Smartec CLD134 Information technique
Version française - 04/2018
Ensemble de mesure hygiénique
EN FR 30/04/201803/09/201501/01/200801/07/200701/01/2006Langue:
French
Version:
30/04/2018
Taille du fichier:
1 MB
Nom du fichier:
TI00401CFR_1418.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Smartec CLD134 Information technique
Ensemble de mesure hygiénique
EN FR 30/04/201803/09/201501/01/200801/07/200701/01/2006Langue:
French
Version:
30/04/2018
Taille du fichier:
1 MB
Nom du fichier:
TI00401CFR_1418.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Smartec CLD134 Manuel de mise en service
Système de mesure de la conductivité
EN FR 30/04/201828/06/201617/09/201501/12/201101/01/2008Langue:
French
Version:
30/04/2018
Taille du fichier:
2.6 MB
Nom du fichier:
BA00401CFR_1618.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Smartec CLD132/134
Ensembles de mesure avec capteur inductif pour la mesure de conductivité
et de concentration dans l'industrie agroalimentaire
PROFIBUS PA/DPEN FR 27/06/202330/07/201304/04/201201/07/200601/04/2006Langue:
French
Version:
27/06/2023
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
BA00213CFR_1523-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Smartec CLD18
Système de mesure de la conductivité
EN FR 19/08/202031/10/201931/12/201728/02/201731/03/2016Langue:
French
Version:
19/08/2020
Taille du fichier:
1.5 MB
Nom du fichier:
BA01149CFR_0820.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Brief Operating Instructions Smartec S CLD134
Conductivity Measuring System
EN FR 01/07/200701/03/2006Langue:
Anglais
Version:
01/07/2007
Taille du fichier:
477.4 KB
Nom du fichier:
KA401CEN_0707.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
SD Hygienic applications
Liquid analysis equipment
EN FR 29/08/202330/04/2021Langue:
Anglais
Version:
29/08/2023
Taille du fichier:
512.7 KB
Nom du fichier:
SD02751CEN_0223-00.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
EHEDG certificate
EHEDG certificate of compliance
EN FR 16/01/201301/04/2006Langue:
Anglais
Version:
16/01/2013
Taille du fichier:
2.1 MB
Nom du fichier:
SD00117CEN_1313.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Langue:
Anglais
Version:
08/03/2022
Taille du fichier:
4.8 MB
Nom du fichier:
FA00007CEN_Analyse_20.22_LowRes.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Langue:
Allemand
Version:
08/03/2022
Taille du fichier:
4.6 MB
Nom du fichier:
FA00007CDE_Analyse_20.22_LowRes.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
Leitfähigkeitsmessung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineeringhilfe für verschiedene Industrien und
AnwendungenLangue:
Allemand
Version:
27/04/2023
Taille du fichier:
2.4 MB
Nom du fichier:
CP01313CDE_0223_LF_Auswahlhilfe_web.pdf
-