Données clés
-
Gamme de mesure
0 à 2,5 AU
0 à 50 OD (selon la longueur du trajet optique) -
Température de process
0 à 90 °C (32 à 194 °F) en continu
Max. 130 °C (266 °F) pendant 2 heures -
Pression de process
Max. 100 bar (1450 psi) absolue, selon le matériau, la taille de la conduite et le raccord process de la chambre de passage
Domaine d'application
Le capteur d'absorption UV OUSAF44 surveille la concentration de votre produit dans le process. Son filtre extrêmement performant garantit une linéarité très élevée et la concordance directe avec les résultats de laboratoire. Vous obtenez ainsi des informations rapides et fiables sur votre process et améliorez son rendement. Vous bénéficiez également d'EasycalTM – le système breveté pour un étalonnage en ligne simple, sans liquide, traçable selon NIST. L'OUSAF44 est agréé pour les zones explosibles (ATEX, FM) et adapté aux process hygiéniques (NEP/SEP).
Le capteur OUSAF44 mesure l'absorption UV pour :
Mesure de la concentration de protéines
Contrôle de la chromatographie
Surveillance des perméats et rétentats
Mesure de la concentration des composés organiques
Détections des composés aromatiques
Surveillance de filtre
Avec ses agréments internationaux pour la protection contre les explosions, tels qu'ATEX et FM, le capteur est adapté à l'utilisation en zone explosible.
Avantages
Surveillance rapide et fiable de la concentration de produit pour un meilleur contrôle du process et un contrôle de la qualité simplifié
Valeurs mesurées précises avec une concordance directe avec les valeurs de laboratoire
Système EasycalTM breveté en option pour un étalonnage en ligne simple, sans liquide, traçable selon NIST
Capteur nécessitant peu d'entretien avec une longue durée de vie et un fonctionnement stable
Filtre extrêmement performant pour une linéarité très élevée
Adapté au nettoyage en place (NEP) et à la stérilisation en place (SEP)
Agréé pour une utilisation en zone explosible
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
OUSAF44
Capteur optique combiné à la chambre de passage OUA260 pour la mesure de
l'absorption en UVEN FR 07/12/202231/10/201831/03/201601/12/200901/07/2007Langue:
French
Version:
07/12/2022
Taille du fichier:
539.3 KB
Nom du fichier:
TI00416CFR_1622-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Operating Instructions Model OUM960 UV Analyzer/ Model OUSAF44 UV Inline Sensor
Analyzer/Sensor to measure UV Spectral Absorbance
Langue:
Anglais
Version:
01/06/2009
Taille du fichier:
4.6 MB
Nom du fichier:
PN71002849_OUM960_OUSAF44-R3_Manual_EH.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Operating Instructions Model OUM960 UV Analyzer / Model OUSAF44 EXP-1 Inline Sensor
Analyzer/Sensor to measure UV Spectral Absorbance
Langue:
Anglais
Version:
01/06/2009
Taille du fichier:
4.6 MB
Nom du fichier:
PN71097011_OUM960_OUSAF44-EXP-1-R1_Manual_EH.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA OUSAF44
Capteur optique combiné à la chambre de passage OUA260 pour la mesure de
l'absorption en UVEN FR 07/11/202407/12/202230/09/201801/06/201731/03/2016Langue:
French
Version:
07/11/2024
Taille du fichier:
1.5 MB
Nom du fichier:
BA00416CFR_1924-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Integra OUM960/ OUSAF44 EXP-1
Analyzer/Sensor to measure UV Spectral Absorbance
Langue:
Anglais
Version:
01/06/2009
Taille du fichier:
276.4 KB
Nom du fichier:
KA925C_Quick_Start-up_Guide_OUM960_OUSAF44 EXP-1_06-09_WA_-_71097021_small.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Integra OUM960/ OUSAF44
Analyzer/Sensor to measure UV Spectral Absorbance
Langue:
Anglais
Version:
01/06/2009
Taille du fichier:
232.2 KB
Nom du fichier:
KA924C_Quick_Start-up_Guide_OUM960_OUSAF44_0609_WA-71097018.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
OUSAF12, OUSAF21, OUSAF22, OUSAF44, OUSAF46, OUSTF10 Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im explosionsgefährdeten Bereich Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones explosibles Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areasEN FR 10/01/201831/12/201730/09/201631/03/2016Langue:
Anglais
Version:
10/01/2018
Taille du fichier:
4.7 MB
Nom du fichier:
XA01403CA3_0418.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA OUSAF12, OUSAF21, OUSAF22, OUSAF44, OUSAF46, OUSTF10
Process photometer sensors
UK Ex II 2G Ex db IIC T5 GbLangue:
Anglais
Version:
02/11/2022
Taille du fichier:
533.1 KB
Nom du fichier:
XA02914CEN_0122-00.pdf
-
-
-
PU (Publication)
Endress+Hauser - your one-source Life Sciences technology partner
Graphic highlighting why Endress+Hauser is trusted by the
world's top biopharmaceutical manufacturers for its Life
Sciences expertise and reliable inline, real-time measurement
technologies like Raman spectroscopy systems (Raman Rxn2,
Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve,
flow cell and flow bench, Raman optic system for single use) and
liquid analysis sensor technology (Liquiline CM44P, CM442 and
OUSAF44, OUSBT66 and Memosens CPS61E, CLS82E, COS81E,
CLS82E).Langue:
Anglais
Version:
27/06/2024
Taille du fichier:
1.9 MB
Nom du fichier:
PU01585CEN_0124.pdf
-
-
-
PU (Publication)
Prioritize scalability for an efficient biopharmaceutical product development lifecycle
This technical paper studies the importance of scalability as a
competitive advantage in bioprocessing in the Life Science industry,
and Endress+Hauser's scalable Raman systems (Raman Rxn2,
Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve,
flow cell and flow bench, Raman optic system for single use) and
liquid analysis sensor technology and Liquid Analysis portfolio
(Liquiline CM44P, CM442 and OUSAF44, OUSBT66 and
Memosens CPS61E, CLS82E, COS81E, CLS82E).Langue:
Tchèque
Version:
06/09/2024
Taille du fichier:
381.4 KB
Nom du fichier:
PU01584CEN_0124_cz_view.pdf
-