![Capteur d'absorption UV OUSAF46 avec deux longueurs d'onde Capteur d'absorption UV OUSAF46 avec deux longueurs d'onde](/__image/a/4734095/k/8bcc75fd6023ce4e8034c0790d917cc309216381/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/OUSAF46_front.jpg)
Données clés
-
Gamme de mesure
0 à 2,5 AU
0 à 50 OD (selon la longueur du trajet optique) -
Température de process
0 à 90 °C (32 à 194 °F) en continu
Max. 130 °C (266 °F) pendant 2 heures -
Pression de process
Max. 100 bar (1450 psi) absolue, selon le matériau, la taille de la conduite et le raccord process de la chambre de passage
Domaine d'application
Le capteur d'absorption UV OUSAF46 surveille la concentration de votre produit à deux longueurs d'onde discrètes. Il couvre une vaste gamme de concentration et vous aide à optimiser le contrôle de la chromatographie, par exemple. Son filtre extrêmement performant garantit une linéarité très élevée et la concordance directe avec les résultats de laboratoire. Vous obtenez ainsi des informations rapides et fiables sur votre process et améliorez son rendement. Vous bénéficiez également d'Easycal – le système breveté pour un étalonnage en ligne simple, sans liquide, traçable selon NIST.
Le capteur OUSAF46 mesure l'absorption UV à deux longueurs d'onde spécifiques pour :
Mesure de la concentration de protéines
Contrôle de la chromatographie
Surveillance des perméats et rétentats
Mesure de la concentration des composés organiques
Détections des composés aromatiques
Surveillance de filtre
Avantages
Couvre une vaste gamme de mesure grâce à la seconde longueur d'onde UV
Surveillance rapide et fiable de la concentration de produit pour un meilleur contrôle du process et un contrôle de la qualité simplifié
Valeurs mesurées précises avec une concordance directe avec les valeurs de laboratoire
Système EasycalTM breveté en option pour un étalonnage en ligne simple, sans liquide, traçable selon NIST
Filtre extrêmement performant pour une linéarité très élevée
Adapté au nettoyage en place (NEP) et à la stérilisation en place (SEP)
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
![FLEX: Extended FLEX: Extended](/__image/a/9247232/k/39217366b16bac2230ce4c49a4e705e44f102e8c/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_E_1250x300px.jpg)
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
OUSAF46
Capteur optique avec la chambre de passage OUA260 pour la mesure de
l'absorption des UVEN FR 07/12/202231/10/201820/04/201728/08/2014Langue:
French
Version:
07/12/2022
Taille du fichier:
565.1 KB
Nom du fichier:
TI01190CFR_0522-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
OUSAF46
Capteur optique avec la chambre de passage OUA260 pour la mesure de
l'absorption des UVEN FR 07/12/202231/10/201820/04/201729/08/2014Langue:
French
Version:
07/12/2022
Taille du fichier:
1.7 MB
Nom du fichier:
BA01349CFR_0522-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
OUSAF12, OUSAF21, OUSAF22, OUSAF44, OUSAF46, OUSTF10 Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im explosionsgefährdeten Bereich Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones explosibles Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areasEN FR 10/01/201831/12/201730/09/201631/03/2016Langue:
Anglais
Version:
10/01/2018
Taille du fichier:
4.7 MB
Nom du fichier:
XA01403CA3_0418.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA OUSAF12, OUSAF21, OUSAF22, OUSAF44, OUSAF46, OUSTF10
Process photometer sensors
UK Ex II 2G Ex db IIC T5 GbLangue:
Anglais
Version:
02/11/2022
Taille du fichier:
533.1 KB
Nom du fichier:
XA02914CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Déclaration du fabricant
Product family: Absorbance, Turbidity and total suspended solids, UV
Product root: OUSAF12-, OUSAF21-, OUSAF22-, OUSAF44-, OUSAF46-, OUSTF10-
Declaration number: HE_00272_03.22
Manufacturer specification: Explosion protection
Additional information: Simple Electrical ApparatusEN FR 19/07/2022Langue:
Anglais
Version:
19/07/2022
Taille du fichier:
113.3 KB
Nom du fichier:
HE_00272_03.22.pdf
-
-
-
Déclaration UE
Product family: Absorbance, Turbidity and total suspended solids, UV
Product root: OUSAF12-, OUSAF21-, OUSAF22-, OUSAF44-, OUSAF46-, OUSTF10-
Declaration number: EC_00310_05.22EN FR 28/11/2022Langue:
Anglais
Version:
28/11/2022
Taille du fichier:
213.7 KB
Nom du fichier:
EC_00310_05.22 with Control Drawing.pdf
-
-
-
Déclaration UE
Product family: Absorbance, Cell growth, Turbidity and total suspended solids, UV
Product root: OUSAF11-, OUSAF12-, OUSAF21-, OUSAF22-, OUSAF44-, OUSAF46-, OUSTF10-
Declaration number: EC_00245_04.23EN FR 24/01/2023Langue:
Anglais
Version:
24/01/2023
Taille du fichier:
25.9 KB
Nom du fichier:
EC_00245_04.23.pdf
-
-
-
Conformité UK évaluée
Product family: Absorbance, Cell growth, Turbidity and total suspended solids, UV
Product root: OUSAF11-, OUSAF12-, OUSAF21-, OUSAF22-, OUSAF44-, OUSAF46-, OUSTF10-
Declaration number: UK_00499_03.23Langue:
Anglais
Version:
24/01/2023
Taille du fichier:
19.1 KB
Nom du fichier:
UK_00499_03.23.pdf
-
-
-
Protection antidéflagrante
Product family: Absorbance, Turbidity and total suspended solids, UV
Product root: OUSAF12-, OUSAF21-, OUSAF22-, OUSAF44-, OUSAF46-, OUSTF10-
Region: Europe (ATEX)
Approval agency: CSA
Protection: Ex d Cl. II Zone 1Langue:
Anglais
Version:
07/02/2023
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
Sira 03ATEX1279X Iss 6.pdf
-
-
-
Protection antidéflagrante
Product family: Absorbance, Turbidity and total suspended solids, UV
Product root: OUSAF12-, OUSAF21-, OUSAF22-, OUSAF44-, OUSAF46-, OUSTF10-
Region: USA
Approval agency: FM
Protection: Cl. I Div. 1Langue:
Anglais
Version:
12/02/2016
Taille du fichier:
47.3 KB
Nom du fichier:
1T3A0AEcoc_RR203846.pdf
-