![Le Condumax CLS15D est la sonde idéale pour les faibles conductivités : fiable, précis, durable. Le Condumax CLS15D est une sonde de conductivité fiable pour les applications en eau pure et ultrapure.](/__image/a/23155/k/ad8be0061c9c21f5c49a24d1127397bc24fde517/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/CLS15.jpg)
Données clés
-
Gamme de mesure
c=0,01 : 0-20 µS/cm
c=0,1 : 0-200 µS/cm -
Température de process
max. 130 °C (150 °C / 30 min.)
(max. 266 °F (302 °F/30 min.) -
Pression de process
max. 12 bar à 20 °C
(174 psi à 68 °F)
Domaine d'application
Le Condumax CLS15 est le choix idéal pour la mesure de conductivité dans les gammes de mesure basses. Il est fiable et précis pour de nombreuses applications - même en zone explosible. Conçu pour ne nécessiter que peu de maintenance avec une longue durée de vie, il offre un excellent rapport qualité-prix.
Le Condumax CLS15 mesure la conductivité dans les applications d'eau pure et ultrapure pour la surveillance et le contrôle :
Des échangeurs d'ions
De l'osmose inverse
De l'eau de refroidissement
Des distillations
Du nettoyage des circuits électroniques
Le capteur peut être utilisé dans les centrales électriques pour :
Conductivité dégazée
Mesure de pH avec conductivité différentielle
Avec ses agréments internationaux pour la protection contre les explosions, tels qu'ATEX et FM, le capteur est adapté à l'utilisation en zone explosible.
Avantages
Valeurs mesurées fiables et précises pour les faibles conductivités
Facile à nettoyer grâce à des surfaces de mesure polies
Stérilisable
Construction robuste pour une longue durée de vie
Différentes constantes de cellule permettent une large gamme de mesure
Certificat de qualité mentionnant la constante de cellule individuelle
Vidéos
Prédécesseur
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
Condumax CLS15D/CLS15 Information technique
Version française - 10/2014
Capteurs de conductivité, analogiques ou numériques avec technologie Memosens
EN FR 31/10/201410/09/201201/04/201001/08/200701/10/2006Langue:
French
Version:
31/10/2014
Taille du fichier:
921.4 KB
Nom du fichier:
TI00109CFR_1414.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Condumax CLS15/16/21
Version française - 06/2022
Pour la mesure de conductivité à contact dans les liquides
EN FR 01/06/202219/08/202010/10/201731/07/201631/10/2014Langue:
French
Version:
01/06/2022
Taille du fichier:
958.8 KB
Nom du fichier:
BA01148CFR_0622-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Condumax CLS15D/CLS15 Information technique
Capteurs de conductivité, analogiques ou numériques avec technologie
MemosensEN FR 31/10/201410/09/201201/04/201001/08/200701/10/2006Langue:
French
Version:
31/10/2014
Taille du fichier:
921.4 KB
Nom du fichier:
TI00109CFR_1414.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Condumax CLS15/16/21
Pour la mesure de conductivité à contact dans les liquides
EN FR 01/06/202219/08/202010/10/201731/07/201631/10/2014Langue:
French
Version:
01/06/2022
Taille du fichier:
958.8 KB
Nom du fichier:
BA01148CFR_0622-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA Condumax CLS12, CLS13, CLS15, CLS16B, CLS21
Capteurs de conductivité conductifs
ATEX II 1G Ex ia IIC T6 ... T2 GaEN FR 10/01/202413/12/202101/05/200801/03/2003Langue:
French
Version:
10/01/2024
Taille du fichier:
498.9 KB
Nom du fichier:
XA00083CFR_1423-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA Condumax CLS12, CLS13, CLS15, CLS16B, CLS21
Conductivity sensors with conductive measurement of conductivity
NEPSI Ex ia IIC T6 ... T2 GaEN FR 12/04/2024Langue:
Anglais
Version:
12/04/2024
Taille du fichier:
602.6 KB
Nom du fichier:
XA03295CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Langue:
Anglais
Version:
08/03/2022
Taille du fichier:
4.8 MB
Nom du fichier:
FA00007CEN_Analyse_20.22_LowRes.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Langue:
Allemand
Version:
08/03/2022
Taille du fichier:
4.6 MB
Nom du fichier:
FA00007CDE_Analyse_20.22_LowRes.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
Leitfähigkeitsmessung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineeringhilfe für verschiedene Industrien und
AnwendungenLangue:
Allemand
Version:
27/04/2023
Taille du fichier:
2.4 MB
Nom du fichier:
CP01313CDE_0223_LF_Auswahlhilfe_web.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
産業プロセスにおける導電率の測定
さまざまな産業およびアプリケーション向けの選択およびエンジニアリングガイド
Langue:
Japonais
Version:
12/01/2024
Taille du fichier:
6.3 MB
Nom du fichier:
CP01313CJA_0223.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
Conductivity measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and
applicationsLangue:
Anglais
Version:
27/04/2023
Taille du fichier:
2.5 MB
Nom du fichier:
CP01313CEN_0223_cond_selection_guide_web.pdf
-
-
-
Déclaration UE
Product family: ConduMax H, ConduMax W
Product root: CLS12-, CLS13-, CLS15-, CLS16-, CLS21-
Declaration number: EC_00317_02.16EN FR 01/06/2017Langue:
Anglais
Version:
01/06/2017
Taille du fichier:
295.2 KB
Nom du fichier:
EC_00317_02.16.pdf
-